Signálový převodník/oddělovač, S možností konfigurace, bez napájení senzoru, Vstup : I / U, Výstup : I / U
Číslo objednávky
1176010000
Typ
ACT20M-AI-AO-E-S
GTIN (EAN)
4032248970094
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
112,5 mm
Výška (v palcích)
4,429 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
83,5 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
MTBF
249 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Pokles napětí, proud na vstupu
< 1,5 V
Počet vstupů
1
Snímač
Zdroj napětí, Zdroj proudu
Vstupní frekvence
100 Hz
Vstupní napětí
s možností konfigurace, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
Vstupní odpor, napětí
>500 kΩ
Vstupní odpor, proud
70 Ω
Vstupní proud
nastavitelné, 0...20 mA, 4…20mA
Výstup
Cut-off frequency (-3 dB)
100 Hz
Počet výstupů
1
Proud impedance zátěže
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní napětí, pozn.
nastavitelné, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Výstupní proud
nastavitelné, 0...20 mA, 4...20 mA
napětí impedance zátěže
≥ 10 kΩ
Obecné údaje
Delivery state
Setting parameters
Vstup
Konfigurace
0...20 mA
Setting parameters
Výstup
Konfigurace
0...20 mA
Delivery state
Input: 0...20 mA // Output: 0...20 mA
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač
Konfigurace
DIP přepínač
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
24 V DC ±30 % na svorkovnici nebo přes řadovou sběrnici CH20M
Přesnost
<0,2 % rozsahu měření
Spotřeba elektrické energie, max.
0,8 W
Spotřeba elektrické energie, typ.
0,56 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤ 0,015 % / °C
Čas odezvy
≤ 7 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač
Izolační napětí
2,5 kVef / 1 min.
Jmenovité napětí
300 Veff
Kategorie rázového napětí
II
Normy EMC
EN 61326-1
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Místo instalace
Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 30
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Shoda a schválení EMC
Normy EMC
EN 61326-1
Standardy
IEC 61010-1
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Konfigurovatelný DC oddělovací zesilovač ACT20M-AI-AO-E-S odděluje a převádí standardní analogové signály. Analogový vstupní signál se lineárně převede na analogový výstupní signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení) a je veden skrze přímou kabeláž nebo DIN-lištu od společnosti Weidmüller.
Univerzální oddělovací zesilovač standardního signálu 1-kanálový oddělovací zesilovač o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení analogových DC proudových signálů 0/4 až 20 mA a napěťových signálů 0/2 až 10 V // 0/1 až 5 V. Vstupní a výstupní signály lze nakonfigurovat s pomocí přepínačů DIP.Přídavný kryt pro montážní lištu TS 35 Rozměry (D x Š x V) : 114,3 x 6,1 x 112,5 mm Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 0/4...20 mA 0/2...10 V nebo 0/1...10 V
Oddělení EN 61010-1, trojitá izolace až do 2,5 kV AC/DC všech obvodů proti vzájemnému působení Zkušební napětí 2,5 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, DNV, GL
Výstup 0/4...20 mA 0/2...10 V nebo 0/1...5 V Zátěžový odpor < 600 Ohm/ Proud/> 10 kOhm/ napětí Chyba při přenosu < 0,2 % v. E. Mezní frekvence 100 Hz Pomocné napájení 24 VDC +/- 30 % Ztráta výkonu přibl. 0.8 W Okolní teplota - rozpětí 0 °C...+70 °C
TypACT20M-AI-AO-E-S
Krátká specifikace
Univerzální oddělovací zesilovač standardního signálu 1-kanálový oddělovací zesilovač o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení analogových DC proudových signálů 0/4...20 mA a napěťových signálů 0/2...10V // 0/1...5 V. I/O signály jsou konfigurovány přepínači DIP.
Konfigurovatelný DC oddělovací zesilovač ACT20M-AI-AO-E-S odděluje a převádí standardní analogové signály. Analogový vstupní signál se lineárně převede na analogový výstupní signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení) a je veden skrze přímou kabeláž nebo DIN-lištu od společnosti Weidmüller.
Univerzální oddělovací zesilovač standardního signálu 1-kanálový oddělovací zesilovač o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení analogových DC proudových signálů 0/4 až 20 mA a napěťových signálů 0/2 až 10 V // 0/1 až 5 V. Vstupní a výstupní signály lze nakonfigurovat s pomocí přepínačů DIP.Přídavný kryt pro montážní lištu TS 35 Rozměry (D x Š x V) : 114,3 x 6,1 x 112,5 mm Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 0/4...20 mA 0/2...10 V nebo 0/1...10 V
Oddělení EN 61010-1, trojitá izolace až do 2,5 kV AC/DC všech obvodů proti vzájemnému působení Zkušební napětí 2,5 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, DNV, GL
Výstup 0/4...20 mA 0/2...10 V nebo 0/1...5 V Zátěžový odpor < 600 Ohm/ Proud/> 10 kOhm/ napětí Chyba při přenosu < 0,2 % v. E. Mezní frekvence 100 Hz Pomocné napájení 24 VDC +/- 30 % Ztráta výkonu přibl. 0.8 W Okolní teplota - rozpětí 0 °C...+70 °C
TypACT20M-AI-AO-E-S
Krátká specifikace
Univerzální oddělovací zesilovač standardního signálu 1-kanálový oddělovací zesilovač o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos a oddělení analogových DC proudových signálů 0/4...20 mA a napěťových signálů 0/2...10V // 0/1...5 V. I/O signály jsou konfigurovány přepínači DIP.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.