Analog skiljeförstärkare, Konfigurerbar, med givarmatning, Ingång : I / U, Utgång : I / U
Art.nr.
1176000000
Typ
ACT20M-AI-AO-S
GTIN (EAN)
4032248970063
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
114,3 mm
Byggdjup (tum)
4,5 inch
Höjd
112,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,429 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
80 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Sannolikhet för bortfall
SIL enligt IEC 61508
Ingen
MTBF
78 572 a
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Ingångsmotstånd spänning
> 500 kΩ
Ingångsmotstånd ström
70 Ω
Sensor
Spänningskälla, Strömkälla, 2-wire transmitter (without own power supply)
Sensor-försörjning
> 17 V DC vid 20 mA
Spänningsfall, strömingång
<1,5 V
ingångsspänning
konfigurerbar, 0(2)…10 V, 0(1)…5 V
ingångsström
konfigurerbar, 0...20 mA, 4…20mA
Utgång
Antal utgångar
1
Gränsfrekvens (-3 dB)
100 Hz
Lastmotstånd spänning
≥ 10 kΩ
Lastmotstånd ström
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsspänning, kommentar
konfigurerbar, 0(2)...10 V, 0(1)...5 V
Utgångsström
konfigurerbar, 0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Delivery state
Setting parameters
Ingång
Konfiguration
0...20 mA
Setting parameters
Utgång
Konfiguration
0...20 mA
Delivery state
Input: 0...20 mA // Output: 0...20 mA
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Höjdområde för drift
≤ 2000 m
Konfiguration
DIP-switchar
Nominell strömförbrukning
1,2 VA
Skena
TS 35
Skyddsklass
IP20
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 30 % vid terminal eller via CH20M-skenbuss
Strömförbrukning, max.
1,2 W
Strömförbrukning, typ.
0,84 W
Svarstid
≤ 7 ms
Temperaturkoefficient
≤ 0,01 % / °C
noggrannhet
< 0,05 % av mätområdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
EN 61326-1
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Isolationsspänning
2,5 kVeff /1 min.
Märkspänning
300 Veff
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
II
Data för ex-användningar (ATEX)
Installationsplats
Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 30
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
EN 61326-1
Normer
IEC 61010-1
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den konfigurerbara DC-skiljeförstärkaren ACT20M-AI-AO-S isolerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog ingångssignal konverteras linjärt till en analog utgångssignal och isoleras galvaniskt. Ingången kan också användas som en aktiv strömslinga (slingströmmen tillförs genom enheten). Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) med hjälp av direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss.
Den konfigurerbara DC-skiljeförstärkaren ACT20M-AI-2AO-S erbjuder samma funktionalitet, men har 2 galvaniskt isolerade utgångar (4-vägs isolering).
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Universell normsignal-skiljeförstärkare 1-kanalig skiljeförstärkare, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA och spänningssignaler 0/2...10V // 0/1...5 V. In- och utgångssignaler kan konfigureras via DIP-brytare.
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0/4...20 mA 0/2...10 V eller 0/1...10 V Utgång 0/4...20 mA 0/2...10 V eller 0/1...5 V Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Spänning Överföringsfel < 0,05 % v. E. Gränsfrekvens 100 Hz Hjälpenergi 24 VDC +/- 30 % Förlusteffekt ca 0,8 W Omgivnings- temperaturområde-25 °C...+70 °C
Isolering EN 61010-1, 3-vägs-isolering upp till 2,5 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, FM, Div2
TypACT20M-AI-AO-S
Annonstext kort
Universell normsignal-skiljeförstärkare 1-kanalig skiljeförstärkare, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA och spänningssignaler 0/2...10V // 0/1...5 V. In- och utgångssignaler kan konfigureras via DIP-brytare.
Den konfigurerbara DC-skiljeförstärkaren ACT20M-AI-AO-S isolerar och konverterar analoga standardsignaler. En analog ingångssignal konverteras linjärt till en analog utgångssignal och isoleras galvaniskt. Ingången kan också användas som en aktiv strömslinga (slingströmmen tillförs genom enheten). Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) med hjälp av direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss.
Den konfigurerbara DC-skiljeförstärkaren ACT20M-AI-2AO-S erbjuder samma funktionalitet, men har 2 galvaniskt isolerade utgångar (4-vägs isolering).
Universell normsignal-skiljeförstärkare 1-kanalig skiljeförstärkare, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA och spänningssignaler 0/2...10V // 0/1...5 V. In- och utgångssignaler kan konfigureras via DIP-brytare.
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0/4...20 mA 0/2...10 V eller 0/1...10 V Utgång 0/4...20 mA 0/2...10 V eller 0/1...5 V Lastmotstånd < 600 Ohm/ Strom/> 10 kOhm/ Spänning Överföringsfel < 0,05 % v. E. Gränsfrekvens 100 Hz Hjälpenergi 24 VDC +/- 30 % Förlusteffekt ca 0,8 W Omgivnings- temperaturområde-25 °C...+70 °C
Isolering EN 61010-1, 3-vägs-isolering upp till 2,5 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, FM, Div2
TypACT20M-AI-AO-S
Annonstext kort
Universell normsignal-skiljeförstärkare 1-kanalig skiljeförstärkare, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring och isolering av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA och spänningssignaler 0/2...10V // 0/1...5 V. In- och utgångssignaler kan konfigureras via DIP-brytare.
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.