Signaldelare, Signalflerfaldigare, Ingång : 0(4)-20 mA, Utgång : 2 x 0(4) - 20 mA
Art.nr.
1175990000
Typ
ACT20M-CI-2CO-S
GTIN (EAN)
4032248969982
Förp.
1 pc(s).
Mått och vikter
Djup
114,3 mm
Byggdjup (tum)
4,5 inch
Höjd
112,5 mm
Bygghöjd (tum)
4,429 inch
Bredd
6,1 mm
Byggbredd (tum)
0,24 inch
Nettovikt
83,6 g
Temperaturer
Lagertemperatur
-40 °C...85 °C
Drifttemperatur
-25 °C...70 °C
Fuktighet vid driftstemperatur
0...95 % (ingen daggbildning)
Fuktighet
40 °C/93 % rel. fuktighet, ingen kondens
Sannolikhet för bortfall
SIL enligt IEC 61508
Ingen
MTBF
219 a
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
7a, 7cI
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Ingång
Antal ingångar
1
Ingångsmotstånd ström
70 Ω
Sensor
Strömkälla, Givare med egen matning, 4-wire sensor
Spänningsfall, strömingång
<1.5 V
ingångsström
0...20 mA, 4...20 mA
Utgång
Antal utgångar
2
Gränsfrekvens (-3 dB)
100 Hz
Lastmotstånd ström
<300 Ω, Per kanal, @ max 23mA
Typ
aktiv, Den anslutna styrningen måste vara passiv
Utgångsström
0...20 mA, 4...20 mA
Allmänna uppgifter
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Höjdområde för drift
≤ 2000 m
Konfiguration
ingen
Nominell strömförbrukning
1,2 VA
Skena
TS 35
Skyddsklass
IP20
Spänningsförsörjning
24 V DC ± 30 % vid terminal eller via CH20M-skenbuss
Strömförbrukning, max.
0,8 W
Strömförbrukning, typ.
0,45 W
Svarstid
≤ 7 ms
Temperaturkoefficient
≤ 0,01 % / °C
noggrannhet
< 0,05 % av mätområdet
Isolationskoordination
EMC-Normer
IEC 61326-1
Galvanisk isolation
3-vägs-isolation
Isolationsspänning
2,5 kVeff /1 min.
Märkspänning
300 Veff
Nedsmutsningsgrad
2
Överspänningskategori
II
Data för ex-användningar (ATEX)
Installationsplats
Enhet monterad i säkert område, zon 2
Märkning
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Anslutningsdata
Anslutningstyp
Skruvanslutning
Åtdragningsmoment, min.
0,4 Nm
Åtdragningsmoment, max.
0,6 Nm
Anslutningsområde, märkarea
2,5 mm²
Anslutningsområde, min.
0,5 mm²
Anslutningsområde, max.
2,5 mm²
Ledardiameter, AWG, min.
AWG 30
Ledardiameter, AWG, max
AWG 14
EMC överensstämmelse och godkännanden
EMC-Normer
IEC 61326-1
Normer
ATEX, EN 60079-0, IECEX, IEC 60079-0
Säkerhetsnorm
UL 61010-1
Sjöfart
DNV-GL
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Den fasta DC-skiljeförstärkaren ACT20M-CI-CO-S isolerar analoga standardströmsignaler. En analog ingångsströmsignal konverteras linjärt till en analog utgångsströmsignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) med hjälp av direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss.
Den fasta DC-skiljeförstärkaren ACT20M CI-2CO-S erbjuder samma funktionalitet, men har 2 galvaniskt isolerade utgångar (4-vägs isolering).
Nedladdningar
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Normsignal-signalmultiplikator 1-kanalig signalmultiplikator, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring, isolering och flerfaldigande av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0/4...20 mA Utgång 2 x 0/4...20 mA Lastmotstånd < 300 Ohm/ Ausgang Överföringsfel < 0,05 % v. E. Gränsfrekvens 100 Hz Hjälpenergi 24 VDC +/- 30 % Förlusteffekt ca 0,8 W Omgivnings- temperaturområde -25 °C...+70 °C
Isolering EN 61010-1, 3-vägs-isolering upp till 2,5 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, FM, Div2
TypACT20M-CI-2CO-S
Annonstext kort
Normsignal-signalmultiplikator 1-kanalig signalmultiplikator, 6,1 mm bredd med extern spänningsmatning, för överföring, isolering och mångfaldigande av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA
Den fasta DC-skiljeförstärkaren ACT20M-CI-CO-S isolerar analoga standardströmsignaler. En analog ingångsströmsignal konverteras linjärt till en analog utgångsströmsignal och isoleras galvaniskt. Spänningsmatningen är galvaniskt isolerad från ingång och utgång (3-vägsisolering) med hjälp av direkt ledningsdragning eller Weidmüllers montageskenebuss.
Den fasta DC-skiljeförstärkaren ACT20M CI-2CO-S erbjuder samma funktionalitet, men har 2 galvaniskt isolerade utgångar (4-vägs isolering).
Normsignal-signalmultiplikator 1-kanalig signalmultiplikator, 6,1 mm bred med extern spänningsmatning, för överföring, isolering och flerfaldigande av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA
Kapsling för montage på TS35 Mått: L/B/H 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Skruvanslutningsteknik/Märkarea 2,5 mm2 Skyddsklass: IP 20
Ingång 0/4...20 mA Utgång 2 x 0/4...20 mA Lastmotstånd < 300 Ohm/ Ausgang Överföringsfel < 0,05 % v. E. Gränsfrekvens 100 Hz Hjälpenergi 24 VDC +/- 30 % Förlusteffekt ca 0,8 W Omgivnings- temperaturområde -25 °C...+70 °C
Isolering EN 61010-1, 3-vägs-isolering upp till 2,5 kV AC/DC alla kretsar mot varandra Provspänning 2,5 kV ingång mot utgång mot hjälpenergi Märk- spänning 300 V AC/DC vid överspänningskategori II och nedsmutsningsgrad 2 Godkännanden cULus, FM, Div2
TypACT20M-CI-2CO-S
Annonstext kort
Normsignal-signalmultiplikator 1-kanalig signalmultiplikator, 6,1 mm bredd med extern spänningsmatning, för överföring, isolering och mångfaldigande av analoga DC-strömsignaler 0/4...20 mA
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.