Signálový rozdělovač, Distributor signálu, Vstup : 0(4)-20 mA, Výstup : 2 x 0(4) - 20 mA
Číslo objednávky
1175990000
Typ
ACT20M-CI-2CO-S
GTIN (EAN)
4032248969982
Množství
1 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
114,3 mm
Hloubka (v palcích)
4,5 inch
Výška
112,5 mm
Výška (v palcích)
4,429 inch
Šířka
6,1 mm
Šířka (v palcích)
0,24 inch
Čistá hmotnost
83,6 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-25 °C...70 °C
Vlhkost při provozní teplotě
0...95 % (bez kondenzace)
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
SIL v souladu s IEC 61508
Žádné
MTBF
219 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stav souladu se směrnicí RoHS
V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo)
7a, 7cI
Vstup
Pokles napětí, proud na vstupu
<1.5 V
Počet vstupů
1
Snímač
Zdroj proudu, Snímače s vlastním napájením, 4-wire sensor
Vstupní odpor, proud
70 Ω
Vstupní proud
0...20 mA, 4...20 mA
Výstup
Cut-off frequency (-3 dB)
100 Hz
Počet výstupů
2
Proud impedance zátěže
<300 Ω, na kanál, @ max 23mA
Type
aktivní, připojené řízení musí být pasivní
Výstupní proud
0...20 mA, 4...20 mA
Obecné údaje
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač
Konfigurace
žádná
Lišta
TS 35
Napájecí napětí
24 V DC ±30 % na svorkovnici nebo přes řadovou sběrnici CH20M
Přesnost
<0,05 % rozsahu měření
Spotřeba elektrické energie, max.
0,8 W
Spotřeba elektrické energie, typ.
0,45 W
Stupeň krytí
IP20
Teplotní součinitel
≤ 0,01 % / °C
Čas odezvy
≤ 7 ms
Koordinace izolace
Galvanické oddělení
3-cestný oddělovač
Izolační napětí
2,5 kVef / 1 min.
Jmenovité napětí
300 Veff
Kategorie rázového napětí
II
Normy EMC
IEC 61326-1
Závažnost znečištění
2
Údaje o Ex aplikacích (ATEX)
Místo instalace
Zařízení nainstalované v bezpečné oblasti, zóna 2
Označování
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Data připojení
Typ připojení
Šroubové připojení
Utahovací moment, min.
0,4 Nm
Utahovací moment, max.
0,6 Nm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
2,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,5 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 30
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Shoda a schválení EMC
Bezpečnostní norma
UL 61010-1
Normy EMC
IEC 61326-1
Odeslat použití
DNV-GL
Standardy
ATEX, EN 60079-0, IECEX, IEC 60079-0
Důležitá poznámka
Informace o produktu
Pevný DC oddělovací zesilovač ACT20M-CI-CO-S odděluje standardní analogové proudové signály. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení) a je veden skrze přímou kabeláž nebo DIN-lištu od společnosti Weidmüller.
Pevný DC oddělovací zesilovač ACT20M-CI-2CO-S poskytuje stejné funkce, ale má 2 galvanicky oddělené výstupy (4cestné oddělení).
Oddělovač standardního signálu 1-kanálový oddělovač signálu o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos, oddělení a rozdělování analogových DC proudových signálů 0/4 až 20 mA
Přídavný kryt pro montážní lištu TS 35 Rozměry (D x Š x V): 114,3 x 6,1 x 112,5 mm Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 0/4...20 mA Výstup 2 x 0/4...20 mA Zatěžovací odpor < 300 Ohm/ Výstup Chyba při přenosu < 0,05 % v. E. Mezní frekvence 100 Hz Pomocné napájení 24 VDC +/- 30 % Ztráta výkonu přibl. 0,8 W Okolní teplota - rozpětí -25°C...+70°C
Oddělení EN 61010-1, 3-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 2,5 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, FM Div2, ATEX Zone 2, DNV, GL
TypACT20M-CI-2CO-S
Krátká specifikace
Oddělovač standardního signálu 1-kanálový oddělovač signálu o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos, izolaci a rozdělování analogových DC proudových signálů 0/4 až 20 mA
Pevný DC oddělovací zesilovač ACT20M-CI-CO-S odděluje standardní analogové proudové signály. Analogový vstupní proudový signál se lineárně převede na analogový výstupní proudový signál a je galvanicky oddělen. Zdroj napájení je galvanicky oddělen od vstupu a výstupu (3cestné oddělení) a je veden skrze přímou kabeláž nebo DIN-lištu od společnosti Weidmüller.
Pevný DC oddělovací zesilovač ACT20M-CI-2CO-S poskytuje stejné funkce, ale má 2 galvanicky oddělené výstupy (4cestné oddělení).
Oddělovač standardního signálu 1-kanálový oddělovač signálu o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos, oddělení a rozdělování analogových DC proudových signálů 0/4 až 20 mA
Přídavný kryt pro montážní lištu TS 35 Rozměry (D x Š x V): 114,3 x 6,1 x 112,5 mm Šroubové připojení / Jmenovitý průřez 2,5 mm2 Stupeň krytí: IP 20
Vstup 0/4...20 mA Výstup 2 x 0/4...20 mA Zatěžovací odpor < 300 Ohm/ Výstup Chyba při přenosu < 0,05 % v. E. Mezní frekvence 100 Hz Pomocné napájení 24 VDC +/- 30 % Ztráta výkonu přibl. 0,8 W Okolní teplota - rozpětí -25°C...+70°C
Oddělení EN 61010-1, 3-cestné oddělení až do 2,5 kV AC/DC všech obvodů mezi sebou Zkušební napětí 2,5 kV vstup proti výstupu, proti pomocnému napájení Jmenovité napětí 300 V AC/DC při kategorii přepětí II a stupni znečištění 2 Certifikace cULus, FM Div2, ATEX Zone 2, DNV, GL
TypACT20M-CI-2CO-S
Krátká specifikace
Oddělovač standardního signálu 1-kanálový oddělovač signálu o šířce 6,1 mm s externím napájením, pro přenos, izolaci a rozdělování analogových DC proudových signálů 0/4 až 20 mA
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.