Convertitore di segnali/isolatore, Ingresso : 0(4)-20 mA, Uscita : 0(4)-20 mA
N. d’ordine
1175980000
Tipo
ACT20M-CI-CO-S
GTIN (EAN)
4032248970131
CPZ
1 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
114,3 mm
Profondità (pollici)
4,5 inch
Posizione verticale
112,5 mm
Altezza (pollici)
4,429 inch
Larghezza
6,1 mm
Larghezza (pollici)
0,24 inch
Peso netto
87 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-40 °C...85 °C
Temperatura d'esercizio
-25 °C...70 °C
Umidità con temperatura d'esercizio
da 0 a 95 % (senza formazione di condensa)
Umidità
40°C/93% umidità rel., senza condensa
Probabilità di guasto
SIL secondo IEC 61508
Nessuno
MTBF
284 a
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
2f6dd957-421a-46db-a0c2-cf1609156924
Stato conformità RoHS
Conforme con esenzione
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
7a, 7cI
Ingresso
Caduta di tensione, ingresso di corrente
<1.5 V
Corrente d'ingresso
0...20 mA, 4…20mA
Numero di ingressi
1
Resistenza d'ingresso corrente
70 Ω
Sensore
Fonte di corrente, Sensore con alimentazone propria, 4-wire sensor
Uscita
Corrente d'uscita
0...20 mA, 4...20 mA
Corrente di impedenza di carico
≤ 600 Ω, @ max 23mA
Frequenza limite (-3 dB)
100 Hz
Numero di uscite
1
Tipo
attivo, il comando collegato deve essere passivo
Indicazioni generali
Alimentazione di tensione
24 V DC ±30 % su morsetto o tramite bus guida CH20M
Coefficiente di temperatura
≤ 0,01 % / °C
Configurazione
nessuno dei due
Grado di protezione
IP20
Guida
TS 35
Potenza assorbita, max.
0,8 W
Potenza assorbita, tip.
0,45 W
Precisione
<0,05% del campo di misura
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tempo di risposta di soglia
≤ 7 ms
Coordinazione di isolamento
Classe di sovratensione
II
Grado di lordura
2
Norme EMC
EN 61326-1
Separazione galvanica
Separatore a 3 vie
Tensione di dimensionamento
300 Veff
Tensione di isolamento
2,5 kVeff /1 min.
Dati per applicazioni Ex (ATEX)
Luogo di installazione
Dispositivo installato in area sicura, zona 2
identificazione
II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Dati di collegamento
Tipo di collegamento
Collegamento a vite
Coppia di serraggio, min.
0,4 Nm
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Campo di serraggio, collegamento di dimensionamento
2,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Campo di sezioni, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 30
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 14
Omologazioni e conformità EMC
Norme
IEC 61010-1
Norme EMC
EN 61326-1
Nota importante
Informazioni sul prodotto
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20M-CI-CO-S isola i segnali di corrente analogica standard. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in un segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'alimentazione viene isolata galvanicamente in ingresso e in uscita (separazione a 3 vie) attraverso il cablaggio diretto o tramite bus guida Weidmüller
L'amplificatore sezionatore DC fisso ACT20M CI-2CO-S offre la medesima funzionalità, ma presenta due uscite isolate galvanicamente (separazione a 4 vie).
Sezionatore di segnali normalizzati Sezionatore di segnali a 1 canale, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di segnali DC analogici 0/4...20 mA.
Custodia per il montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 0/4...20 mA Uscita 0/4...20 mA Resistenza di carico < 600 Ohm Errori di trasmissione < 0,05 % v. E. Frequenza limite 100 Hz Energia ausiliaria 24 VDC +/- 30 % Potenza dissipata ca. 1,2 W Campo temperatura ambiente -25 °C...+70 °C
Separazione EN 61010-1, separazione a 3 vie fino a 2,5 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2,5 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TipoACT20M-CI-CO-S
Testo bando corto
Amplificatore di segnali normalizzati con separazione Amplificatore con separazione a 1 canale con una larghezza di 6,1 mm e con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di segnali DC analogici 0/4...20 mA.
L'amplificatore separatore DC fisso ACT20M-CI-CO-S isola i segnali di corrente analogica standard. Un segnale di ingresso analogico viene convertito linearmente in un segnale di uscita analogico e isolato galvanicamente. L'alimentazione viene isolata galvanicamente in ingresso e in uscita (separazione a 3 vie) attraverso il cablaggio diretto o tramite bus guida Weidmüller
L'amplificatore sezionatore DC fisso ACT20M CI-2CO-S offre la medesima funzionalità, ma presenta due uscite isolate galvanicamente (separazione a 4 vie).
Sezionatore di segnali normalizzati Sezionatore di segnali a 1 canale, larghezza 6,1 mm, con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di segnali DC analogici 0/4...20 mA.
Custodia per il montaggio su guida TS35 Dimensioni: Lun/Lar/Alt 114,3/ 6,1/ 112,5 mm Tecnica di collegamento a vite / Sezione nominale 2,5 mm2 Grado di protezione: IP 20
Ingresso 0/4...20 mA Uscita 0/4...20 mA Resistenza di carico < 600 Ohm Errori di trasmissione < 0,05 % v. E. Frequenza limite 100 Hz Energia ausiliaria 24 VDC +/- 30 % Potenza dissipata ca. 1,2 W Campo temperatura ambiente -25 °C...+70 °C
Separazione EN 61010-1, separazione a 3 vie fino a 2,5 kV AC/DC tutti i circuiti contrapposti Tensione di prova 2,5 kV ingresso contro uscita contro energia ausiliaria Tensione di dimensionamento 300 V AC/DC con classe di sovratensione II e grado di lordura 2 Approvazioni cULus, FM Div2, ATEX Zone2, DNV, GL
TipoACT20M-CI-CO-S
Testo bando corto
Amplificatore di segnali normalizzati con separazione Amplificatore con separazione a 1 canale con una larghezza di 6,1 mm e con alimentazione esterna, per la trasmissione e la separazione di segnali DC analogici 0/4...20 mA.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.