Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
PPV 8 GR 35X7.5 DGR
         

Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande P-serie, Spänningsfördelare, Märkarea: 1.5 mm², Antal våningar: 8, Antal anslutningar: 32, Färgkod: grå
Art.nr. 1173870000
Typ PPV 8 GR 35X7.5 DGR
GTIN (EAN) 4032248966417
Förp. 20 pc(s).

Mått och vikter

Djup 65,5 mm
Byggdjup (tum) 2,579 inch
Höjd 120 mm
Bygghöjd (tum) 4,724 inch
Bredd 9,2 mm
Byggbredd (tum) 0,362 inch
Nettovikt 47,89 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Allmänt

Antal poler 8
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Normer IEC 60947-7-1
Skena TS 35 x 7.5

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 1,5 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 0,5 mm²
Anslutningsområde, max. 1,5 mm²
Anslutningsområde, min. 0,13 mm²
Anslutningsriktning lutande
Anslutningstyp PUSH IN
Anslutningstyp 2 PUSH IN
Antal anslutningar 32 
Avisoleringslängd 10 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Ledararea, entrådig, max. 1,5 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 16
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24
Ledardiameter, fintrådig, max. 1,5 mm²

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 1,5 mm²
Märkspänning 250 V
Märkspänning DC 250 V
Märkström 17,5 A
Ström med max. ledare 17,5 A
Normer IEC 60947-7-1
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Märkstötspänning 4 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,56 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-2406089
Ledararea max. (CSA) 16 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Spänning grupp B (CSA) 300 V
Spänning grupp D (CSA) 300 V
Ström Gr B (CSA) 10 A
Ström Gr D (CSA) 10 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 16 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 16 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spänning grupp B (cURus) 300 V
Spänning grupp D (cURus) 300 V
Ström Gruppr D (cURus) 10 A
Ström grupp B (cURus) 10 A

Materialdata

Material Polykarbonat
Material manöverelement PBT
Färgkod grå
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande PUSH IN-anslutning, Vertikalt överkopplad, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Antal potentialer per våning
Nivåer internt överkopplade Ja
PE-anslutning Nej
Skena TS 35 x 7.5
PE-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Monteringstyp ihakad
explosionstestat utförande Nej

Nedladdningar

Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse
Teknikuppgifter Data
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Användardokumentation
Kataloger Catalogues in PDF-format
Broschyrer

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-19
ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Godkännanden

Godkännanden CE CSA CURUS UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Art.nr.: 1267870000
Typ: PPV 8 BL 35X15 DGR
Utförande:
P-serie, Spänningsfördelare, Märkarea: 1.5 mm², Antal våningar: 8, Antal anslutningar: 32, Färgkod: blå
 
Art.nr.: 1267880000
Typ: PPV 8 BL 35X7.5 DGR
Utförande:
P-serie, Spänningsfördelare, Märkarea: 1.5 mm², Antal våningar: 8, Antal anslutningar: 32, Färgkod: blå
 
Art.nr.: 1173850000
Typ: PPV 8 GR 35X15 DGR
Utförande:
P-serie, Spänningsfördelare, Märkarea: 1.5 mm², Antal våningar: 8, Antal anslutningar: 32, Färgkod: grå
 
Art.nr.: 1301620000
Typ: PPV 8 OR 35X15 DGR
Utförande:
P-serie, Spänningsfördelare, Märkarea: 1.5 mm², Antal våningar: 8, Antal anslutningar: 32, Färgkod: orange
 
Art.nr.: 1301640000
Typ: PPV 8 OR 35X7.5 DGR
Utförande:
P-serie, Spänningsfördelare, Märkarea: 1.5 mm², Antal våningar: 8, Antal anslutningar: 32, Färgkod: orange
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar