Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 7.5
N. d’ordine
1173840000
Tipo
PRV 4 SW 35X7.5 WS
GTIN (EAN)
4032248966349
CPZ
20 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
47 mm
Profondità (pollici)
1,85 inch
Posizione verticale
70 mm
Altezza (pollici)
2,756 inch
Larghezza
9,2 mm
Larghezza (pollici)
0,362 inch
Peso netto
21,31 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
130 °C
Aaltri dati tecnici
Tipo di montaggio
innestabile
Dati caratteristici del sistema
Versione
Collegamento PUSH IN, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di piani
4
Numero dei punti di serraggio per piano
4
Numero di potenziali per piano
4
Piani ponticellati internamente
No
Collegamento PE
No
Guida
TS 35 x 7.5
Dati dei materiali
Materiale
policarbonato
Materiale elemento di azionamento
PBT
Colori
nero
Colore elementi di azionamento
bianco
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
1,5 mm²
Tensione nominale
250 V
Corrente nominale
10 A
Corrente con conduttore max.
13 A
Norme
IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,83 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
4 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,56 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
10 A
Corrente Gr D (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
200039-2406089
Sezione cavo max (CSA)
16 AWG
Sezione cavo min (CSA)
26 AWG
Tensione Gr B (CSA)
300 V
Tensione Gr D (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
10 A
Corrente Gr D (cURus)
10 A
N° certificato (cURus)
E60693
Sezione cavo max (cURus)
16 AWG
Sezione del cavo min (cURus)
26 AWG
Tensione Gr B (cURus)
300 V
Tensione Gr D (cURus)
300 V
Generale
Guida
TS 35 x 7.5
Norme
IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Numero di poli
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Campo di sezioni, max.
1,5 mm²
Campo di sezioni, min.
0,13 mm²
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
obliquo
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
16
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 16
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 24
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
1,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 15
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 15
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 7.5
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 7.5
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 15
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 15
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 7.5
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 7.5
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 15
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 15
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 7.5
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: blu, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 7.5
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 15
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: bianco, TS 35 x 15
Serie P, Ripartitori di derivazione, Sezione di dimensionamento: 1.5 mm², Numero di piani: 4, Numero di collegamenti: 16, Colori: nero, Colore elementi di azionamento: rosso, TS 35 x 7.5
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.