Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
PRV 4 SW 35X7.5 RT
         

Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: rot, TS 35 x 7.5
Best.-Nr. 1173830000
Art PRV 4 SW 35X7.5 RT
GTIN (EAN) 4032248966240
VPE 20 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 47 mm
Tiefe (inch) 1,85 inch
Höhe 70 mm
Höhe (inch) 2,756 inch
Breite 9,2 mm
Breite (inch) 0,362 inch
Nettogewicht 21,31 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 130 °C

Umweltanforderungen

REACH SVHC /
RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Normen IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Polzahl 4
Tragschiene TS 35 x 7.5

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 1,5 mm²
Bemessungsspannung 250 V
Nennstrom 10 A
Strom bei max. Leiter 13 A
Normen IEC 60947-7-1, DIN EN 60079
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Bemessungsstoßspannung 4 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 0,56 W
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 16 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 26 AWG
Spannung Gr B (CSA) 300 V
Spannung Gr D (CSA) 300 V
Strom Gr B (CSA) 10 A
Strom Gr D (CSA) 10 A
Zertifikat-Nr. (CSA) 200039-2406089

Bemessungsdaten nach UL

Leiterquerschnitt max (cURus) 16 AWG
Leiterquerschnitt min (cURus) 26 AWG
Spannung Gr B (cURus) 300 V
Spannung Gr D (cURus) 300 V
Strom Gr B (cURus) 10 A
Strom Gr D (cURus) 10 A
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 10 mm
Anschlussart PUSH IN
Anschlussrichtung schräg
Anzahl Anschlüsse 16 
Klemmbereich, max. 1,5 mm²
Klemmbereich, min. 0,13 mm²
Klingenmaß 0,6 x 3,5 mm
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 16
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 24
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 0,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 0,5 mm²

Systemkennwerte

Ausführung PUSH-IN Anschluss, einseitig offen
Abschlussplatte erforderlich Ja
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35 x 7.5

Werkstoffdaten

Werkstoff PC
Werkstoff Betätigungselement PBT
Farbe schwarz
Farbe Betätigungselemente rot
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
explosionsgeprüfte Ausführung Nein

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05
ECLASS 14.0 27-25-01-05

Zulassungen

Zulassungen CE CSA CURUS UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cURus) E60693

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1267890000
Art: PRV 4 BL 35X15 RT
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: rot, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1173920000
Art: PRV 4 BL 35X15 WS
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: weiß, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1267900000
Art: PRV 4 BL 35X7.5 RT
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: rot, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173930000
Art: PRV 4 BL 35X7.5 WS
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: blau, Farbe Betätigungselemente: weiß, TS 35 x 7.5
 
Best.-Nr.: 1173810000
Art: PRV 4 SW 35X15 RT
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: rot, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1173820000
Art: PRV 4 SW 35X15 WS
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: weiß, TS 35 x 15
 
Best.-Nr.: 1173840000
Art: PRV 4 SW 35X7.5 WS
Ausfuehrung:
P-Reihe, Rangierverteiler, Bemessungsquerschnitt: 1.5 mm², Anzahl der Etagen: 4, Anzahl Anschlüsse: 16, Farbe: schwarz, Farbe Betätigungselemente: weiß, TS 35 x 7.5