Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
PRV 16 SW 35X15 RT/WS
         

Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze P řada, Propojovací rozvaděč, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Počet úrovní: 16, Počet připojení: 64, Barevný: černá, Barva provozních prvků: červeno-bílá, TS 35 x 15
Číslo objednávky 1173620000
Typ PRV 16 SW 35X15 RT/WS
GTIN (EAN) 4032248966172
Množství 20 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 113,5 mm
Hloubka (v palcích) 4,468 inch
Výška 225 mm
Výška (v palcích) 8,858 inch
Šířka 9,2 mm
Šířka (v palcích) 0,362 inch
Čistá hmotnost 123 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 130 °C

Specifikace systému

Verze Zásuvné PUSH IN připojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní 16 
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu 16 
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35 x 15

Údaje materiálu

Materiál Polykarbonát
Materiál provozních prvků PBT
Barevný černá
Barva provozních prvků červeno-bílá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 16 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 300 V
Velikost proudu B (CSA) 1 A
Velikost proudu D (CSA) 1 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-2406089

Další technická data

Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 1,5 mm²
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovitý proud 6 A
Proud při maximu vodičů 11 A
Standardy IEC 60947-7-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,83 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 4 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,56 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

UL data hodnocení

Průřez vodiče max. (cURus) 16 AWG
Průřez vodiče min. (cURus) 26 AWG
Velikost napětí B (cURus) 300 V
Velikost napětí D (cURus) 300 V
Velikost proudu B (cURus) 1 A
Velikost proudu D (cURus) 1 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 10 mm
Počet připojení 64 
Průřez propojení AWG, max. AWG 16
Průřez propojení AWG, min. AWG 24
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 0,5 mm²
Směr připojení Skloněný / úhlový
Typ připojení PUSH IN
Upínací rozsah, max. 1,5 mm²
Upínací rozsah, min. 0,13 mm²
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35 x 15
Počet pólů 16
Průřez propojení AWG, max. AWG 16
Průřez propojení AWG, min. AWG 24
Standardy IEC 60947-7-1

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Technické údaje Zuken E3.S
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000897
ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897
ETIM 9.0 EC000897
ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20
ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20
ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-05

Osvědčení

Schválení CE CSA CURUS UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1267790000
Typ: PRV 16 BL 35X15 RT/WS
Verze:
P řada, Propojovací rozvaděč, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Počet úrovní: 16, Počet připojení: 64, Barevný: Modrá, Barva provozních prvků: červeno-bílá, TS 35 x 15
 
Číslo objednávky: 1267800000
Typ: PRV 16 BL 35X15 WS/RT
Verze:
P řada, Propojovací rozvaděč, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Počet úrovní: 16, Počet připojení: 64, Barevný: Modrá, Barva provozních prvků: bílo-červená, TS 35 x 15
 
Číslo objednávky: 1267810000
Typ: PRV 16 BL 35X7.5 RT/WS
Verze:
P řada, Propojovací rozvaděč, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Počet úrovní: 16, Počet připojení: 64, Barevný: Modrá, Barva provozních prvků: červeno-bílá, TS 35 x 7,5
 
Číslo objednávky: 1267820000
Typ: PRV 16 BL 35X7.5 WS/RT
Verze:
P řada, Propojovací rozvaděč, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Počet úrovní: 16, Počet připojení: 64, Barevný: Modrá, Barva provozních prvků: bílo-červená, TS 35 x 7,5
 
Číslo objednávky: 1173650000
Typ: PRV 16 SW 35X15 WS/RT
Verze:
P řada, Propojovací rozvaděč, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Počet úrovní: 16, Počet připojení: 64, Barevný: černá, Barva provozních prvků: bílo-červená, TS 35 x 15
 
Číslo objednávky: 1173680000
Typ: PRV 16 SW 35X7.5 RT/WS
Verze:
P řada, Propojovací rozvaděč, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Počet úrovní: 16, Počet připojení: 64, Barevný: černá, Barva provozních prvků: červeno-bílá, TS 35 x 7,5
 
Číslo objednávky: 1173710000
Typ: PRV 16 SW 35X7.5 WS/RT
Verze:
P řada, Propojovací rozvaděč, Jmenovitý průřez: 1.5 mm², Počet úrovní: 16, Počet připojení: 64, Barevný: černá, Barva provozních prvků: bílo-červená, TS 35 x 7,5
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly