Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 30 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Código
1166820000
Tipo
SAKT E/35 2LD 30VAC
GTIN (EAN)
4008190048082
Cantidad
5 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
52,5 mm
Profundidad (pulgadas)
2,067 inch
Altura
65 mm
Altura (pulgadas)
2,559 inch
Anchura
16 mm
Anchura (pulgadas)
0,63 inch
Peso neto
64,28 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-60 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
130 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
999cd67e-471e-4085-8dba-1342fcea86de
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión brida-tornillo
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A5
Dimens. caña destornillador
4,0 x 0,8 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
12 mm
Número de conexiones
2
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
6 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
10 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
6 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
10 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión brida-tornillo
Tornillo de apriete
M 3,5
Datos del material
Material
KrG
Color
Ocre
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0, 5VA
Datos nominales
Sección nominal
6 mm²
Tensión nominal
30 V
Tensión nominal AC
30 V
Tensión nominal DC
15 V
Intensidad nominal
27 A
Corriente en conductor máximo
27 A
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
0,78 mΩ
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
1,31 W
Grado de polución
3
Generalidades
Carril
TS 35
Indicación de montaje
Montaje directo
Otros datos técnicos
Indicación de montaje
Montaje directo
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
enclavado
Valores característicos del sistema
Versión
Conexión brida-tornillo, Borne especial separador longitudinal, con LED, para conexión transversal atornillable
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 115 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 230 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 120 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 60 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 30 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 115 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 230 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 120 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 6 mm², 60 V, 27 A, sin, Separación transversal: sin, Clavija de prueba integrada: No, TS 35, Ocre
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.