Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C6FP8LR0200M40M40-R
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Заказ № 1166030200
Тип IE-C6FP8LR0200M40M40-R
GTIN (EAN) 4032248956975
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 20 м
Длина (в дюймах) 787,402 inch
Масса нетто 749 g

Температуры

Температура хранения -20 °C...60 °C
Рабочая температура -20 °C...60 °C
Температура монтажа 0 °C...50 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus) E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51

Электрические свойства

PoE / PoE+ согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C 1 A

Вилка левосторонняя

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 1,04 мм
Диаметр оболочки, макс. 5,9 мм
Диаметр оболочки, мин. 5,5 мм
Жилы
Изоляция PE
Количество жил
Материал оболочки LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки 60 %
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки красный
Цветовая последовательность жилы - пары жил белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование S/FTP
Экранирование пары жил Алюминиевая фольга

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный 4 x диаметр кабеля
Цветовой код красный

Штекер

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Электрические свойства кабеля

Емкость при 1 кГц 46 nF/km
Задержка наклона 2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 2,5 кВ / DC на 2 с
Категория <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2 d
Переходное затухание до 1000 МГц 80 dB
Рабочее напряжение 50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL) 30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления 5 %
Скорость передачи 10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м 5 mΩ
Характеристический импеданс 100 ± 15 Ω при 1–100 МГц

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты CCLINK CE CULUS
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E316369

Связанные изделия

Длина:
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,2 м
Заказ №: 1166030002
Тип: IE-C6FP8LR0002M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,5 м
Заказ №: 1166030005
Тип: IE-C6FP8LR0005M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 1 м
Заказ №: 1166030010
Тип: IE-C6FP8LR0010M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 1,5 м
Заказ №: 1166030015
Тип: IE-C6FP8LR0015M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 2 м
Заказ №: 1166030020
Тип: IE-C6FP8LR0020M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 3 м
Заказ №: 1166030030
Тип: IE-C6FP8LR0030M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 4 м
Заказ №: 1166030040
Тип: IE-C6FP8LR0040M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 5 м
Заказ №: 1166030050
Тип: IE-C6FP8LR0050M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 10 м
Заказ №: 1166030100
Тип: IE-C6FP8LR0100M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 15 м
Заказ №: 1166030150
Тип: IE-C6FP8LR0150M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 25 м
Заказ №: 1166030250
Тип: IE-C6FP8LR0250M40M40-R
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 25 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 70 м
Заказ №: 1166030700
Тип: IE-C6FP8LR0700M40M40-R
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти