Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Соединители RJ45 и круглые соединители, комплекты соединительных кабелей и патч-кордов
Патч-кабель RJ12
Однопарные комплекты проводов Ethernet
Электромонтажные решения, оптоволокно
Кабельные сборки
Клапанная заглушка с встроенным уплотнением
Комплекты проводов питания PushPull Power
USB cord sets
Неразделанный кабель
Комплекты проводов PROFINET
Комплекты проводов Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Патч-корды
Кабель датчик-исполнительное устройство
CANopen/ DeviceNet cord sets
Комплекты железнодорожных проводов
Комплекты проводов питания
Комплекты проводов PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Принадлежности
Интеллектуальные измерительные патч-корды
Патч-корды линии шкафа
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), серый
Патч-кабель, кат. 6, не содержащий галогенов и с низким дымовыделением (LSZH), оранжевый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), черный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), синий
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), зеленый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), пурпурный
Патч-кабель, кат. 6 МДНГ, фиолетовый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), прямой, красный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), желтый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), перекрестный, серый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20 смешанное соединение
Патч-кабель, кат. 6, ПВХ, зеленый
Патч-кабель, кат. 5, полиуретан, зеленый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20
Основные данные для заказа
Версия
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 10 m
Заказ №
1166020100
Тип
IE-C5ES8VG0100M40M40-G
GTIN (EAN)
4032248956869
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Длина
10 м
Длина (в дюймах)
393,701 inch
Масса нетто
395 g
Температуры
Рабочая температура
-40 °C...75 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Оборудование для кабелей связи общего назначения
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Стандарт, конструкция
UL-Style 2879 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Стандарты для кабелей
Оборудование для кабелей связи общего назначения
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Стандарт, конструкция
UL-Style 2879 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Электрические свойства
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Вилка левосторонняя
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Вилка правосторонняя
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Конструкция кабеля
Диаметр изоляции
0,98 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,8 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,4 мм
Диаметр пары жил
2,4 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
ПВХ
Материал проводника
Витой луженый медный провод
Нормативные обозначения
LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
70 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Толщина изоляции жил
0,25 мм
Толщина материала оболочки
0,5 мм
Толщина экранирующей оплетки
0,1 мм
Цвет оболочки
зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил
бело-синий - синий, бело-оранжевый - оранжевый, бело-зеленый - зеленый, бело-коричневый - коричневый
Экранирование
SF/UTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга, Пластиковая пленка
Механические свойства и свойства материала кабеля
Галогены
Да
Огнестойкость
по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный
5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся
10 x диаметр кабеля
Устойчивость к истиранию
хорошо
Штекер
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Электрические свойства кабеля
Время прохождения сигнала
5,13 ns/m
Емкость при 1 кГц
48 nF/km
Задержка наклона
25 ns/100m
Затухание от экрана
55 дБ при 30-600 МГц
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
750 В пост. тока, 1 мин.
Категория
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Передаточный импеданс
15 мОм/м при 1 МГц, 20 мОм/м при 10 МГц, 30 мОм/м при 30 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V
Рабочее напряжение UL
30 V
Разность сопротивления
3 %
Скорость передачи
10/100 Мбит/с, 1000 Мбит/с
Сопротивление петли
150 Ω/km
Характеристический импеданс
100 ± 5 Ом при 100 МГц
Классификации
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Сертификаты
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Показать все изделия
0,5 м
1 м
1,5 м
2 м
3 м
5 м
15 м
20 м
25 м
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,5 м
Заказ №:
1166020005
Тип:
IE-C5ES8VG0005M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 0.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1 м
Заказ №:
1166020010
Тип:
IE-C5ES8VG0010M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 1 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1,5 м
Заказ №:
1166020015
Тип:
IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 1.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
2 м
Заказ №:
1166020020
Тип:
IE-C5ES8VG0020M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
3 м
Заказ №:
1166020030
Тип:
IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 3 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
5 м
Заказ №:
1166020050
Тип:
IE-C5ES8VG0050M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
15 м
Заказ №:
1166020150
Тип:
IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 15 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
20 м
Заказ №:
1166020200
Тип:
IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 20 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
25 м
Заказ №:
1166020250
Тип:
IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 25 m
Версия
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 10 m
Заказ №
1166020100
Тип
IE-C5ES8VG0100M40M40-G
GTIN (EAN)
4032248956869
Кол.
1 Шт.
Длина
10 м
Длина (в дюймах)
393,701 inch
Масса нетто
395 g
Рабочая температура
-40 °C...75 °C
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Оборудование для кабелей связи общего назначения
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Стандарт, конструкция
UL-Style 2879 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
Оборудование для кабелей связи общего назначения
ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Стандарт, конструкция
UL-Style 2879 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции
DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода
DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана
DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Диаметр изоляции
0,98 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,8 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,4 мм
Диаметр пары жил
2,4 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
ПВХ
Материал проводника
Витой луженый медный провод
Нормативные обозначения
LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
70 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Толщина изоляции жил
0,25 мм
Толщина материала оболочки
0,5 мм
Толщина экранирующей оплетки
0,1 мм
Цвет оболочки
зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил
бело-синий - синий, бело-оранжевый - оранжевый, бело-зеленый - зеленый, бело-коричневый - коричневый
Экранирование
SF/UTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга, Пластиковая пленка
Галогены
Да
Огнестойкость
по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный
5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся
10 x диаметр кабеля
Устойчивость к истиранию
хорошо
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Время прохождения сигнала
5,13 ns/m
Емкость при 1 кГц
48 nF/km
Задержка наклона
25 ns/100m
Затухание от экрана
55 дБ при 30-600 МГц
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
750 В пост. тока, 1 мин.
Категория
Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Передаточный импеданс
15 мОм/м при 1 МГц, 20 мОм/м при 10 МГц, 30 мОм/м при 30 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V
Рабочее напряжение UL
30 V
Разность сопротивления
3 %
Скорость передачи
10/100 Мбит/с, 1000 Мбит/с
Сопротивление петли
150 Ω/km
Характеристический импеданс
100 ± 5 Ом при 100 МГц
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
Показать все изделия
0,5 м
1 м
1,5 м
2 м
3 м
5 м
15 м
20 м
25 м
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,5 м
Заказ №:
1166020005
Тип:
IE-C5ES8VG0005M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 0.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1 м
Заказ №:
1166020010
Тип:
IE-C5ES8VG0010M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 1 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1,5 м
Заказ №:
1166020015
Тип:
IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 1.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
2 м
Заказ №:
1166020020
Тип:
IE-C5ES8VG0020M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
3 м
Заказ №:
1166020030
Тип:
IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 3 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
5 м
Заказ №:
1166020050
Тип:
IE-C5ES8VG0050M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
15 м
Заказ №:
1166020150
Тип:
IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 15 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
20 м
Заказ №:
1166020200
Тип:
IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 20 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
25 м
Заказ №:
1166020250
Тип:
IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 25 m
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.