Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5ES8VG0005M40M40-G
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 0.5 m
Заказ № 1166020005
Тип IE-C5ES8VG0005M40M40-G
GTIN (EAN) 4032248956500
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 0,5 м
Длина (в дюймах) 19,685 inch
Масса нетто 36 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...75 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51
Оборудование для кабелей связи общего назначения ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Стандарт, конструкция UL-Style 2879 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Стандарты для кабелей

Оборудование для кабелей связи общего назначения ISO / IEC 11801:2002, EN 50173-1:2007
Стандарт, конструкция UL-Style 2879 (80 °C/30 В)
Стандарт, материал изоляции DIN EN 50290-2-23 (VDE 0819), таблица 2/A (HD 624.3)
Стандарт, материал провода DIN EN 13602 Cu-ETP-A
Стандарт, материал экрана DIN EN 13602 Cu-ETP-A..B

Электрические свойства

PoE / PoE+ согласно IEEE 802.3at

Вилка левосторонняя

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 0,98 мм
Диаметр оболочки, макс. 5,8 мм
Диаметр оболочки, мин. 5,4 мм
Диаметр пары жил 2,4 мм
Жилы
Изоляция PE
Количество жил
Материал оболочки ПВХ
Материал проводника Витой луженый медный провод
Нормативные обозначения LI02YSCY 4X2X0.15 PIMF GN, SF/UTP
Общий экран Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки 70 %
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Толщина изоляции жил 0,25 мм
Толщина материала оболочки 0,5 мм
Толщина экранирующей оплетки 0,1 мм
Цвет оболочки зеленый (RAL 6018)
Цветовая последовательность жилы - пары жил бело-синий - синий, бело-оранжевый - оранжевый, бело-зеленый - зеленый, бело-коричневый - коричневый
Экранирование SF/UTP
Экранирование пары жил Алюминиевая фольга, Пластиковая пленка

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены Да
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 10 * диаметр кабеля
Устойчивость к истиранию хорошо

Штекер

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Электрические свойства кабеля

Время прохождения сигнала 5,13 ns/m
Емкость при 1 кГц 48 nF/km
Задержка наклона 25 ns/100m
Затухание от экрана 55 дБ при 30-600 МГц
Испытательное напряжение: провод–провод–экран 750 В пост. тока, 1 мин.
Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Передаточный импеданс 15 мОм/м при 1 МГц, 20 мОм/м при 10 МГц, 30 мОм/м при 30 МГц
Рабочее напряжение (номин. знач. UL) 30 V
Рабочее напряжение UL 30 V
Разность сопротивления 3 %
Скорость передачи 10/100 Мбит/с, 1000 Мбит/с
Сопротивление петли 150 Ω/km
Характеристический импеданс 100 ± 5 Ом при 100 МГц

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты CE UKCA
ROHS Соответствовать

Связанные изделия

Длина:
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 1 м
Заказ №: 1166020010
Тип: IE-C5ES8VG0010M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 1 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 1,5 м
Заказ №: 1166020015
Тип: IE-C5ES8VG0015M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 1.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 2 м
Заказ №: 1166020020
Тип: IE-C5ES8VG0020M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 2 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 3 м
Заказ №: 1166020030
Тип: IE-C5ES8VG0030M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 3 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 5 м
Заказ №: 1166020050
Тип: IE-C5ES8VG0050M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 10 м
Заказ №: 1166020100
Тип: IE-C5ES8VG0100M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 10 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 15 м
Заказ №: 1166020150
Тип: IE-C5ES8VG0150M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 15 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 20 м
Заказ №: 1166020200
Тип: IE-C5ES8VG0200M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 20 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 25 м
Заказ №: 1166020250
Тип: IE-C5ES8VG0250M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), ПВХ, 25 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти