Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
IE-C5ES8UG0150M40M40-G
         

Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 15 m
Заказ № 1166000150
Тип IE-C5ES8UG0150M40M40-G
GTIN (EAN) 4032248956593
Кол. 1 Шт.

Размеры и массы

Длина 15 м
Длина (в дюймах) 590,551 inch
Масса нетто 540 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...75 °C
Температура монтажа -10 °C...60 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus) E316369

Стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 60603-7-51

Электрические свойства

PoE / PoE+ согласно IEEE 802.3at

Вилка левосторонняя

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Вилка правосторонняя

Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Конструкция кабеля

Диаметр изоляции 0,98 мм
Диаметр оболочки, макс. 6 мм
Диаметр оболочки, мин. 5,6 мм
Жилы
Изоляция PE
Количество жил
Материал оболочки Полиуретан
Материал проводника Витой луженый медный провод
Общий экран Экранирующая оплетка из медной проволоки
Расположение жил Витая пара
Сечение 4*2*AWG 26/7 - 4*2*0,128 мм²
Цвет оболочки зеленый
Цветовая последовательность жилы - пары жил бело-синий - синий, бело-оранжевый - оранжевый, бело-зеленый - зеленый, бело-коричневый - коричневый
Экранирование SF/UTP
Экранирование пары жил Алюминиевая фольга

Механические свойства и свойства материала кабеля

Галогены без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость по стандарту IEC 60332-1
Радиус изгиба мин., однократный 5 * диаметр кабеля
Радиус изгиба мин., повторяющийся 10 * диаметр кабеля
Устойчивость к воздействию масла EN 50305
Устойчивость к истиранию очень хорошо
Устойчивый к УФ-лучам Да
не содержится силикона Да

Штекер

Штекер левый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный

Электрические свойства кабеля

Испытательное напряжение: провод–провод–экран 750 В пост. тока, 1 мин.
Категория Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Скорость передачи 10/100 Мбит/с, 1000 Мбит/с

Загрузки

Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC002599
ETIM 7.0 EC002599
ETIM 8.0 EC002599
ETIM 9.0 EC002599
ECLASS 9.0 27-06-03-08
ECLASS 9.1 27-06-03-08
ECLASS 10.0 27-06-03-08
ECLASS 11.0 27-06-03-08
ECLASS 12.0 27-06-03-08
ECLASS 13.0 27-06-03-08
ECLASS 14.0 27-06-03-08

Сертификаты

Сертификаты CE CULUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cULus) E316369

Связанные изделия

Длина:
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,3 м
Заказ №: 1166000003
Тип: IE-C5ES8UG0003M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 0.3 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,4 м
Заказ №: 1166000004
Тип: IE-C5ES8UG0004M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 0.4 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,5 м
Заказ №: 1166000005
Тип: IE-C5ES8UG0005M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 0.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 0,8 м
Заказ №: 1166000008
Тип: IE-C5ES8UG0008M40M40-G
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 1 м
Заказ №: 1166000010
Тип: IE-C5ES8UG0010M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 1 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 1,5 м
Заказ №: 1166000015
Тип: IE-C5ES8UG0015M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 1.5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 2 м
Заказ №: 1166000020
Тип: IE-C5ES8UG0020M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 2 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 2,2 м
Заказ №: 1166000022
Тип: IE-C5ES8UG0022M40M40-G
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 3 м
Заказ №: 1166000030
Тип: IE-C5ES8UG0030M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 3 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 5 м
Заказ №: 1166000050
Тип: IE-C5ES8UG0050M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 5 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 7 м
Заказ №: 1166000070
Тип: IE-C5ES8UG0070M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 7 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 10 м
Заказ №: 1166000100
Тип: IE-C5ES8UG0100M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 10 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 20 м
Заказ №: 1166000200
Тип: IE-C5ES8UG0200M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 20 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 25 м
Заказ №: 1166000250
Тип: IE-C5ES8UG0250M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 25 m
 
Соединитель правый: RJ45 IP 20
Соединитель левый: RJ45 IP 20
Длина: 30 м
Заказ №: 1166000300
Тип: IE-C5FS8UG0300M40M40-G
Версия:
Системный кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, Cat.5 (ISO/IEC 11801), Полиуретан, 30 m
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти