Соединения
Электроника
Автоматизация и ПО
Рабочее место и принадлежности
Сборка
Клеммные колодки
Разъемы
Клеммы и разъемы для печатных плат
Системы корпусов и компоненты
Системы для ввода кабелей и компоненты
Комплекты проводов, соединительные шнуры и кабели
Интерфейсы ПЛК и решения для переноса систем
Сервисные интерфейсы
Распределительные коробки
Соединители RJ45 и круглые соединители, комплекты соединительных кабелей и патч-кордов
Патч-кабель RJ12
Однопарные комплекты проводов Ethernet
Электромонтажные решения, оптоволокно
Кабельные сборки
Клапанная заглушка с встроенным уплотнением
Комплекты проводов питания PushPull Power
USB cord sets
Неразделанный кабель
Комплекты проводов PROFINET
Комплекты проводов Ethernet/IP
EtherCat cord sets
Патч-корды
Кабель датчик-исполнительное устройство
CANopen/ DeviceNet cord sets
Комплекты железнодорожных проводов
Комплекты проводов питания
Комплекты проводов PROFIBUS
Sub-Bus cord sets
Принадлежности
Интеллектуальные измерительные патч-корды
Патч-корды линии шкафа
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), серый
Патч-кабель, кат. 6, не содержащий галогенов и с низким дымовыделением (LSZH), оранжевый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), черный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), синий
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), зеленый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), пурпурный
Патч-кабель, кат. 6 МДНГ, фиолетовый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), прямой, красный
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов и характеризуется низким дымовыделением (LSZH), желтый
Патч-кабель, кат. 6, не содержит галогенов, с низким дымовыделением (LSZH), перекрестный, серый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20 смешанное соединение
Патч-кабель, кат. 6, ПВХ, зеленый
Патч-кабель, кат. 5, полиуретан, зеленый
Системный кабель, кат. 6, полиуретан IP20 - IP20
прямой
Угловая вилка 90°
Угловой штекер 90°, левый
Угловой штекер 90°, правый
Угловая вилка 270°
Основные данные для заказа
Версия
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 60 m
Заказ №
1165940600
Тип
IE-C6FP8LD0600M40M40-D
GTIN (EAN)
4032248956364
Кол.
1 Шт.
Размеры и массы
Длина
60 м
Длина (в дюймах)
2 362,205 inch
Масса нетто
2 095 g
Температуры
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Экологическое соответствие изделия
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Общие стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Стандарты
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Электрические свойства
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Вилка левосторонняя
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Вилка правосторонняя
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Конструкция кабеля
Диаметр изоляции
1,04 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,9 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
60 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки
серый
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование
S/FTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга
Механические свойства и свойства материала кабеля
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный
4 x диаметр кабеля
Цветовой код
серый
Штекер
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Электрические свойства кабеля
Емкость при 1 кГц
46 nF/km
Задержка наклона
2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2,5 кВ / DC на 2 с
Категория
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2
d
Переходное затухание до 1000 МГц
80 dB
Рабочее напряжение
50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления
5 %
Скорость передачи
10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м
5 mΩ
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Загрузки
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
Классификации
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Показать все изделия
0,2 м
0,25 м
0,3 м
0,4 м
0,5 м
0,6 м
0,7 м
1 м
1,5 м
2 м
2,5 м
3 м
3,5 м
4 м
4,5 м
5 м
6 м
6,5 м
7,5 м
9 м
10 м
11 м
15 м
20 м
25 м
30 м
35 м
40 м
50 м
70 м
80 м
85 м
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,2 м
Заказ №:
1165940002
Тип:
IE-C6FP8LD0002M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,25 м
Заказ №:
1353030000
Тип:
IE-C6FP8LD025CM40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.25 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,3 м
Заказ №:
1165940003
Тип:
IE-C6FP8LD0003M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.3 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,4 м
Заказ №:
1165940004
Тип:
IE-C6FP8LD0004M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.4 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,5 м
Заказ №:
1165940005
Тип:
IE-C6FP8LD0005M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,6 м
Заказ №:
1165940006
Тип:
IE-C6FP8LD0006M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.6 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,7 м
Заказ №:
1165940007
Тип:
IE-C6FP8LD0007M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.7 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1 м
Заказ №:
1165940010
Тип:
IE-C6FP8LD0010M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1,5 м
Заказ №:
1165940015
Тип:
IE-C6FP8LD0015M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
2 м
Заказ №:
1165940020
Тип:
IE-C6FP8LD0020M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
2,5 м
Заказ №:
1165940025
Тип:
IE-C6FP8LD0025M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
3 м
Заказ №:
1165940030
Тип:
IE-C6FP8LD0030M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
3,5 м
Заказ №:
1165940035
Тип:
IE-C6FP8LD0035M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
4 м
Заказ №:
1165940040
Тип:
IE-C6FP8LD0040M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
4,5 м
Заказ №:
1165940045
Тип:
IE-C6FP8LD0045M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
5 м
Заказ №:
1165940050
Тип:
IE-C6FP8LD0050M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
6 м
Заказ №:
1165940060
Тип:
IE-C6FP8LD0060M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 6 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
6,5 м
Заказ №:
1165940065
Тип:
IE-C6FP8LD0065M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 6.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
7,5 м
Заказ №:
1165940075
Тип:
IE-C6FP8LD0075M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 7.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
9 м
Заказ №:
1165940090
Тип:
IE-C6FP8LD0090M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 9 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
10 м
Заказ №:
1165940100
Тип:
IE-C6FP8LD0100M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
11 м
Заказ №:
1165940110
Тип:
IE-C6FP8LD0110M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 11 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
15 м
Заказ №:
1165940150
Тип:
IE-C6FP8LD0150M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
20 м
Заказ №:
1165940200
Тип:
IE-C6FP8LD0200M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
25 м
Заказ №:
1165940250
Тип:
IE-C6FP8LD0250M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 25 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
30 м
Заказ №:
1165940300
Тип:
IE-C6FP8LD0300M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 30 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
35 м
Заказ №:
1165940350
Тип:
IE-C6FP8LD0350M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 35 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
40 м
Заказ №:
1165940400
Тип:
IE-C6FP8LD0400M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 40 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
50 м
Заказ №:
1165940500
Тип:
IE-C6FP8LD0500M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 50 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
70 м
Заказ №:
1165940700
Тип:
IE-C6FP8LD0700M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 70 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
80 м
Заказ №:
1165940800
Тип:
IE-C6FP8LD0800M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 80 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
85 м
Заказ №:
1165940850
Тип:
IE-C6FP8LD0850M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 85 m
Версия
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 60 m
Заказ №
1165940600
Тип
IE-C6FP8LD0600M40M40-D
GTIN (EAN)
4032248956364
Кол.
1 Шт.
Длина
60 м
Длина (в дюймах)
2 362,205 inch
Масса нетто
2 095 g
Температура хранения
-20 °C...60 °C
Рабочая температура
-20 °C...60 °C
Температура монтажа
0 °C...50 °C
Состояние соответствия RoHS
Соответствует без исключения
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
Сертификат № (cULus)
E316369
Специализированное оборудование для кабелей связи
ANSI / TIA / EIA-568-B.2-10, ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007
Вилочный разъем, стандарт
IEC 60603-7-51
PoE / PoE+
согласно IEEE 802.3at
Допустимая токовая нагрузка при 50 °C
1 A
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Диаметр изоляции
1,04 мм
Диаметр оболочки, макс.
5,9 мм
Диаметр оболочки, мин.
5,5 мм
Жилы
7
Изоляция
PE
Количество жил
8
Материал оболочки
LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)
Общий экран
Экранирующая оплетка из медной проволоки
Перекрытие экранирующей оплетки
60 %
Расположение жил
Витая пара
Сечение
4*2*AWG 27/7 - 4*2*0,1 мм²
Цвет оболочки
серый
Цветовая последовательность жилы - пары жил
белый - синий, белый - оранжевый, белый - зеленый, белый - коричневый
Экранирование
S/FTP
Экранирование пары жил
Алюминиевая фольга
Галогены
без содержания галогенов, по стандарту IEC 60754-2
Огнестойкость
в соответствии с IEC 60332-2-2, по стандарту IEC 60332-1-2, in accordance with IEC 60332-3-24, in accordance with UL 2556 (FT1)
Радиус изгиба мин., однократный
4 x диаметр кабеля
Цветовой код
серый
Штекер левый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Штекер правый
RJ45, IP20, штыревой контакт, прямой, штекер, Пластмасса, экранированный
Емкость при 1 кГц
46 nF/km
Задержка наклона
2,5 ns/100m
Испытательное напряжение: провод–провод–экран
2,5 кВ / DC на 2 с
Категория
<20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Класс разделения в соответствии с EN 50174-2
d
Переходное затухание до 1000 МГц
80 dB
Рабочее напряжение
50 В DC
Рабочее напряжение (номин. знач. UL)
30 V AC / 42.4 V DC
Разность сопротивления
5 %
Скорость передачи
10 Гбит/с
Сопротивление связи при 10 МГц/м
5 mΩ
Характеристический импеданс
100 ± 15 Ω при 1–100 МГц
Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG
CAX data
Уведомление об изменении продукта
Пользовательская документация
Каталог
Catalogues in PDF-format
Брошюры
ETIM 6.0
EC002599
ETIM 7.0
EC002599
ETIM 8.0
EC002599
ETIM 9.0
EC002599
ECLASS 9.0
27-06-03-08
ECLASS 9.1
27-06-03-08
ECLASS 10.0
27-06-03-08
ECLASS 11.0
27-06-03-08
ECLASS 12.0
27-06-03-08
ECLASS 13.0
27-06-03-08
ECLASS 14.0
27-06-03-08
Сертификаты
ROHS
Соответствовать
UL File Number Search
Сайт UL
Сертификат № (cULus)
E316369
Показать все изделия
0,2 м
0,25 м
0,3 м
0,4 м
0,5 м
0,6 м
0,7 м
1 м
1,5 м
2 м
2,5 м
3 м
3,5 м
4 м
4,5 м
5 м
6 м
6,5 м
7,5 м
9 м
10 м
11 м
15 м
20 м
25 м
30 м
35 м
40 м
50 м
70 м
80 м
85 м
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,2 м
Заказ №:
1165940002
Тип:
IE-C6FP8LD0002M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,25 м
Заказ №:
1353030000
Тип:
IE-C6FP8LD025CM40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.25 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,3 м
Заказ №:
1165940003
Тип:
IE-C6FP8LD0003M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.3 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,4 м
Заказ №:
1165940004
Тип:
IE-C6FP8LD0004M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.4 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,5 м
Заказ №:
1165940005
Тип:
IE-C6FP8LD0005M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,6 м
Заказ №:
1165940006
Тип:
IE-C6FP8LD0006M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.6 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
0,7 м
Заказ №:
1165940007
Тип:
IE-C6FP8LD0007M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 0.7 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1 м
Заказ №:
1165940010
Тип:
IE-C6FP8LD0010M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
1,5 м
Заказ №:
1165940015
Тип:
IE-C6FP8LD0015M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 1.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
2 м
Заказ №:
1165940020
Тип:
IE-C6FP8LD0020M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
2,5 м
Заказ №:
1165940025
Тип:
IE-C6FP8LD0025M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 2.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
3 м
Заказ №:
1165940030
Тип:
IE-C6FP8LD0030M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
3,5 м
Заказ №:
1165940035
Тип:
IE-C6FP8LD0035M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 3.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
4 м
Заказ №:
1165940040
Тип:
IE-C6FP8LD0040M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
4,5 м
Заказ №:
1165940045
Тип:
IE-C6FP8LD0045M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 4.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
5 м
Заказ №:
1165940050
Тип:
IE-C6FP8LD0050M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
6 м
Заказ №:
1165940060
Тип:
IE-C6FP8LD0060M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 6 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
6,5 м
Заказ №:
1165940065
Тип:
IE-C6FP8LD0065M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 6.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
7,5 м
Заказ №:
1165940075
Тип:
IE-C6FP8LD0075M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 7.5 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
9 м
Заказ №:
1165940090
Тип:
IE-C6FP8LD0090M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 9 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
10 м
Заказ №:
1165940100
Тип:
IE-C6FP8LD0100M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 10 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
11 м
Заказ №:
1165940110
Тип:
IE-C6FP8LD0110M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 11 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
15 м
Заказ №:
1165940150
Тип:
IE-C6FP8LD0150M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 15 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
20 м
Заказ №:
1165940200
Тип:
IE-C6FP8LD0200M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
25 м
Заказ №:
1165940250
Тип:
IE-C6FP8LD0250M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 25 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
30 м
Заказ №:
1165940300
Тип:
IE-C6FP8LD0300M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 30 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
35 м
Заказ №:
1165940350
Тип:
IE-C6FP8LD0350M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 35 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
40 м
Заказ №:
1165940400
Тип:
IE-C6FP8LD0400M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 40 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
50 м
Заказ №:
1165940500
Тип:
IE-C6FP8LD0500M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 50 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
70 м
Заказ №:
1165940700
Тип:
IE-C6FP8LD0700M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 70 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
80 м
Заказ №:
1165940800
Тип:
IE-C6FP8LD0800M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 80 m
Соединитель левый:
RJ45 IP 20
Соединитель правый:
RJ45 IP 20
Длина:
85 м
Заказ №:
1165940850
Тип:
IE-C6FP8LD0850M40M40-D
Версия:
Патч-кабель, RJ45 IP 20, RJ45 IP 20, <20 m: Cat.6A / >20 m Class EA (ISO/IEC 11801 2010), LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 85 m
Эта функция предоставляется через внешнего поставщика услуг https://supplyframe.com. При нажатии «Продолжить» вы перейдете на эту страницу. Это приведет к передаче личных данных в неевропейские страны. Ознакомьтесь с политикой защиты данных этого внешнего сайта, за которую компания Weidmüller не несет никакой ответственности.