Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Nr zam.
1163060000
Typ
WMF 2.5 FU PE 30-70V SW
GTIN (EAN)
4032248991808
Ilość
50 Szt.
Wymiary i masa
Głębokość
74 mm
Głębokość (cale)
2,913 inch
Głębokość wraz z szyną DIN
74,5 mm
Wysokość
88 mm
Wysokość (cale)
3,465 inch
Szerokość
5,08 mm
Szerokość (cale)
0,2 inch
Masa netto
21,62 g
Temperatury
Temperatura magazynowania
-25 °C...55 °C
długotrwała temperatura użytkowa, min.
-50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.
120 °C
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
REACH SVHC
/
Dane znamionowe IECEx/ATEX
nr certyfikatu (ATEX)
DEMKO14ATEX1389U
Nr certyfikatu (IECEX)
IECEXUL14.0097U
Prąd (ATEX)
6.3 A
Maks. przekrój przewodu (ATEX)
4 mm²
Prąd (IECEX)
6.3 A
Maks. przekrój przewodu (IECEX)
4 mm²
Oznakowanie EN 60079-7
Ex ec II C Gc
Etykieta Ex 2014/34/WE
II 3 G D
Informacje ogólne
Szyna
TS 35
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 26
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
AWG 12
Przewody zaciskane (kolejne przyłącze)
Rodzaj przyłącza, kolejne przyłącze
złącze śrubowe
Złączki bezpiecznikowe
Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji mieszanej
2,5 W przy 6,3 A w temp. 48 °C
Moc tracona tylko w zabezpieczeniu przez zwarciem dla konfiguracji pojedynczej
4 W przy 6,3 A w temp. 61 °C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji mieszanej
1,6 W przy 6,3 A w temp. 23 °C
Moc tracona w zabezpieczeniu przez przeciążeniem i zwarciem dla konfiguracji pojedynczej
1,6 W przy 6,3 A w temp. 44 °C
Uchwyt do bezpiecznika (uchwyt wkładki)
obrotowy
wkładka bezpiecznikowa
G-Si. 5 x 20
wskaźnik
LED czerwony
dalsze dane techniczne
otwarte strony
z prawej strony
rodzaj montażu
wciskany
dane tworzywa
tworzywo
Wemid
Barwny
czarny
Klasa palności wg UL 94
V-0
dane znamionowe
Przekrój pomiarowy
2,5 mm²
Napięcie znamionowe
70 V
Znamionowe napięcie stałe
70 V
Prąd znamionowy
6,3 A
Prąd przy maksymalnym oprzewodowaniu
6,3 A
Rezystancja objętościowa wg IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Moc stratna zgodnie z wymaganiami IEC 60947-7-x
0,77 W
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
dane znamionowe wg CSA
Maks. przekrój przewodu (CSA)
12 AWG
Min. przekrój przewodu (CSA)
26 AWG
Napięcie rozm. B (CSA)
600 V
Napięcie rozm. C (CSA)
600 V
Napięcie rozm. D (CSA)
600 V
Nr certyfikatu (CSA)
200039-1057876
Prąd Gr B (CSA)
17 A
Prąd Gr C (CSA)
17 A
Prąd Gr D (CSA)
5 A
dane znamionowe wg UL
Maks. przekrój przewodu (cURus)
12 AWG
Min. przekrój przewodu (cURus)
26 AWG
Napięcie rozm. B (cURus)
600 V
Napięcie rozm. C (cURus)
600 V
Napięcie rozm. D (cURus)
600 V
Nr certyfikatu (cURus)
E60693
Prąd rozm. B (cURus)
17 A
Prąd rozm. C (cURus)
17 A
Prąd rozm. D (cURus)
5 A
Wielkość przewodu Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Wielkość przewodu Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Wielkość przewodu Field wiring max (cURus)
12 AWG
Wielkość przewodu Field wiring min (cURus)
26 AWG
parametry systemu
Wykonanie
Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
Zacisk bezpiecznika, Złącze śrubowe, odłącznik bezpiecznikowy, Z przyłączem PE, do poprzecznych złącz wtykowych, wolne z jednej strony, złącze śrubowe, 2.5 mm², 500 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, czarny
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.