Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Číslo objednávky 1163020000
Typ WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW
GTIN (EAN) 4032248992034
Množství 50 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 74 mm
Hloubka (v palcích) 2,913 inch
Hloubka včerně DIN lišty 74,5 mm
Výška 90 mm
Výška (v palcích) 3,543 inch
Šířka 5,08 mm
Šířka (v palcích) 0,2 inch
Čistá hmotnost 20,14 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC /
Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu s výjimkou
Výjimka ze směrnice RoHS (je-li použitelné/známo) 7cI

Specifikace systému

Verze 2 šroubová připojení - 1 zásuvné připojení, Izolátor pojistky, pro zásuvné propojení, Jeden konec bez konektoru
Nutná koncová deska Ano
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Lišta TS 35

Údaje materiálu

Materiál Wemid
Barevný černá
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 12 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 26 AWG
Velikost napětí B (CSA) 300 V
Velikost napětí D (CSA) 300 V
Velikost proudu B (CSA) 17 A
Velikost proudu D (CSA) 10 A
Č. osvědčení (CSA) 200039-1057876

Další technická data

Otevřené strany pravá
Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 2,5 mm²
Jmenovité napětí 250 V
Jmenovité DC napětí 250 V
Jmenovitý proud 6,3 A
Proud při maximu vodičů 6,3 A
Standardy IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-3
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 8 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 0,77 W
Kategorie rázového napětí III
Závažnost znečištění 3

Pojistkové svorkovnice

Displej červená LED
Držák pojistky (držák kazety) otočné
Kazetová pojistka G-Si. 5 x 20
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro jednotlivé uspořádání 1,6 W při 6,3 A při 44°C
Ztráta výkonu ochrany proti přetížení a zkratu pro kompozitní uspořádání 1,6 W při 6,3 A při 23°C
Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro jednotlivé uspořádání 4 W při 6,3 A při 61°C
Ztráta výkonu pouze ochrany proti zkratu pro kompozitní uspořádání 2,5 W při 6,3 A při 48°C

UL data hodnocení

Průřez vodiče max. (cURus) 12 AWG
Průřez vodiče min. (cURus) 26 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu max. (cURus) 12 AWG
Průřez vodiče propojení v terénu min. (cURus) 26 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby max. (cURus) 12 AWG
Průřez vodiče propojení z výroby min. (cURus) 26 AWG
Velikost napětí B (cURus) 300 V
Velikost napětí D (cURus) 300 V
Velikost proudu B (cURus) 17 A
Velikost proudu D (cURus) 10 A
Č. osvědčení (cURus) E60693

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Zásuvné připojení Plug-in

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 10 mm
Měřidlo podle IEC 60947-1 A3
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 4 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 4 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Svěrný šroub M 3
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Zásuvné připojení Plug-in
Upínací rozsah, max. 4 mm²
Upínací rozsah, min. 0,5 mm²
Utahovací moment, max. 0,6 Nm
Utahovací moment, min. 0,5 Nm
Velikost nože 0,6 x 3,5 mm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 12
Průřez propojení AWG, min. AWG 26
Standardy IEC 61984, V souladu s normou IEC 60947-7-1, IEC 60947-3

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE CSA CURUS UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cURus) E60693

Související produkty

Číslo objednávky: 1143050000
Typ: WMF 2.5 BLZ
Verze:
Průchozí svorkovnice, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Číslo objednávky: 1143040000
Typ: WMF 2.5 BLZ PE
Verze:
PE svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1143000000
Typ: WMF 2.5 DI BLZ
Verze:
Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1143010000
Typ: WMF 2.5 DI BLZ PE
Verze:
Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1357440000
Typ: WMF 2.5 DI BLZ PE STB
Verze:
Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1362940000
Typ: WMF 2.5 DI BLZ SW
Verze:
Zkušební odpojovací svorka, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Číslo objednávky: 1162990000
Typ: WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1163000000
Typ: WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1163010000
Typ: WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1162830000
Typ: WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1162860000
Typ: WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1162820000
Typ: WMF 2.5 FU BLZ PE SW
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Číslo objednávky: 1162980000
Typ: WMF 2.5 FU BLZ SW
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, černá, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Počet připojení: 3, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly