Assistant de produits 
 Site Internet 
Français
Deutsch
English
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tchèque
Magyar
  
0
0
Accès rapide
WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Informations générales de commande

Version Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Référence 1163000000
Type WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW
GTIN (EAN) 4032248992058
Qté. 50 pièce(s)

Dimensions et poids

Profondeur 74 mm
Profondeur (pouces) 2,913 inch
Profondeur, y compris rail DIN 74,5 mm
Hauteur 90 mm
Hauteur (pouces) 3,543 inch
Largeur 5,08 mm
Largeur (pouces) 0,2 inch
Poids net 17,83 g

Températures

Température de stockage -25 °C...55 °C
Température d'utilisation permanente, min. -50 °C
Température d'utilisation permanente, max. 120 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité
Données techniques
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Documentation utilisateur
Catalogue Catalogues in PDF-format
Brochures

Classifications

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Autres caractéristiques techniques

Côté ouvert droite
Type de montage monté

Blocs de jonction à fusibles

Affichage LED rouge
Fusible G-Si. 5 x 20
Puissance dissipée pour la protection courts-circuits uniquement, en disposition combinée 2,5 W à 6,3 A à 48°C
Puissance dissipée pour la protection courts-circuits uniquement, en disposition individuelle 4 W à 6,3 A à 61°C
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition combinée 1,6 W à 6,3 A à 23°C
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition individuelle 1,6 W à 6,3 A à 44°C
Support fusible pivotant

Caractéristiques des matériaux

Matériau Wemid
Couleur noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-0

Caractéristiques du système

Version 2 raccordements vissés #96 1 raccordement enfichable, Isolateur de fusible, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire Oui
Nombre d'étages
Nombre de points de contact par étage
Rail TS 35

Caractéristiques nominales

Section nominale 2,5 mm²
Tension nominale 70 V
Tension nominale DC 70 V
Courant nominal 6,3 A
Courant avec conducteur max. 6,3 A
Normes IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1, IEC 60947-3
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x 1,33 mΩ
Tension de choc nominale 8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x 0,77 W
Catégorie de surtension III
Degré de pollution 3

Caractéristiques nominales selon CSA

Certificat Nº (CSA) 200039-1057876
Courant gr. B (CSA) 17 A
Courant gr. D (CSA) 10 A
Section max. du conducteur (CSA) 12 AWG
Section min. du conducteur (CSA) 26 AWG
Tension Gr B (CSA) 300 V
Tension Gr D (CSA) 300 V

Caractéristiques nominales selon UL

Certificat Nº (cURus) E60693
Courant Gr B (cURus) 17 A
Courant Gr D (cURus) 10 A
Section max. du conducteur (cURus) 12 AWG
Section min. du conducteur (cURus) 26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus) 26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus) 12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus) 26 AWG
Tension Gr B (cURus) 300 V
Tension Gr D (cURus) 300 V

Conducteur raccordable (autre raccordement)

Type de raccordement, autre raccordement Raccordement enfichable

Généralités

Normes IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1, IEC 60947-3
Rail TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26

Raccordement (raccordement nominal)

Calibre selon 60 947-1 A3
Couple de serrage, max. 0,6 Nm
Couple de serrage, min. 0,5 Nm
Dimension de la lame 0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage 10 mm
Nombre de raccordements
Plage de serrage, max. 4 mm²
Plage de serrage, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max. AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min. AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max. 4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min. 0,5 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, max. 4 mm²
Section de raccordement, semi-rigide, min. 1,5 mm²
Sens de raccordement latéralement
Type de raccordement Raccordement vissé
Type de raccordement 2 Raccordement enfichable
Vis de serrage M 3

Agréments

Agréments CE CSA CURUS UKCA
ROHS Conforme
UL File Number Search Site Web UL
Certificat Nº (cURus) E60693

Autres produits de la même gamme

Référence: 1143050000
Type: WMF 2.5 BLZ
Version:
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
 
Référence: 1143040000
Type: WMF 2.5 BLZ PE
Version:
Bloc de jonction de protection, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1143000000
Type: WMF 2.5 DI BLZ
Version:
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1143010000
Type: WMF 2.5 DI BLZ PE
Version:
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1357440000
Type: WMF 2.5 DI BLZ PE STB
Version:
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1362940000
Type: WMF 2.5 DI BLZ SW
Version:
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
 
Référence: 1162990000
Type: WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1163020000
Type: WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1163010000
Type: WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1162830000
Type: WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1162860000
Type: WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1162820000
Type: WMF 2.5 FU BLZ PE SW
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Référence: 1162980000
Type: WMF 2.5 FU BLZ SW
Version:
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
 
Contact
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Pour en savoir plus
Solutions d'automatisation décentralisées
Solutions de gestion de l’énergie
Analytique industrielle
Solutions industrielles pour l'IdO
Pour en savoir plus
Concepts de mobilité
Photovoltaïque
Solutions éoliennes
Solutions pour poste de travail
Pour en savoir plus
Ethernet paire simple
Configurateur Weidmüller
Assistance & Service
Contact
Consignes de mise au rebut
Données techniques
Réparations et pièces de rechange