Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
Заказ № 1162860000
Тип WMF 2.5 FU BLZ PE 100-250V SW
GTIN (EAN) 4032248992133
Кол. 50 Шт.

Размеры и массы

Глубина 74 мм
Глубина (дюймов) 2,913 inch
Глубина с DIN-рейкой 74,5 мм
Высота 90 мм
Высота (в дюймах) 3,543 inch
Ширина 5,08 мм
Ширина (в дюймах) 0,2 inch
Масса нетто 19,9 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин. -50 °C
Температура при длительном использовании, макс. 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 7cI
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Расчетные данные согласно CSA

Напряжение, класс B (CSA) 300 V
Напряжение, класс D (CSA) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (CSA) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (CSA) 26 AWG
Сертификат № (CSA) 200039-1057876
Ток, разм. B (CSA) 17 A
Ток, разм. D (CSA) 10 A

Расчетные данные согласно UL

Напряжение, класс B (cURus) 300 V
Напряжение, класс D (cURus) 300 V
Поперечное сечение провода, макс. (cURus) 12 AWG
Поперечное сечение провода, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (cURus) 26 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (cURus) 12 AWG
Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (cURus) 26 AWG
Сертификат № (cURus) E60693
Ток, класс B (cURus) 17 A
Ток, класс D (cURus) 10 A

Дополнительные технические данные

Вид монтажа зафиксированный
Открытые страницы справа

Клеммы с предохранителем

Вставка предохранителя G-предохранитель 5 x 20
Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) поворотный
Индикация светодиод, красный
Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для индивидуальной установки 1,6 Вт при 6,3 A @ 44 °C
Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для комплексной установки 1,6 Вт при 6,3 A @ 23 °C
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для индивидуальной установки 4 Вт при 6,3 A @ 61 °C
Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для комплексной установки 2,5 Вт при 6,3 A @ 48 °C

Общие сведения

Нормы IEC 60947-7-2, IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Рейка TS 35

Параметры системы

Исполнение 2 винтовых соединения - 1 разъем, Размыкатель с предохранителем, С соединением защитного заземления (PE), для вставной перемычки, с одной стороны открыт
Требуется концевая пластина Да
Количество уровней
Рейка TS 35

Расчетные данные

Расчетное сечение 2,5 mm²
Номинальное напряжение 250 V
Номинальное напряжение пост. тока 250 V
Номинальный ток 6,3 A
Ток при макс. проводнике 6,3 A
Нормы IEC 60947-7-2, IEC 61984, В соответствии с IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Номинальное импульсное напряжение 8 кВ
Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-x 0,77 W
Категория перенапряжения III
Степень загрязнения 3

Характеристики материала

Материал Материал Wemid
Цветовой код черный
Класс пожаростойкости UL 94 V-0

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

Тип соединения, дополнительное соединение Втычное соединение

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения Винтовое соединение
Вид соединения 2 Втычное соединение
Диапазон зажима, макс. 4 mm²
Диапазон зажима, мин. 0,5 mm²
Длина зачистки изоляции 10 мм
Зажимной винт M 3
Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3
Количество соединений
Момент затяжки, макс. 0,6 Nm
Момент затяжки, мин. 0,5 Nm
Направление соединения боковая
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. AWG 12
Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 26
Размер лезвия 0,6 x 3,5 мм
Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс. 4 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин. 1,5 mm²
Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. 4 mm²
Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. 0,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. 2,5 mm²
Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. 0,5 mm²

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Сертификаты

Сертификаты CE CSA CURUS UKCA
ROHS Соответствовать
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E60693

Связанные изделия

Заказ №: 1143050000
Тип: WMF 2.5 BLZ
Версия:
Проходная клеммная колодка, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, 120 °C
 
Заказ №: 1143040000
Тип: WMF 2.5 BLZ PE
Версия:
Клемма защ. заземления (PE), Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1143000000
Тип: WMF 2.5 DI BLZ
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1143010000
Тип: WMF 2.5 DI BLZ PE
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1357440000
Тип: WMF 2.5 DI BLZ PE STB
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, Темно-бежевый, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 2, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1362940000
Тип: WMF 2.5 DI BLZ SW
Версия:
Клемма для проведения проверок, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid
 
Заказ №: 1162990000
Тип: WMF 2.5 FU BLZ 10-36V SW
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1163020000
Тип: WMF 2.5 FU BLZ 100-250V SW
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1163000000
Тип: WMF 2.5 FU BLZ 30-70V SW
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1163010000
Тип: WMF 2.5 FU BLZ 60-150V SW
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1162830000
Тип: WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1162820000
Тип: WMF 2.5 FU BLZ PE SW
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 4, Количество уровней: 3, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Заказ №: 1162980000
Тип: WMF 2.5 FU BLZ SW
Версия:
Клемма с предохранителем, Винтовое соединение, черный, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Количество соединений: 3, Количество уровней: 1, TS 35, V-0, Материал Wemid, G-предохранитель 5 x 20
 
Контакт
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Дополнительная информация
Решения для децентрализованной автоматизации
Решения для управления энергопотреблением
Промышленная аналитика
Решения для примышленного Интернета вещей
Дополнительная информация
Концепции мобильности
Фотоэлектрическое оборудование
Решения для ветроэнергетики
Решения для рабочих мест
Дополнительная информация
Однопарный Ethernet
Конфигуратор Weidmüller
Служба & поддержки
Контакт
Инструкции по утилизации
Технические данные
Ремонтные работы и запчасти