Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Puissance dissipée pour la protection courts-circuits uniquement, en disposition combinée
2,5 W à 6,3 A à 48°C
Puissance dissipée pour la protection courts-circuits uniquement, en disposition individuelle
4 W à 6,3 A à 61°C
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition combinée
1,6 W à 6,3 A à 23°C
Puissance dissipée pour la protection surcharge et courts-circuits, en disposition individuelle
1,6 W à 6,3 A à 44°C
Support fusible
pivotant
Caractéristiques des matériaux
Matériau
Wemid
Couleur
noir
Classe d'inflammabilité selon UL 94
V-0
Caractéristiques du système
Version
2 raccordements vissés #96 1 raccordement enfichable, Isolateur de fusible, Avec Raccordement PE, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté
Flasque de fermeture nécessaire
Oui
Nombre d'étages
3
Rail
TS 35
Caractéristiques nominales
Section nominale
2,5 mm²
Tension nominale
250 V
Tension nominale DC
250 V
Courant nominal
6,3 A
Courant avec conducteur max.
6,3 A
Normes
IEC 60947-7-2, IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Résistance de passage selon CEI 60947-7-x
1,33 mΩ
Tension de choc nominale
8 kV
Puissance dissipée conformément à CEI 60947-7-x
0,77 W
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Caractéristiques nominales selon CSA
Certificat Nº (CSA)
200039-1057876
Courant gr. B (CSA)
17 A
Courant gr. D (CSA)
10 A
Section max. du conducteur (CSA)
12 AWG
Section min. du conducteur (CSA)
26 AWG
Tension Gr B (CSA)
300 V
Tension Gr D (CSA)
300 V
Caractéristiques nominales selon UL
Certificat Nº (cURus)
E60693
Courant Gr B (cURus)
17 A
Courant Gr D (cURus)
10 A
Section max. du conducteur (cURus)
12 AWG
Section min. du conducteur (cURus)
26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation max. (cURus)
12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'installation min. (cURus)
26 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine max. (cURus)
12 AWG
Taille du conducteur Câblage d'usine min. (cURus)
26 AWG
Tension Gr B (cURus)
300 V
Tension Gr D (cURus)
300 V
Conducteur raccordable (autre raccordement)
Type de raccordement, autre raccordement
Raccordement enfichable
Généralités
Normes
IEC 60947-7-2, IEC 61984, Conformément à CEI 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Rail
TS 35
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Raccordement (raccordement nominal)
Calibre selon 60 947-1
A3
Couple de serrage, max.
0,6 Nm
Couple de serrage, min.
0,5 Nm
Dimension de la lame
0,6 x 3,5 mm
Longueur de dénudage
10 mm
Nombre de raccordements
4
Plage de serrage, max.
4 mm²
Plage de serrage, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
AWG 12
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
AWG 26
Section de raccordement du conducteur, rigide, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, rigide, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple avec embout DIN 46228/4, min.
0,5 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, max.
4 mm²
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
2 raccordements vissés #96 1 raccordement enfichable, Isolateur de fusible, Avec Raccordement PE, pour connecteur transversal enfichable, libre d'un côté
Bloc de jonction traversant, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, Beige foncé, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 2, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction de test sectionnable, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 4, Nombre d'étages: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Bloc de jonction à fusible, Raccordement vissé, noir, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Nombre de raccordements: 3, Nombre d'étages: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.