Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
N. d’ordine
1162830000
Tipo
WMF 2.5 FU BLZ PE 10-36V SW
GTIN (EAN)
4032248992164
CPZ
50 Pezzo
Dimensioni e pesi
Profondità
74 mm
Profondità (pollici)
2,913 inch
Profondità inclusa guida DIN
74,5 mm
Posizione verticale
90 mm
Altezza (pollici)
3,543 inch
Larghezza
5,08 mm
Larghezza (pollici)
0,2 inch
Peso netto
19,8 g
Temperature
Temperatura di magazzinaggio
-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, min.
-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.
120 °C
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Aaltri dati tecnici
Lati aperti
destra
Tipo di montaggio
innestabile
Conduttori allacciabili (altro collegamento)
Tipo di collegamento, ulteriore collegamento
Collegamento ad innesto
Dati caratteristici del sistema
Versione
2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Piastra terminale (necessaria)
Sì
Numero di piani
3
Guida
TS 35
Dati dei materiali
Materiale
Wemid
Colori
nero
Classe d'infiammabilità UL 94
V-0
Dati dimensionamento
Sezione di dimensionamento
2,5 mm²
Tensione nominale
36 V
Tensione DC nominale
36 V
Corrente nominale
6,3 A
Corrente con conduttore max.
6,3 A
Norme
IEC 60947-7-2, IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Tensione impulsiva di dimensionamento
8 kV
Potenza dissipata secondo IEC 60947-7-x
0,77 W
Classe di sovratensione
III
Grado di lordura
3
Dati dimensionamento secondo CSA
Corrente Gr B (CSA)
17 A
Corrente Gr D (CSA)
10 A
N° certificato (CSA)
200039-1057876
Sezione cavo max (CSA)
12 AWG
Sezione cavo min (CSA)
26 AWG
Tensione Gr B (CSA)
300 V
Tensione Gr D (CSA)
300 V
Dati dimensionamento secondo UL
Corrente Gr B (cURus)
17 A
Corrente Gr D (cURus)
10 A
Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
26 AWG
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
12 AWG
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
26 AWG
N° certificato (cURus)
E60693
Sezione cavo max (cURus)
12 AWG
Sezione del cavo min (cURus)
26 AWG
Tensione Gr B (cURus)
300 V
Tensione Gr D (cURus)
300 V
Generale
Guida
TS 35
Norme
IEC 60947-7-2, IEC 61984, A norma IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Morsetti portafusibili
Indicazione
LED rosso
Inserto portafusibile
G-Si. 5 x 20
Portafusibile (portainserto)
orientabile
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato
2,5 W a 6,3 A a 48°C
Potenza dissipata per la sola protezione da cortocircuiti per un montaggio singolo
4 W a 6,3 A a 61°C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio a gruppo collegato
1,6 W a 6,3 A a 23°C
Potenza dissipata per protezione da sovraccarichi e cortocircuiti per un montaggio singolo
1,6 W a 6,3 A a 44°C
Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)
Calibro a norma 60 947-1
A3
Campo di sezioni, max.
4 mm²
Campo di sezioni, min.
0,5 mm²
Coppia di serraggio, max.
0,6 Nm
Coppia di serraggio, min.
0,5 Nm
Dimensione lama
0,6 x 3,5 mm
Direzione di collegamento
laterale
Lunghezza di spellatura
10 mm
Numero di collegamenti
4
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
AWG 12
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
AWG 26
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
0,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
2,5 mm²
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
2 collegamenti a vite - 1 collegamento ad innesto, scollegamento fusibile, Con collegamento PE, per connettore trasversale ad innesto, aperto da un lato
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto sezionatore di prova, Collegamento a vite, Beige scuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 2, TS 35, V-0, Wemid
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 4, Numero di piani: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 3, Numero di piani: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.