Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Código
1162820000
Tipo
WMF 2.5 FU BLZ PE SW
GTIN (EAN)
4032248992171
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
74 mm
Profundidad (pulgadas)
2,913 inch
Profundidad incl. carril DIN
74,5 mm
Altura
90 mm
Altura (pulgadas)
3,543 inch
Anchura
5,08 mm
Anchura (pulgadas)
0,2 inch
Peso neto
19,1 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
Conforme sin exención
Bornes portafusibles
Indicación
sin LED
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición combinada
2,5 W a 6,3 A @ 48 °C
Pérdida de potencia para protección contra cortocircuito solo para una disposición individual
4 W a 6,3 A @ 61 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición combinada
1,6 W a 6,3 A @ 23 °C
Pérdida de potencia para sobrecarga y protección contra cortocircuito para una disposición individual
1,6 W a 6,3 A @ 44 °C
Soporte del fusible (porta fusibles)
giratorio
portafusible
G-Si. 5 x 20
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión enchufable
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
10 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión enchufable
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
Wemid
Color
negro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
250 V
Tensión nominal DC
250 V
Intensidad nominal
6,3 A
Corriente en conductor máximo
6,3 A
Normas
IEC 60947-7-2, IEC 61984, Según IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
17 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (cURus)
17 A
Corriente Gr D (cURus)
10 A
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
26 AWG
Sección máx. del conductor (cURus)
12 AWG
Sección mín. del conductor (cURus)
26 AWG
Tensión Gr B (cURus)
300 V
Tensión Gr D (cURus)
300 V
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-2, IEC 61984, Según IEC 60947-7-1, IEC 60947-7-3
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
enclavado
Valores característicos del sistema
Versión
2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Bloque de bornes de paso, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 24 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, 120 °C
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, Beige oscuro, 2.5 mm², 20 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 2, TS 35, V-0, Wemid
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 70 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 150 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 36 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 4, Número de pisos: 3, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
Borne portafusibles, Conexión brida-tornillo, negro, 2.5 mm², 6.3 A, 250 V, Número de conexiones: 3, Número de pisos: 1, TS 35, V-0, Wemid, G-Si. 5 x 20
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.