Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
HDC IP68 24B MD 4M25 T1
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
Číslo objednávky 1160450000
Typ HDC IP68 24B MD 4M25 T1
GTIN (EAN) 4032248948215
Množství 1 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 181 mm
Hloubka (v palcích) 7,126 inch
Výška 19 mm
Výška (v palcích) 0,748 inch
Šířka 57 mm
Šířka (v palcích) 2,244 inch
Rozměr při montáži – šířka 164 mm
Čistá hmotnost 450,55 g

Teploty

Mezní teplota -50 °C ... 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%
Chemická odolnost
Látka Aceton
Chemická odolnost Odolné
Látka Dieselový olej
Chemická odolnost Nestabilní
Látka Etylalkohol
Chemická odolnost Odolné
Látka Převodový olej
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Hydraulický olej
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Petrolejový benzin
Chemická odolnost Nestabilní
Látka Pot
Chemická odolnost Podmíněně odolné
Látka Prémiový benzín
Chemická odolnost Nestabilní
Látka Voda
Chemická odolnost Odolné
Látka UV
Chemická odolnost Odolné
Látka Ozón
Chemická odolnost Odolné

Všeobecné údaje

BG 8
Barevný černá, černá (podobná odstínu RAL 9005)
Design pouzdra Kryt
Neobsahuje halogeny false
Provedení povrchu Práškové lakování
Typ Kryt
Velikost 8
Řada HighPower
Stupeň krytí IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu)

Obecné údaje

EMC kryty Ano
Hlavní materiál krytu tlakově litý hliník
Materiál zajišťovacího prvku Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Provedení povrchu Práškové lakování
Stupeň krytí IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu)
Utahovací moment 11 Nm
Řada HighPower

Verze

BG 8
Barva (RAL) RAL 9011, RAL 9005
Design Standardně
Design pouzdra Kryt
Design zajišťovacího systému Připojení s upínacím třmenem
Horní část/dolní část/víčko Kryt
Kabelový vstup se závitem
Počet kabelových vstupů nahoře
Počet kabelových vstupů ze strany
Typ Kryt
Těsnění Silikonová pryž
Utahovací moment 11 Nm
Velikost 8
Velikost kabelových vstupů M 25
Verze svorky Připojení s upínacím třmenem
Vnitřní závit M 25

Důležitá poznámka

Informace o produktu V závislosti na zamýšleném provozu mohou interně generovaná napětí překrývat pracovní napětí a obsahovat odpovídající špičky. Je nutné zajistit, aby tato špičková napětí nepřekročila jmenovité napětí. V případě aplikací mimo tuto specifikaci nás prosím kontaktujte.

Soubory ke stažení

Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000437
ETIM 7.0 EC000437
ETIM 8.0 EC000437
ETIM 9.0 EC000437
ECLASS 9.0 27-44-02-02
ECLASS 9.1 27-44-02-02
ECLASS 10.0 27-44-02-02
ECLASS 11.0 27-44-02-02
ECLASS 12.0 27-44-02-02
ECLASS 13.0 27-44-02-02
ECLASS 14.0 27-44-02-02

Osvědčení

ROHS Shoda

Související produkty

Číslo objednávky: 1120010000
Typ: HDC IP68 24B MD 2M25
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
 
Číslo objednávky: 1120000000
Typ: HDC IP68 24B MD 2M32
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
 
Číslo objednávky: 1119970000
Typ: HDC IP68 24B MD 3M40
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
 
Číslo objednávky: 1119950000
Typ: HDC IP68 24B MD
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
 
Číslo objednávky: 1119990000
Typ: HDC IP68 24B MD 2M40
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 40
 
Číslo objednávky: 1253580000
Typ: HDC IP68 24B MD 2M42
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně
 
Číslo objednávky: 1079910000
Typ: HDC IP68 24B MD 3M25
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
 
Číslo objednávky: 1119980000
Typ: HDC IP68 24B MD 3M32
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 32
 
Číslo objednávky: 1220860000
Typ: HDC IP68 24B MD 4M25 T2
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, Standardně, Velikost kabelových vstupů: M 25
 
Číslo objednávky: 2451460000
Typ: HDC IP68 HP 24B 1M50
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem, , Velikost kabelových vstupů: M 50
 
Číslo objednávky: 2473940000
Typ: HDC IP68 HP 24B 1M63
Verze:
HDC pouzdra, Velikost: 8, Stupeň krytí: IP68, IP69K, IP 68 (v zapojeném stavu), Kryt, Připojení s upínacím třmenem
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly