Asistente de producto 
 Sitio web 
Español
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Checo
Magyar
  
0
0
Acceso rápido
SV 7.62HP/03/270MSF3 SC/08R SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Datos generales para pedido

Versión Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
Código 1156220000
Tipo SV 7.62HP/03/270MSF3 SC/08R SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248943210
Cantidad 36 Pieza
Valores característicos del producto IEC: 1000 V / 41 A
UL: 300 V / 35 A
Embalaje Caja

Dimensiones y pesos

Profundidad 28,3 mm
Profundidad (pulgadas) 1,114 inch
Altura 14,9 mm
Altura (pulgadas) 0,587 inch
Altura construcción baja 11,4 mm
Anchura 46,69 mm
Anchura (pulgadas) 1,838 inch
Peso neto 2 g

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Especificaciones del sistema

Familia del producto OMNIMATE Power - Serie BV/SV 7.62HP
Tipo de conexión Conexión de tarjetas
Montaje sobre placas c.i. Conexión por soldadura THT
Paso en mm (P) 7,62 mm
Paso en pulgadas (P) 0,3 "
Angulo de salida 270°
Número de polos 3
Número de terminales de soldadura por polo
Longitud del terminal de soldadura (l) 3,5 mm
Tolerancia de longitud del pin de soldadura +0,1 / -0,3 mm
Dimensiones del pin de soldadura 0,8 x 1,0 mm
Diámetro de la perforación (D) 1,4 mm
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) + 0,1 mm
L1 en mm 22,86 mm
L1 en pulgadas 0,9 "
L2 en mm 11,43 mm
L2 en pulgadas 0,45 "
Número de series
Número de filas de polos
Protección contra contacto según DIN VDE 57106 safe to back of hand above the printed circuit board
Protección contra contacto según DIN VDE 0470 IP 20
Resistencia de paso 2,00 mΩ
Codificable
Par de apriete para sujeción por tornillo, mín. 0,2 Nm
Par de apriete para sujeción por tornillo, máx. 0,3 Nm
Ciclos de enchufado 25
Fuerza de inserción/polo, máx. 12 N
Fuerza de extracción/polo, máx. 7 N

Datos del material

Materiales aislantes PA GF
Color negro
Carta de colores (similar) RAL 9011
Grupo de materiales aislantes II
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI) ≥ 500
Grado inflamabilidad según UL 94 V-0
Material de contacto Aleación de Cu
Superficie de contacto estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Estructura de capas del contacto del conector 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn mate
Temperatura de almacenamiento, min. -40 °C
Temperatura de almacenamiento, max. 70 °C
Temperatura de servicio, min. -50 °C
Temperatura de servicio, max. 130 °C
Gama de temperatura, montaje, min. -25 °C
Gama de temperatura, montaje, max. 130 °C

Datos nominales conformes a IEC

testado según la norma IEC 60664-1, IEC 61984
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=20 °C) 41 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C) 41 A
Corriente nominal, número de polos mín. (Tu=40 °C) 41 A
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=40 °C) 41 A
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 1.000 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 630 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2 6 kV
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 6 kV
Sobretensión de choque nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3 6 kV
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 420 A

Datos nominales según CSA

Instituto (CSA) icon
Núm. de certificación (CSA) 200039-1121690
Tensión nominal (Use Group B / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use Group C / CSA) 300 V
Tensión nominal (Use group D / CSA) 600 V
Intensidad nominal (Use Group B / CSA) 33 A
Intensidad nominal (Use Group C / CSA) 33 A
Intensidad nominal (Use Group D / CSA) 5 A
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Datos nominales según UL 1059

Instituto (cURus) icon
Núm. de certificación (cURus) E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059) 300 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059) 600 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059) 35 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059) 33 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059) 5 A
Distancia de fuga, mín. 9,6 mm
Distancia en el aire, mín. 6,9 mm
Referencia para valores de homologación Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.

Embalaje

Embalaje Caja
Longitud de VPE 350 mm
Anchura VPE 135 mm
Altura de VPE 40 mm

Especificaciones de sistema - Placa híbrida | Datos técnicos

Paso en mm (híbrido)
nominal 3,81 mm
Componente híbrido Signal
Paso en mm (señal) 3.81 mm
Paso en pulgadas (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 0,15 "
Paso en pulgadas (Señal) 0.15 "
Número de polos (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 8
Número de polos (Señal) 8
Número de terminales de soldadura por polo (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 1
Número de terminales de soldadura por polo (Señal) 1
Dimensiones del terminal de soldadura (híbrido)
Dimensiones del pin de soldadura 0,8 x 0,8 mm
Componente híbrido Signal
Dimensiones del pin de soldadura (señal) 0,8 x 0,8 mm
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (híbrido)
Dimensiones del pin de soldadura = d tolerancia
Tolerancia inferior preestablecida (revela el mínimo) -0,03
Tolerancia superior preestablecida (revela el máximo) +0,01
Tolerancia, unidad mm
Componente híbrido Signal
Dimensiones del terminal de soldadura = d tolerancia (señal) -0,03 / +0,01 mm
Diámetro de la perforación (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 1,3 mm
Diámetro orificio placa circuito impreso (Señal) 1.3 mm
Tolerancia del diámetro de la perforación (híbrido)
Componente híbrido Signal
Tolerancia de diámetro de la perforación (D) ± 0,1 mm
Tolerancia diámetro orificio placa circuito impreso (señal) ± 0,1 mm
L2 en mm 11,43 mm
L2 en pulgadas 0,45 "
Número de filas (híbrido)
Componente híbrido Signal
Número de filas (señal) 2
Material de contacto (híbrido)
Componente híbrido Signal
Material de contacto CuMg
Material de contacto (señal) CuMg
Superficie de contacto (híbrido)
Componente híbrido Signal
Superficie de contacto estañado
Superficie de contacto (señal) estañado
Estructura de capas de la conexión por soldadura (híbrido)
Estructura de capas de la conexión por soldadura
Material Ni
Grosor de capa
mín. 1 µm
máx. 3 µm
Material Sn
Grosor de capa
mín. 4 µm
máx. 8 µm
Componente híbrido Signal
Estructura de capas de la conexión por soldadura (señal) 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Estructura de capas del contacto del conector (híbrido)
Estructura de capas del contacto del conector
Material Ni
Grosor de capa
mín. 1 µm
máx. 3 µm
Material Sn
Grosor de capa
mín. 4 µm
máx. 8 µm
Componente híbrido Signal
Estructura de capas del contacto del conector (señal) 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 320 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal) 320 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 160 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal) 160 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 160 V
Tensión nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal) 160 V
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 2,5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución II/2 (Señal) 2.5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 2,5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/2 (Señal) 2.5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 2,5 kV
Sobretensión de choque nominal para clase de sobretensión / grado de polución III/3 (Señal) 2.5 kV
Corriente nominal, número de polos (Tu=40 °C) (híbrido)
Componente híbrido Signal
mín. 12,7 A
Corriente nominal, número de polos (Tu=20 °C) (híbrido)
Componente híbrido Signal
mín. 14,2 A
Corriente momentánea máxima (híbrido)
Componente híbrido Signal
Resistencia a corrientes de corta duración 3 x 1s mit 80 A
Resistencia a corriente momentánea máxima (señal) 3 x 1s mit 80 A
Distancia de fuga (híbrido)
Componente híbrido Signal
mín. 4,38 mm
Distancia en el aire (híbrido)
Componente híbrido Signal
mín. 3,6 mm
Tensión nominal (Use group B / CSA) (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 300 V
Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal) 300 V
Tensión nominal (Use group C / CSA) (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 50 V
Tensión nominal (Use group C / CSA) (Señal) 50 V
Intensidad nominal (Use group B / CSA) (Híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 9 A
Tensión nominal (Use group B / CSA) (Señal) 9 A
Intensidad nominal (Use group C / CSA) (Híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 9 A
Intensidad nominal (Use Group C /CSSA (Señal) 9 A
Intensidad nominal (Use group D / CSA) (Híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 9 A
Intensidad nominal (Use group D) (Señal) 9 A
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 300 V
Tensión nominal (Use group B / UL 1059) (Señal) 300 V
Tensión nominal (Use group C / UL 1059) (Híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 50 V
Tensión nominal (Use group C / UL 1059] (Señal) 50 V
Tensión nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido)
Componente híbrido Signal
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 5 A
Intensidad nominal (Use group B / UL 1059) (Señal) 5 A
Intensidad nominal (Use group B) (híbrido)
Componente híbrido Signal
nominal 5 A
Intensidad nominal (Use group C / UL 1059) (Señal) 5 A
Intensidad nominal (Use group D / UL 1059) (híbrido)
Componente híbrido Signal

Indicación importante

Conformidad con IPC Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Notas
  • Los datos técnicos se refieren a los contactos de potencia
  • Datos técnicos de contactos de aviso: 50 V / 5 A, longitud de desaislado 8 mm
  • Intensidad nominal relativa a la sección nominal y número mín. de polos.
  • Datos del esquema: P1=7,62 mm; P2=3,81 mm
  • Los datos nom. se refieren al comp. corresp. las distancias en aire y fuga respecto a otros comp. se dimensionan s/normas aplicación relevantes.
  • MFX y MSFX: X= Posición de la sujeción intermedia p.ej. MF2, MSF3
  • De acuerdo con la norma IEC 61984, los conectores OMNIMATE son conectores sin capacidad de ruptura (COC). Durante el uso designado, no se permite que los conectores sean acoplados o desacoplados cuando estén en tensión o bajo carga
  • Almacenamiento a largo plazo del producto con una temperatura promedio de 50 °C y una humedad promedio del 70 %, 36 meses

Descargas

Clasificaciones

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-03-01
ECLASS 13.0 27-46-03-01
ECLASS 14.0 27-46-03-01

Homologaciones

Homologaciones CSA CURUS
ROHS Conformidad
UL File Number Search Sitio web UL
Núm. de certificación (cURus) E60693

Productos relacionados

Código: 1089340000
Tipo: SV 7.62HP/02/270MSF2 SC/04R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1089380000
Tipo: SV 7.62HP/02/270MSF2 SC/06R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156130000
Tipo: SV 7.62HP/02/270MSF2 SC/08R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 2, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1089610000
Tipo: SV 7.62HP/03/270MSF3 SC/04R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1089670000
Tipo: SV 7.62HP/03/270MSF3 SC/06R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156190000
Tipo: SV 7.62HP/03/270MSF2 SC/04R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156200000
Tipo: SV 7.62HP/03/270MSF2 SC/06R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156210000
Tipo: SV 7.62HP/03/270MSF2 SC/08R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 3, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1090060000
Tipo: SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/04R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1090140000
Tipo: SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/06R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156290000
Tipo: SV 7.62HP/04/270MSF4 SC/08R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 4, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1090540000
Tipo: SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/04R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1090610000
Tipo: SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/06R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156370000
Tipo: SV 7.62HP/05/270MSF3 SC/04R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156390000
Tipo: SV 7.62HP/05/270MSF3 SC/06R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156410000
Tipo: SV 7.62HP/05/270MSF3 SC/08R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Código: 1156430000
Tipo: SV 7.62HP/05/270MSF4 SC/08R SN BK BX
Color: negro
Versión:
Conector para placa c.i., Conector macho, cerrado lateralmente, Sujeción lateral intermedia, Conexión por soldadura THT, 7.62 mm, Número de polos: 5, 270°, Longitud del terminal de soldadura (l): 3.5 mm, estañado, negro, Caja
 
Contacto
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Más información
Soluciones de automatización descentralizada
Soluciones de gestión de energía
Análisis industrial
Soluciones IoT para uso industrial
Más información
Conceptos de movilidad
Energía fotovoltaica
Soluciones eólicas
Soluciones para el espacio de trabajo
Más información
Single Pair Ethernet
Configurador de Weidmüller
Asistencia técnica y servicio
Contacto
Instrucciones de eliminación
Datos de ingeniería
Reparaciones y piezas de repuesto