Connettore per circuito stampato, Blocco contatti bus per CH20M12-67, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, dorata, nero
N. d’ordine
1155890000
Tipo
SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX
GTIN (EAN)
4032248942527
CPZ
78 Pezzo
Parametri prodotto
UL: 300 V / 5 A
Imballaggio
Box
Dimensioni e pesi
Posizione verticale
5,9 mm
Altezza (pollici)
0,232 inch
Larghezza
16,3 mm
Larghezza (pollici)
0,642 inch
Lunghezza
24 mm
Lunghezza (pollici)
0,945 inch
Peso netto
2,782 g
Conformità ambientale del prodotto
REACH SVHC
/
Stato conformità RoHS
Conforme senza esenzione
Dati del materiale
Comparative Tracking Index (CTI)
175 ≤ CTI <400
Gruppo materiali isolanti
IIIa
Materiale isolante
LCP
Dati di dimensionamento secondo IEC
Testato secondo lo standard
IEC 60664-1, IEC 61984
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
63 V
Tensione di impulso nominale con classe di sovratensione/grado di lordura II/3
1,5 kV
Distanza in aria, min.
2,3 mm
Distanza superficiale, min.
3,2 mm
Dati di dimensionamento sec. UL 1059
Istituto (cURus)
N° certificato (cURus)
E60693
Tensione nominale (Gruppo B / UL 1059)
300 V
Tensione nominale (Gruppo C / UL 1059)
50 V
Tensione nominale (Gruppo D / UL 1059)
50 V
Corrente nominale (Gruppo B / UL 1059)
5 A
Corrente nominale (Gruppo C / UL 1059)
5 A
Corrente nominale (Gruppo D / UL 1059)
5 A
Riferimento ai valori di omologazione
Le specifiche indicano i valori massimi, per i dettagli fare riferimento al certificato di conformità.
Dati generali
Colori
nero
Grado di protezione
IP20 installato
Tabella dei colori (simile)
RAL 9011
Nota importante
Conformità IPC
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Connettore per circuito stampato, Blocco contatti bus per CH20M12-67, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, dorata, nero
Connettore per circuito stampato, Blocco contatti bus per CH20M12-67, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, dorata, nero
Conformità: i prodotti sono sviluppati, prodotti e forniti secondo standard e normative internazionali riconosciuti, sono conformi alle caratteristiche indicate nel foglio dati e soddisfano le caratteristiche decorative in accordo con IPC-A-610 "Classe 2". Ulteriori richieste relative al prodotto potranno essere valutate su richiesta.
Connettore per circuito stampato, Blocco contatti bus per CH20M12-67, Flangia a saldare, Collegamento a saldare THT/THR, Numero di poli: 5, 180°, Lunghezza spina a saldare (l): 1.5 mm, dorata, nero
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.