Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro
Código
1155890000
Tipo
SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX
GTIN (EAN)
4032248942527
Cantidad
78 Pieza
Valores característicos del producto
UL: 300 V / 5 A
Embalaje
Caja
Dimensiones y pesos
Altura
5,9 mm
Altura (pulgadas)
0,232 inch
Anchura
16,3 mm
Anchura (pulgadas)
0,642 inch
Longitud
24 mm
Longitud (pulgadas)
0,945 inch
Peso neto
2,782 g
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Datos del material
Materiales aislantes
LCP
Color
negro
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
175 ≤ CTI <400
Resistencia de aislamiento
≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)
1
Superficie de contacto
bañado en oro
Temperatura de almacenamiento, min.
-40 °C
Temperatura de almacenamiento, max.
70 °C
Temperatura de servicio, min.
-50 °C
Temperatura de servicio, max.
100 °C
Gama de temperatura, montaje, min.
-30 °C
Gama de temperatura, montaje, max.
100 °C
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
IEC 60664-1, IEC 61984
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/3
63 V
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/3
1,5 kV
Distancia de fuga, mín.
3,2 mm
Distancia mín.
2,3 mm
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
300 V
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
50 V
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
50 V
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
5 A
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
5 A
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
5 A
Referencia para valores de homologación
Las especificaciones son valores máximos; para más información, ver certificado de homologación.
Datos del material
Grupo de materiales aislantes
IIIa
Materiales aislantes
LCP
Índice de resistencia al encaminamiento eléctrico (CTI)
175 ≤ CTI <400
Datos generales
Carta de colores (similar)
RAL 9011
Color
negro
Tipo de protección
IP20 en funcionamiento
Indicación importante
Conformidad con IPC
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro
Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro
Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud.
Conector para placa c.i., Bloque de contactos de bus para CH20M12-67, Brida para soldar, Conexión por soldadura THT/THR, Número de polos: 5, 180°, Longitud del terminal de soldadura (l): 1.5 mm, bañado en oro, negro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.