Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, Pozlacené, černá
Objednací číslo
1155890000
Typ
SR-SMD 4.50/05/90LF 1.5AU BK BX
GTIN (EAN)
4032248942527
Množství
78 ks
Údaje výrobku
UL: 300 V / 5 A
Balení
Box
Rozměry a hmotnosti
Výška
5,9 mm
Výška (v palcích)
0,232 inch
Šířka
16,3 mm
Šířka (v palcích)
0,642 inch
Délka
24 mm
Délka (v palcích)
0,945 inch
Čistá hmotnost
2,782 g
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
/
Údaje o materiálu
Izolační materiál
LCP
Komparativní index sledování (CTI)
175 ≤ CTI <400
Skupina izolačního materiálu
IIIa
Jmenovité údaje podle IEC
testováno podle normy
IEC 60664-1, IEC 61984
Jmenovité napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění III/3
63 V
Jmenovité impulzní napětí pro třídu přepětí / stupeň znečištění II/3
1,5 kV
Povrchová vzdálenost, min.
3,2 mm
Vzdušná vzdálenost, min.
2,3 mm
Jmenovité údaje podle UL 1059
Institut (cURus)
Č. osvědčení (cURus)
E60693
Jmenovité napětí (aplikační skupina B / UL 1059)
300 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina C / UL 1059)
50 V
Jmenovité napětí (aplikační skupina D / UL 1059)
50 V
Jmenovitý proud (aplikační skupina B / UL 1059)
5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina C / UL 1059)
5 A
Jmenovitý proud (aplikační skupina D / UL 1059)
5 A
Odkaz na hodnoty pro schválení
Specifikace jsou maximální hodnoty, podrobnosti viz příslušná certifikace.
Obecné údaje
Barevný
černá
Barevný graf (podobné)
RAL 9011
Stupeň krytí
IP20 v instalovaném stavu
Důležitá poznámka
IPC shoda
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, Pozlacené, černá
Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, Pozlacené, černá
Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.
Zásuvný konektor PCB plug in, Kontaktní blok sběrnice pro CH20M12-67, Pájená příruba, Připojení pájením přetavením průchozím otvorem, Počet pólů: 5, 180°, Pájecí kolík, délka (l): 1.5 mm, Pozlacené, černá
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.