Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок для CH20M12-67, Центральный фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, позолоченный, черный
Номер для заказа
1155870000
Тип
SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX
GTIN (EAN)
4032248942510
Кол.
78 Шт.
Продуктное отношение
UL: 300 V / 5 A
Упаковка
Ящик
Размеры и массы
Высота
5,9 мм
Высота (в дюймах)
0,232 inch
Ширина
16,3 мм
Ширина (в дюймах)
0,642 inch
Длина
24 мм
Длина (в дюймах)
0,945 inch
Масса нетто
3,115 g
Экологическое соответствие изделия
REACH SVHC
/
Общие данные
Вид защиты
IP20 в установленном состоянии
Таблица цветов (аналогич.)
RAL 9011
Цветовой код
черный
Данные о материалах
Группа изоляционного материала
IIIa
Изоляционный материал
LCP
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
175 ≤ CTI <400
Данные о материалах
Изоляционный материал
LCP
Цветовой код
черный
Таблица цветов (аналогич.)
RAL 9011
Группа изоляционного материала
IIIa
Сравнительный показатель пробоя (CTI)
175 ≤ CTI <400
Прочность изоляции
≥ 108 Ω
Moisture Level (MSL)
1
Поверхность контакта
позолоченный
Температура хранения, мин.
-40 °C
Температура хранения, макс.
70 °C
Рабочая температура, мин.
-50 °C
Рабочая температура, макс.
100 °C
Температурный диапазон монтажа, мин.
-30 °C
Температурный диапазон монтажа, макс.
100 °C
Номинальные характеристики по IEC
пройдены испытания по стандарту
IEC 60664-1, IEC 61984
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3
63 V
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/3
1,5 kV
Зазор, мин.
2,3 мм
Расстояние утечки, мин.
3,2 мм
Номинальные характеристики по UL 1059
Институт (cURus)
Сертификат № (cURus)
E60693
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059)
300 V
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059)
50 V
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059)
50 V
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059)
5 A
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059)
5 A
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059)
5 A
Ссылка на утвержденные значения
В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении.
Важное примечание
Соответствие IPC
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок для CH20M12-67, Центральный фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, позолоченный, черный
Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок для CH20M12-67, Центральный фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, позолоченный, черный
Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу.
Штекерный соединитель печатной платы, Шина - контактный блок для CH20M12-67, Центральный фланец под пайку, Соединение THT/THR под пайку, Количество полюсов: 5, 180°, Длина контактного штифта (l): 3.2 mm, позолоченный, черный
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.