Leiterplattensteckverbinder, Bus-Kontaktblock für CH20M12-67, Mittellötflansch, THT/THR-Lötanschluss, Polzahl: 5, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, vergoldet, schwarz
Best.-Nr.
1155870000
Art
SR-SMD 4.50/05/90LFM 3.2AU BK BX
GTIN (EAN)
4032248942510
VPE
78 Stück
Produkt-Kennzahlen
UL: 300 V / 5 A
Verpackung
Box
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
16,8 mm
Tiefe (inch)
0,661 inch
Höhe
5,9 mm
Höhe (inch)
0,232 inch
Breite
16,3 mm
Breite (inch)
0,642 inch
Länge
24 mm
Länge (inch)
0,945 inch
Nettogewicht
3,115 g
Umweltanforderungen
REACH SVHC
/
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
Werkstoffdaten
Isolierstoff
LCP
Isolierstoffgruppe
IIIa
Kriechstromfestigkeit (CTI)
175 ≤ CTI <400
Bemessungsdaten nach IEC
geprüft nach Norm
IEC 60664-1, IEC 61984
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3
63 V
Bemessungs-Stoßspannung für Überspannungsklasse/Verschmutzungsgrad II/3
1,5 kV
Kriechstrecke, min.
3,2 mm
Luftstrecke, min.
2,3 mm
Nenndaten nach UL 1059
Institut (cURus)
Zertifikat-Nr. (cURus)
E60693
Nennspannung (Use group B / UL 1059)
300 V
Nennspannung (Use group C / UL 1059]
50 V
Nennspannung (Use group D / UL 1059)
50 V
Nennstrom (Use group B / UL 1059)
5 A
Nennstrom (Use group C / UL 1059)
5 A
Nennstrom (Use group D / UL 1059)
5 A
Hinweis zu den Zulassungswerten
Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat.
Wichtiger Hinweis
IPC-Konformität
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden.
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.