Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SL 5.08HC/09/90G 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
Art.nr. 1155400000
Typ SL 5.08HC/09/90G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4050118050516
Förp. 50 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 12 mm
Byggdjup (tum) 0,472 inch
Höjd 11,63 mm
Bygghöjd (tum) 0,458 inch
Höjd lägstbyggande 8,43 mm
Bredd 48,92 mm
Byggbredd (tum) 1,926 inch
Nettovikt 3,94 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 168 mm
VPE-bredd 117 mm
VPE-höjd 38 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Anslutningsvinkel 90°
Antal poler 9
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 3,2 mm
Tolerans för stiftlängd +0,1 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,2 mm, oktagonal
Dimensioner för lödstift = d-tolerans 0 / -0,03 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,5 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
L1 i mm 40,64 mm
L1 i tum 1,6 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 10 N
Max. dragkraft/pol 7,5 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PA GF
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp II
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 550
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Skiktstruktur för stiftkontakten 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 19 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 21 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 16,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Lödhålsdiameter D=1,4+0,1mm
• Lödhålsdiameter D = 1,5 + 0,1 mm, från 9 poler
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147280000
Typ: SL 5.08HC/02/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147310000
Typ: SL 5.08HC/03/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147340000
Typ: SL 5.08HC/04/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147370000
Typ: SL 5.08HC/05/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147400000
Typ: SL 5.08HC/06/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147420000
Typ: SL 5.08HC/07/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 7, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147450000
Typ: SL 5.08HC/08/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147490000
Typ: SL 5.08HC/09/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147530000
Typ: SL 5.08HC/10/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147570000
Typ: SL 5.08HC/11/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 11, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147600000
Typ: SL 5.08HC/12/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147630000
Typ: SL 5.08HC/13/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 13, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147680000
Typ: SL 5.08HC/14/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147700000
Typ: SL 5.08HC/15/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147740000
Typ: SL 5.08HC/16/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147780000
Typ: SL 5.08HC/17/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 17, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147810000
Typ: SL 5.08HC/18/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147840000
Typ: SL 5.08HC/19/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147880000
Typ: SL 5.08HC/20/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147910000
Typ: SL 5.08HC/21/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147940000
Typ: SL 5.08HC/22/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147980000
Typ: SL 5.08HC/23/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 23, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1148000000
Typ: SL 5.08HC/24/90G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155320000
Typ: SL 5.08HC/02/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155330000
Typ: SL 5.08HC/03/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155340000
Typ: SL 5.08HC/04/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155350000
Typ: SL 5.08HC/05/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155370000
Typ: SL 5.08HC/06/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155380000
Typ: SL 5.08HC/07/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 7, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155390000
Typ: SL 5.08HC/08/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155410000
Typ: SL 5.08HC/10/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155420000
Typ: SL 5.08HC/11/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 11, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155430000
Typ: SL 5.08HC/12/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155440000
Typ: SL 5.08HC/13/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 13, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155450000
Typ: SL 5.08HC/14/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155470000
Typ: SL 5.08HC/15/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155480000
Typ: SL 5.08HC/16/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155490000
Typ: SL 5.08HC/17/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 17, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155500000
Typ: SL 5.08HC/18/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155510000
Typ: SL 5.08HC/19/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155520000
Typ: SL 5.08HC/20/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155530000
Typ: SL 5.08HC/21/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155540000
Typ: SL 5.08HC/22/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155550000
Typ: SL 5.08HC/23/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 23, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155570000
Typ: SL 5.08HC/24/90G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar