Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SL 5.08HC/12/180G 3.2SN BK BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
Art.nr. 1148970000
Typ SL 5.08HC/12/180G 3.2SN BK BX
GTIN (EAN) 4032248934782
Förp. 50 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 8,43 mm
Byggdjup (tum) 0,332 inch
Höjd 15,2 mm
Bygghöjd (tum) 0,598 inch
Höjd lägstbyggande 12 mm
Bredd 64,16 mm
Byggbredd (tum) 2,526 inch
Nettovikt 4,312 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 170 mm
VPE-bredd 122 mm
VPE-höjd 39 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Anslutningsvinkel 180°
Antal poler 12
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 3,2 mm
Tolerans för stiftlängd +0,1 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,2 mm, oktagonal
Dimensioner för lödstift = d-tolerans 0 / -0,03 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,5 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
L1 i mm 55,88 mm
L1 i tum 2,2 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 10 N
Max. dragkraft/pol 7,5 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PA GF
Färgkod svart
Färgtabell (jämförbar) RAL 9011
Isoleringsmaterialgrupp II
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 550
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Skiktstruktur för stiftkontakten 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 18,5 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 19 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 21 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 16,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Lödhålsdiameter D=1,4+0,1mm
• Lödhålsdiameter D = 1,5 + 0,1 mm, från 9 poler
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146730000
Typ: SL 5.08HC/02/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146750000
Typ: SL 5.08HC/03/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146780000
Typ: SL 5.08HC/04/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146800000
Typ: SL 5.08HC/05/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146820000
Typ: SL 5.08HC/06/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146840000
Typ: SL 5.08HC/07/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146870000
Typ: SL 5.08HC/08/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146890000
Typ: SL 5.08HC/09/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146910000
Typ: SL 5.08HC/10/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146930000
Typ: SL 5.08HC/11/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146950000
Typ: SL 5.08HC/12/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146980000
Typ: SL 5.08HC/13/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 13, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147000000
Typ: SL 5.08HC/14/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147020000
Typ: SL 5.08HC/15/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147040000
Typ: SL 5.08HC/16/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147070000
Typ: SL 5.08HC/17/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 17, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147090000
Typ: SL 5.08HC/18/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147110000
Typ: SL 5.08HC/19/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147140000
Typ: SL 5.08HC/20/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 20, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147180000
Typ: SL 5.08HC/21/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147210000
Typ: SL 5.08HC/22/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 22, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147240000
Typ: SL 5.08HC/23/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 23, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147270000
Typ: SL 5.08HC/24/180G 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148630000
Typ: SL 5.08HC/02/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148670000
Typ: SL 5.08HC/03/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148700000
Typ: SL 5.08HC/04/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148730000
Typ: SL 5.08HC/05/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148770000
Typ: SL 5.08HC/06/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148800000
Typ: SL 5.08HC/07/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148830000
Typ: SL 5.08HC/08/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148870000
Typ: SL 5.08HC/09/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148900000
Typ: SL 5.08HC/10/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148930000
Typ: SL 5.08HC/11/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149000000
Typ: SL 5.08HC/13/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 13, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149030000
Typ: SL 5.08HC/14/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149070000
Typ: SL 5.08HC/15/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149100000
Typ: SL 5.08HC/16/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149130000
Typ: SL 5.08HC/17/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 17, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149170000
Typ: SL 5.08HC/18/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149200000
Typ: SL 5.08HC/19/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149270000
Typ: SL 5.08HC/21/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149300000
Typ: SL 5.08HC/22/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 22, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149330000
Typ: SL 5.08HC/23/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 23, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1149370000
Typ: SL 5.08HC/24/180G 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar