Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SL 5.08HC/06/90 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
Art.nr. 1146810000
Typ SL 5.08HC/06/90 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4050118051469
Förp. 50 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 12 mm
Byggdjup (tum) 0,472 inch
Höjd 11,63 mm
Bygghöjd (tum) 0,458 inch
Höjd lägstbyggande 8,43 mm
Bredd 30,28 mm
Byggbredd (tum) 1,192 inch
Nettovikt 2,176 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 167 mm
VPE-bredd 68 mm
VPE-höjd 42 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Anslutningsvinkel 90°
Antal poler 6
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 3,2 mm
Tolerans för stiftlängd +0,1 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,2 mm, oktagonal
Dimensioner för lödstift = d-tolerans 0 / -0,03 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,4 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
L1 i mm 25,4 mm
L1 i tum 1 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 10 N
Max. dragkraft/pol 7,5 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PA GF
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp II
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 550
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Skiktstruktur för stiftkontakten 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 19 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 21 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 16,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Lödhålsdiameter D=1,4+0,1mm
• Lödhålsdiameter D = 1,5 + 0,1 mm, från 9 poler
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146720000
Typ: SL 5.08HC/02/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146740000
Typ: SL 5.08HC/03/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146770000
Typ: SL 5.08HC/04/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146790000
Typ: SL 5.08HC/05/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146830000
Typ: SL 5.08HC/07/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 7, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146850000
Typ: SL 5.08HC/08/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146880000
Typ: SL 5.08HC/09/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146900000
Typ: SL 5.08HC/10/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146920000
Typ: SL 5.08HC/11/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 11, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146940000
Typ: SL 5.08HC/12/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146970000
Typ: SL 5.08HC/13/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 13, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146990000
Typ: SL 5.08HC/14/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147010000
Typ: SL 5.08HC/15/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147030000
Typ: SL 5.08HC/16/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147050000
Typ: SL 5.08HC/17/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 17, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147080000
Typ: SL 5.08HC/18/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147100000
Typ: SL 5.08HC/19/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147120000
Typ: SL 5.08HC/20/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147150000
Typ: SL 5.08HC/21/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147190000
Typ: SL 5.08HC/22/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147220000
Typ: SL 5.08HC/23/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 23, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1147250000
Typ: SL 5.08HC/24/90 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155030000
Typ: SL 5.08HC/02/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155040000
Typ: SL 5.08HC/03/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2784150000
Typ: SL 5.08HC/03/90 3.2SN BK BX TB
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155050000
Typ: SL 5.08HC/04/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155060000
Typ: SL 5.08HC/05/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155070000
Typ: SL 5.08HC/06/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155080000
Typ: SL 5.08HC/07/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 7, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155090000
Typ: SL 5.08HC/08/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155100000
Typ: SL 5.08HC/09/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 9, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155130000
Typ: SL 5.08HC/10/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 10, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155140000
Typ: SL 5.08HC/11/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 11, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155150000
Typ: SL 5.08HC/12/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155170000
Typ: SL 5.08HC/13/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 13, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155180000
Typ: SL 5.08HC/14/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 14, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155190000
Typ: SL 5.08HC/15/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155200000
Typ: SL 5.08HC/16/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155230000
Typ: SL 5.08HC/17/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 17, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155240000
Typ: SL 5.08HC/18/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155250000
Typ: SL 5.08HC/19/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155270000
Typ: SL 5.08HC/20/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 20, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155280000
Typ: SL 5.08HC/21/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155290000
Typ: SL 5.08HC/22/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 22, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155300000
Typ: SL 5.08HC/23/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 23, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1155310000
Typ: SL 5.08HC/24/90 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 90°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar