Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
SL 5.08HC/08/180 3.2SN OR BX
         

Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
Art.nr. 1146490000
Typ SL 5.08HC/08/180 3.2SN OR BX
GTIN (EAN) 4032248108855
Förp. 50 pc(s).
Produktparametrar IEC: 400 V / 24 A
UL: 300 V / 18.5 A
Förpackning Box

Mått och vikter

Djup 8,43 mm
Byggdjup (tum) 0,332 inch
Höjd 15,2 mm
Bygghöjd (tum) 0,598 inch
Höjd lägstbyggande 12 mm
Bredd 40,44 mm
Byggbredd (tum) 1,592 inch
Nettovikt 3,16 g

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Packaging

Förpackning Box
VPE-längd 169 mm
VPE-bredd 116 mm
VPE-höjd 38 mm

Systemparametrar

Produktfamilj OMNIMATE Signal – serie BL/SL 5.08
Anslutningstyp Kretskortanslutning
Montering på kretskortet THT lödanslutning
Delning i mm (P) 5,08 mm
Delning i tum (P) 0,2 "
Anslutningsvinkel 180°
Antal poler 8
Antal lödstift per pol
Lödstiftlängd (l) 3,2 mm
Tolerans för stiftlängd +0,1 / -0,3 mm
Dimensioner för lödstift d = 1,2 mm, oktagonal
Dimensioner för lödstift = d-tolerans 0 / -0,03 mm
Diameter bestyckningshål (D) 1,4 mm
Tolerans diameter bestyckningshål (D) + 0,1 mm
L1 i mm 35,56 mm
L1 i tum 1,4 "
Antal rader
Polradstal
Beröringsskydd enligt DIN VDE 57 fingers. ej inst./ handryggss. instucken
Beröringsskydd enligt DIN VDE 0470 IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten
Skyddsklass IP20
Genomgångsmotstånd (6) ≤5 mΩ
Koderbar Ja
Stickcykler 25
Max. instickskraft/pol 10 N
Max. dragkraft/pol 7,5 N

Materialdata

Isoleringsmaterial PA GF
Färgkod orange
Färgtabell (jämförbar) RAL 2000
Isoleringsmaterialgrupp II
CTI (Comparative Tracking Index) ≥ 550
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta förtennad
Skiktstruktur för lödanslutningen 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Skiktstruktur för stiftkontakten 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70 °C
Driftstemperatur, min. -50 °C
Driftstemperatur, max 100 °C
Temperaturområde Montage, min. -25 °C
Temperaturområde Montage, max. 100 °C

Märkdata enligt CSA

Institut (CSA) icon
Certifikat nr. (CSA) 200039-1121690
Märkspänning (användargrupp B / CSA) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / CSA) 300 V
Märkström (användargrupp B / CSA) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / CSA) 18,5 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt UL 1059

Institut (cURus) icon
Certifikat nr (cURus) E60693
Märkspänning (användargrupp B / UL 1059) 300 V
Märkspänning (användargrupp D / UL 1059) 300 V
Märkström (användargrupp B / UL 1059) 18,5 A
Märkström (användargrupp D / UL 1059) 10 A
Hänvisning till godkännandevärden Specifikationerna avser maxvärden. För detaljer – se typgodkännandeintyg.

Märkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984
Märkström, min. antal poler (Tu=20°C) 24 A
Märkström, max. antal poler (Tu=20°C) 19 A
Märkström, min. antal poler (Tu=40°C) 21 A
Märkström, max. antal poler (Tu=40°C) 16,5 A
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 400 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 320 V
Märkspänning vid överspänningskat./Nedsmutsningsgrad III/3 250 V
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad II/2 4 kV
Märkspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/2 4 kV
Märkstötspänning vid överspänningsk./Nedsmutsningsgrad III/3 4 kV

Viktig hänvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkända standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har designegenskaper i enlighet med IPC-A-610 "Klass 2". Övriga anspråk gällande produkterna kan bedömas på begäran.
Hänvisningstext
• Ytterligare varianter vid förfrågan
• Förgyllda kontaktytor på förfrågan
• Märkström relaterad till märkarea och min. antal poler.
• Lödhålsdiameter D=1,4+0,1mm
• Lödhålsdiameter D = 1,5 + 0,1 mm, från 9 poler
• P på ritningen = raster
• Märkdata avser respektive byggdel. Luft- och krypsträckor till andra byggdelar skall utformas i enlighet med de relevanta normerna.
• Enligt IEC 61984 är OMNIMATE-anslutningar anslutningar utan brytförmåga (COC). I enlighet med avsedd användning får anslutningarna inte vara inkopplade eller urkopplade vid drift eller under last
• Långtidsförvaring av produkten med medeltemperatur 50° C och maximal luftfuktighet 70 %, 36 månader

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002637
ETIM 7.0 EC002637
ETIM 8.0 EC002637
ETIM 9.0 EC002637
ECLASS 9.0 27-44-04-02
ECLASS 9.1 27-44-04-02
ECLASS 10.0 27-44-04-02
ECLASS 11.0 27-46-02-01
ECLASS 12.0 27-46-02-01
ECLASS 13.0 27-46-02-01
ECLASS 14.0 27-46-02-01

Godkännanden

Godkännanden CSA CURUS KEMAKEUR
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693

Besläktade produkter

Färgkod:
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146320000
Typ: SL 5.08HC/02/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146340000
Typ: SL 5.08HC/03/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146380000
Typ: SL 5.08HC/04/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146410000
Typ: SL 5.08HC/05/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146450000
Typ: SL 5.08HC/06/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146470000
Typ: SL 5.08HC/07/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146510000
Typ: SL 5.08HC/09/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146530000
Typ: SL 5.08HC/10/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146550000
Typ: SL 5.08HC/11/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146570000
Typ: SL 5.08HC/12/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146580000
Typ: SL 5.08HC/13/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 13, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146590000
Typ: SL 5.08HC/14/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146600000
Typ: SL 5.08HC/15/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146610000
Typ: SL 5.08HC/16/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146620000
Typ: SL 5.08HC/17/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 17, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146630000
Typ: SL 5.08HC/18/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146640000
Typ: SL 5.08HC/19/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146650000
Typ: SL 5.08HC/20/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 20, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146680000
Typ: SL 5.08HC/21/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146690000
Typ: SL 5.08HC/22/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 22, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146700000
Typ: SL 5.08HC/23/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 23, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: orange
Art.nr.: 1146710000
Typ: SL 5.08HC/24/180 3.2SN OR BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, orange, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148080000
Typ: SL 5.08HC/02/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 2, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148110000
Typ: SL 5.08HC/03/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 2738740000
Typ: SL 5.08HC/03/180 3.2SN BK BX TB
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, stängd på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 3, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148140000
Typ: SL 5.08HC/04/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 4, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148180000
Typ: SL 5.08HC/05/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 5, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148210000
Typ: SL 5.08HC/06/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 6, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148230000
Typ: SL 5.08HC/07/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 7, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148250000
Typ: SL 5.08HC/08/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 8, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148270000
Typ: SL 5.08HC/09/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 9, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148290000
Typ: SL 5.08HC/10/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 10, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148310000
Typ: SL 5.08HC/11/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 11, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148330000
Typ: SL 5.08HC/12/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 12, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148350000
Typ: SL 5.08HC/13/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 13, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148370000
Typ: SL 5.08HC/14/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 14, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148390000
Typ: SL 5.08HC/15/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 15, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148410000
Typ: SL 5.08HC/16/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 16, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148430000
Typ: SL 5.08HC/17/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 17, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148450000
Typ: SL 5.08HC/18/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 18, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148480000
Typ: SL 5.08HC/19/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 19, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148510000
Typ: SL 5.08HC/20/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 20, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148530000
Typ: SL 5.08HC/21/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 21, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148550000
Typ: SL 5.08HC/22/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 22, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148580000
Typ: SL 5.08HC/23/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 23, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Färgkod: svart
Art.nr.: 1148600000
Typ: SL 5.08HC/24/180 3.2SN BK BX
Utförande:
Kretskortsstickanslutning, Stiftlist, öppen på sidan, THT lödanslutning, 5.08 mm, Antal poler: 24, 180°, Lödstiftlängd (l): 3.2 mm, förtennad, svart, Box
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar