Produktguide 
 Webbplats 
Svenska
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanska
Español
Русский
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Tjeckiska
Magyar
  
0
0
Snabbåtkomst
WMF 2.5 DI
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allmänna beställningsdata

Utförande Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
Art.nr. 1143020000
Typ WMF 2.5 DI
GTIN (EAN) 4032248926138
Förp. 50 pc(s).

Mått och vikter

Djup 44,5 mm
Byggdjup (tum) 1,752 inch
Byggdjup inkl. montageskena 45 mm
Höjd 88 mm
Bygghöjd (tum) 3,465 inch
Bredd 5,08 mm
Byggbredd (tum) 0,2 inch
Nettovikt 10,7 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Omgivningstemperatur -5 °C…40 °C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 120 °C

Miljööverenstämmelse för produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Märkdata IECEx/ATEX

Certifikat nr. (ATEX) DEMKO14ATEX1389U
Certifikat nr. (IECEX) IECEXUL14.0097U
Max. spänning (ATEX) 500 V
Ström (ATEX) 18.5 A
Ledararea max. (ATEX) 2.5 mm²
Max. spänning (IECEX) 500 V
Ström (IECEX) 18.5 A
Ledararea max. (IECEX) 2.5 mm²
Märkning EN 60079-7 Ex ec II C Gc
Ex 2014/34/EU märkning II 3 G

Allmänt

Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Skena TS 35

Frånskiljningsplintar

Längsfrånskiljning svängbar
Tvärfrånskiljning utan
integrerad mäthylsa Nej

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Anslutningsarea, flertrådig, max. 4 mm²
Anslutningsarea, flertrådig, min. 1,5 mm²
Anslutningsområde, max. 4 mm²
Anslutningsområde, min. 0,5 mm²
Anslutningsriktning på sidan
Anslutningstyp Skruvanslutning
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning
Antal anslutningar
Avisoleringslängd 10 mm
Klingmått 6 x 3,5 mm
Klämskruv M 3
Ledararea, entrådig, max. 4 mm²
Ledararea, entrådig, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/1, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. 2,5 mm²
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. 0,5 mm²
Ledararea, fintrådig, min. 0,5 mm²
Ledardiameter, AWG, max AWG 12
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26
Ledardiameter, fintrådig, max. 4 mm²
Tolkdorn enligt 60 947-1 A3
Åtdragningsmoment, max. 0,6 Nm
Åtdragningsmoment, min. 0,5 Nm

Klämbara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning Skruvanslutning

Märkdata

Märkarea 2,5 mm²
Märkspänning 500 V
Märkspänning DC 500 V
Märkström 20 A
Ström med max. ledare 20 A
Genomgångsmotstånd enligt IEC 60947-7-x 1,33 mΩ
Märkstötspänning 8 kV
Förlusteffekt enligt IEC 60947-7-x 0,77 W
Nedsmutsningsgrad 3
Överspänningskategori III

Märkdata enligt CSA

Certifikat nr. (CSA) 200039-1057878
Ledararea max. (CSA) 12 AWG
Ledararea min. (CSA) 26 AWG
Spänning grupp B (CSA) 300 V
Spänning grupp D (CSA) 150 V
Ström Gr B (CSA) 19 A
Ström Gr D (CSA) 15 A

Märkdata enligt UL

Certifikat nr (cURus) E60693
Ledararea min (cURus) 26 AWG
Ledardiameter max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 12 AWG
Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG
Spänning grupp B (cURus) 600 V
Spänning grupp C (cURus) 600 V
Spänning grupp D (cURus) 600 V
Ström Gruppr D (cURus) 5 A
Ström grupp B (cURus) 19 A
Ström grupp C (cURus) 19 A

Materialdata

Material Wemid
Färgkod mörkbeige
Brännbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Utförande Skruvanslutning, Distanshållare, för jackbar överkoppling, öppen på en sida
Ändplatta krävs Ja
Antal potentialer
Antal våningar
Antal klämställen per våning
Nivåer internt överkopplade Nej
Skena TS 35

ytterligare tekniska data

Monteringstyp ihakad
Öppna sidor höger

Nedladdningar

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC000902
ETIM 7.0 EC000902
ETIM 8.0 EC000902
ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902
ECLASS 9.0 27-14-11-26
ECLASS 9.1 27-14-11-26
ECLASS 10.0 27-14-11-26
ECLASS 11.0 27-14-11-26
ECLASS 12.0 27-14-11-26
ECLASS 13.0 27-25-01-09
ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09

Godkännanden

Godkännanden CCCEX CE CSA CURUS CURUSEX DEMKOATEX IECEXULD UKEX UKCA
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat nr (cURusEX) E184763

Besläktade produkter

Art.nr.: 1270070000
Typ: WMF 2.5 DI BL
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, blå, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 2492370000
Typ: WMF 2.5 DI OR
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, orange, 2.5 mm², 24 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Art.nr.: 1143030000
Typ: WMF 2.5 DI PE
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2
 
Art.nr.: 1167340000
Typ: WMF 2.5 DI PE STB
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, mörkbeige, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 3, Antal våningar: 2
 
Art.nr.: 2492380000
Typ: WMF 2.5 DI SW
Utförande:
Frånskiljbar mätplint, Skruvanslutning, svart, 2.5 mm², 20 A, 500 V, Antal anslutningar: 2, Antal våningar: 1
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mer information
Decentraliserade automationslösningar
Energistyrningslösningar
Industrianalyser
IoT-lösningar för industribruk
Mer information
Mobilitetskoncept
Fotovoltaik
Vindlösningar
Arbetsplatslösningar
Mer information
Single-pair-Ethernet
Weidmüller Configurator
Support & Service
Kontakt
Anvisningar för bortskaffande
Teknikuppgifter
Reparationer och reservdelar