Borne seccionable de medición, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 20 A, giratorio, Separación transversal: sin, TS 35, Beige oscuro
Código
1143010000
Tipo
WMF 2.5 DI BLZ PE
GTIN (EAN)
4032248926169
Cantidad
50 Pieza
Dimensiones y pesos
Profundidad
44,5 mm
Profundidad (pulgadas)
1,752 inch
Profundidad incl. carril DIN
45 mm
Altura
90 mm
Altura (pulgadas)
3,543 inch
Anchura
5,08 mm
Anchura (pulgadas)
0,2 inch
Peso neto
13,2 g
Temperaturas
Temperatura de almacenamiento
-25 °C...55 °C
Temperatura permanete de trabajo, min.
-50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max.
120 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
/
Bornes seccionables
Separación longitudinal
giratorio
Separación transversal
sin
Conductor embornable (conexión adicional)
Tipo de conexión, conexión adicional
Conexión enchufable
Conductor embornable (conexión nominal)
Calibre según 60 947-1
A3
Dimens. caña destornillador
0,6 x 3,5 mm
Dirección de conexión
lateral
Longitud de desaislado
10 mm
Número de conexiones
4
Par de apriete, max.
0,6 Nm
Par de apriete, min.
0,5 Nm
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Sección de conexión del conductor, flexible, max.
4 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,5 mm²
Sección de embornado, máx.
4 mm²
Sección de embornado, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx.
2,5 mm²
Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín.
0,5 mm²
Sección del conductor, semirrígido, máx.
4 mm²
Sección del conductor, semirrígido, mín.
1,5 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.
4 mm²
Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.
0,5 mm²
Tipo de conexión
Conexión brida-tornillo
Tipo de conexión 2
Conexión enchufable
Tornillo de apriete
M 3
Datos del material
Material
Wemid
Color
Beige oscuro
Grado inflamabilidad según UL 94
V-0
Datos nominales
Sección nominal
2,5 mm²
Tensión nominal
250 V
Tensión nominal DC
250 V
Intensidad nominal
20 A
Corriente en conductor máximo
20 A
Normas
IEC 60947-7-2, IEC 61984, Según IEC 60947-7-1
Resistencia de paso según IEC 60947-7-x
1,33 mΩ
Sobretensión de choque nominal
8 kV
Pérdida de potencia según la norma IEC 60947-7-x
0,77 W
Categoría de sobretensión
III
Grado de polución
3
Datos nominales según CSA
Corriente Gr B (CSA)
19 A
Corriente Gr D (CSA)
10 A
Núm. de certificación (CSA)
200039-1057876
Sección máx. del conductor (CSA)
12 AWG
Sección mín. del conductor (CSA)
26 AWG
Tensión Gr B (CSA)
300 V
Tensión Gr D (CSA)
300 V
Datos nominales según UL
Corriente Gr B (cURus)
19 A
Corriente Gr D (cURus)
10 A
Núm. de certificación (cURus)
E60693
Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)
26 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus)
12 AWG
Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus)
26 AWG
Sección máx. del conductor (cURus)
12 AWG
Sección mín. del conductor (cURus)
26 AWG
Tensión Gr B (cURus)
300 V
Tensión Gr D (cURus)
300 V
Generalidades
Carril
TS 35
Normas
IEC 60947-7-2, IEC 61984, Según IEC 60947-7-1
Sección de conexión del conductor AWG, min.
AWG 26
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
AWG 12
Otros datos técnicos
Lados abiertos
derecha
Tipo de montaje
enclavado
con espiga de sujeción
No
enclavable
No
Valores característicos del sistema
Versión
2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Distanciador, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Distanciador, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 70 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 150 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 36 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, Con conexión de tierra, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
Borne portafusibles, 2 conexiones brida-tornillo - 1 conexión term. plano enchufable, Separador de fusibles, para conexión transversal enchufable, abierto por un extremo, Conexión brida-tornillo, 2.5 mm², 250 V, 6.3 A, G-Si. 5 x 20, negro
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.