Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Best.-Nr.
1137790000
Art
WSI 25/1 10X38 1KV
GTIN (EAN)
4032248961481
VPE
12 Stück
Abmessungen und Gewichte
Tiefe
58 mm
Tiefe (inch)
2,283 inch
Höhe
81 mm
Höhe (inch)
3,189 inch
Breite
18 mm
Breite (inch)
0,709 inch
Nettogewicht
50,917 g
Temperaturen
Lagertemperatur
-25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min.
-50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max.
120 °C
Umweltanforderungen
RoHS-Konformitätsstatus
Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.