Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
WSI 25/1 10X38/LED 1KV
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 30 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Číslo objednávky 1137780000
Typ WSI 25/1 10X38/LED 1KV
GTIN (EAN) 4032248957392
Množství 12 ks

Rozměry a hmotnosti

Hloubka 58 mm
Hloubka (v palcích) 2,283 inch
Výška 81 mm
Výška (v palcích) 3,189 inch
Šířka 18 mm
Šířka (v palcích) 0,709 inch
Čistá hmotnost 52,75 g

Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C
Trvalá provozní teplota, min. -50 °C
Trvalá provozní teplota, max. 120 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Specifikace systému

Verze Šroubové připojení, Pojistková kazeta, s LED, zavřené
Nutná koncová deska Ne
Počet potenciálů
Počet úrovní
Počet svěrných bodů na úroveň
Počet pólů na řadu
Úrovně propojené interně Ne
PE připojení Ne
Lišta TS 35
N-funkce Ne
PE funkce Ne
Funkce PEN Ne

Údaje materiálu

Materiál PA 66/6
Barevný Tmavě béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94 V-0

2 upnutelné vodiče (H05V/H07V) se stejným průřezem (jmenovité připojení)

Průřez připojení vodiče, jemně stáčené, dva přisvorkované vodiče, min. 0,75 mm²
Průřez vodiče, jemně stáčený, dva přisvorkované vodiče, max. 10 mm²

CSA data hodnocení

Průřez vodiče max. (CSA) 8 AWG
Průřez vodiče min. (CSA) 18 AWG
Č. osvědčení (CSA) 80153519

Další technická data

Otevřené strany zařeno
Typ montáže Příchytka

Data hodnocení

Jmenovitý průřez 25 mm²
Jmenovité napětí 1 000 V
Jmenovité napětí k sousední svorce 1 000 V
Jmenovité DC napětí 1 000 V
Jmenovitý proud 30 A
Proud při maximu vodičů 30 A
Standardy IEC 60269-1
Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x 0,32 mΩ
Jmenovité impulzní výdržné napětí 6 kV
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x 3,23 W
Závažnost znečištění 3

Displejový prvek

Typ napětí ukazatele AC/DC

Pojistkové svorkovnice

Kazetová pojistka 10 x 38 mm
Proud pojistky s polovodičovou ochranou 25 A
Průřez vodiče pojistky s polovodičovou ochranou 10 mm²
Přípustná ztráta výkonu pojistky s polovodičovou ochranou 4.300000 W/ 10.000000 mm²/ 25.000000 A/
Přípustná ztráta výkonu standardních pojistkových variant 3 W
Typ napětí ukazatele AC/DC
Ztráta výkonu pojistky s polovodičovou ochranou 4,3 W
Ztráta výkonu, 1 pól 0,3 W
Ztráta výkonu, 1 pól ; 2 póly ; 3 póly 0.300000 W/ 0.600000 W/ 0.900000 W/
Ztráta výkonu, 2 póly 0,6 W
Ztráta výkonu, 3 póly 0,9 W

UL data hodnocení

Č. osvědčení (UL) E355388

Vodiče k upevnění (další připojení)

Typ připojení, další připojení Šroubové připojení

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Délka odizolování 11 mm
Počet připojení
Průřez propojení AWG, max. AWG 4
Průřez propojení AWG, min. AWG 18
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. 25 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. 25 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. 25 mm²
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 1,5 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, max. 25 mm²
Průřez připojení vodičů, splétané, min. 1,5 mm²
Směr připojení na straně
Typ připojení Šroubové připojení
Typ připojení 2 Šroubové připojení
Upínací rozsah, max. 25 mm²
Upínací rozsah, min. 1,5 mm²
Upínatelný vodič
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ pevný, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
jmen. 25 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 11 mm
max. 11 mm
jmen. 11 mm
Utahovací moment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ splétaný, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
jmen. 25 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 11 mm
max. 11 mm
jmen. 11 mm
Utahovací moment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Specifikace připojení Šroubové připojení
Průřez připojení vodiče
Typ flexibilní, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
jmen. 25 mm²
vodičová koncovka
Délka odizolování
min. 11 mm
max. 11 mm
jmen. 11 mm
Utahovací moment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Utahovací moment, max. 2,5 Nm
Utahovací moment, min. 2 Nm

Všeobecně

Lišta TS 35
Průřez propojení AWG, max. AWG 4
Průřez propojení AWG, min. AWG 18
Standardy IEC 60269-1

Důležitá poznámka

Informace o produktu Napětí závisí na zvoleném pojistkovém prvku nebo na zvolené kontrolce

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Osvědčení

Schválení CE CSA UL UKCA
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (UL) E355388

Související produkty

Číslo objednávky: 1966020000
Typ: WSI 25/1 10X38
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 32 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W pro gG/gL max. 1,2 W pro aM
 
Číslo objednávky: 1137790000
Typ: WSI 25/1 10X38 1KV
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 30 A, 1000 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
 
Číslo objednávky: 1966060000
Typ: WSI 25/1 10X38/LED 690V
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 32 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W pro gG/gL max. 1,2 W pro aM
 
Číslo objednávky: 1966090000
Typ: WSI 25/2 10X38
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 32 A, 690 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W pro gG/gL max. 1,2 W pro aM
 
Číslo objednávky: 1469110000
Typ: WSI 25/2 10X38 1KV
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 32 A, 1000 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
 
Číslo objednávky: 1444230000
Typ: WSI 25/2 10X38/LED
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 32 A, 690 V, Počet připojení: 4, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Stav objednávky:
Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici.
 
Číslo objednávky: 1966080000
Typ: WSI 25/3 10X38
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 32 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W pro gG/gL max. 1,2 W pro aM
 
Číslo objednávky: 1444240000
Typ: WSI 25/3 10X38/LED
Verze:
Svorka pojistky, Šroubové připojení, Tmavě béžová, 25 mm², 32 A, 690 V, Počet připojení: 2, Počet úrovní: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W pro gG/gL max. 1,2 W pro aM
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly