Produktassistent 
 Website 
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanisch
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Schnellzugriff
WSI 25/1 10X38/LED 1KV
         

Icon
Icon
Icon
Icon
 

Allgemeine Bestelldaten

Ausfuehrung Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Best.-Nr. 1137780000
Art WSI 25/1 10X38/LED 1KV
GTIN (EAN) 4032248957392
VPE 12 Stück

Abmessungen und Gewichte

Tiefe 58 mm
Tiefe (inch) 2,283 inch
Höhe 81 mm
Höhe (inch) 3,189 inch
Breite 18 mm
Breite (inch) 0,709 inch
Nettogewicht 52,75 g

Temperaturen

Lagertemperatur -25 °C...55 °C
Dauergebrauchstemperatur, min. -50 °C
Dauergebrauchstemperatur, max. 120 °C

Umweltanforderungen

RoHS-Konformitätsstatus Konform ohne Ausnahme
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

2 klemmbare Leiter (H05V/H07V) gleichen Querschnitts (Bemessungsanschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, max. 10 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, 2 Klemmbare Leiter, min. 0,75 mm²

Allgemeines

Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Normen IEC 60269-1
Tragschiene TS 35

Anzeigeelement

Spannungsart für die Anzeige AC/DC

Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt 25 mm²
Bemessungsspannung 1.000 V
Bemessungsspannung zur Nachbarklemme 1.000 V
Bemessungsspannung DC 1.000 V
Nennstrom 30 A
Strom bei max. Leiter 30 A
Normen IEC 60269-1
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x 0,32 mΩ
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x 3,23 W
Verschmutzungsgrad 3

Bemessungsdaten nach CSA

Leiterquerschnitt max (CSA) 8 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA) 18 AWG
Zertifikat-Nr. (CSA) 80153519

Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (UL) E355388

Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Abisolierlänge 11 mm
Anschlussart Schraubanschluss
Anschlussart 2 Schraubanschluss
Anschlussrichtung seitlich
Anzahl Anschlüsse
Anzugsdrehmoment, max. 2,5 Nm
Anzugsdrehmoment, min. 2 Nm
Klemmbare Leiter
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ eindrähtig, H05(07) V-U
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ mehrdrähtig, H07V-R
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Anschluss Ausprägung Schraubanschluss
Leiteranschlussquerschnitt
Typ feindrähtig, H05(07) V-K
min. 1,5 mm²
max. 25 mm²
nominal 25 mm²
Aderendhülse
Abisolierlänge
min. 11 mm
max. 11 mm
nominal 11 mm
Anzugsdrehmoment
min. 2 Nm
max. 2,5 Nm
Klemmbereich, max. 25 mm²
Klemmbereich, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. AWG 4
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. AWG 18
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. 1,5 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. 25 mm²
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. 1,5 mm²

Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Anschlussart, weiterer Anschluss Schraubanschluss

Sicherungsklemmen

Leiterquerschnitt für Sicherung mit Halbleiterschutz 10 mm²
Sicherungseinsatz 10 x 38 mm
Spannungsart für die Anzeige AC/DC
Strom für Sicherung mit Halbleiterschutz 25 A
Verlustleistung 1-pol 0,3 W
Verlustleistung 1-pol ; 2-pol ; 3-pol 0.300000 W/ 0.600000 W/ 0.900000 W/
Verlustleistung 2-pol 0,6 W
Verlustleistung 3-pol 0,9 W
Verlustleistung für Sicherung mit Halbleiterschutz 4,3 W
Zulässige Verlustleistung für Sicherung mit Halbleiterschutz 4.300000 W/ 10.000000 mm²/ 25.000000 A/
Zulässige Verlustleistung für die Standardvariante der Sicherung 3 W

Systemkennwerte

Ausführung Schraubanschluss, Sicherungselement, mit LED, geschlossen
Abschlussplatte erforderlich Nein
Anzahl der Potentiale
Anzahl der Etagen
Anzahl der Klemmstellen je Etage
Anzahl der Potentiale pro Etage
Etagen intern gebrückt Nein
PE-Anschluss Nein
Tragschiene TS 35
N-Funktion Nein
PE-Funktion Nein
PEN-Funktion Nein

Werkstoffdaten

Werkstoff PA 66/6
Farbe dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0

weitere technische Daten

Montageart gerastet
Offene Seiten geschlossen

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis Die Spannung ist abhängig vom gewählten Sicherungselement oder der gewählten Leuchtanzeige

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument
Engineering-Daten
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Anwenderdokumentation
Kataloge Catalogues in PDF-format
Broschüren

Klassifikationen

ETIM 6.0 EC000899
ETIM 7.0 EC000899
ETIM 8.0 EC000899
ETIM 9.0 EC000899
ECLASS 9.0 27-14-11-16
ECLASS 9.1 27-14-11-16
ECLASS 10.0 27-14-11-16
ECLASS 11.0 27-14-11-16
ECLASS 12.0 27-14-11-16
ECLASS 13.0 27-25-01-13
ECLASS 14.0 27-25-01-13

Zulassungen

Zulassungen CE CSA UL UKCA
ROHS Konform
UL File Number Search UL Webseite
Zertifikat-Nr. (UL) E355388

verwandte Produkte

Best.-Nr.: 1966020000
Art: WSI 25/1 10X38
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
 
Best.-Nr.: 1137790000
Art: WSI 25/1 10X38 1KV
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 30 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
 
Best.-Nr.: 1966060000
Art: WSI 25/1 10X38/LED 690V
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
 
Best.-Nr.: 1469110000
Art: WSI 25/2 10X38 1KV
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 1000 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
 
Best.-Nr.: 1444230000
Art: WSI 25/2 10X38/LED
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, 10 x 38 mm
Lieferstatus:
Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
 
Best.-Nr.: 1966090000
Art: WSI 25/2 10X38
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 4, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
 
Best.-Nr.: 1444240000
Art: WSI 25/3 10X38/LED
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
 
Best.-Nr.: 1966080000
Art: WSI 25/3 10X38
Ausfuehrung:
Sicherungs-Reihenklemme, Schraubanschluss, dunkelbeige, 25 mm², 32 A, 690 V, Anzahl Anschlüsse: 2, Anzahl der Etagen: 1, TS 35, V-0, PA 66/6, max. 3W für gG/gL max. 1,2W für aM
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Mehr Informationen
Dezentrale Automatisierungslösungen
Energiemanagement-Lösungen
Industrial Analytics
Industrial-IoT-Lösungen
Mehr Informationen
Mobilitätskonzepte
Photovoltaik
Lösungen für Windenergie
Arbeitsplatzlösungen
Mehr Informationen
Single Pair Ethernet
Weidmüller Konfigurator
Support & Service
Kontakt
Entsorgungshinweise
Engineering-Daten
Reparatur und Ersatzteile