Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KDSU M40 BS O NI 1 G40
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия KDSU (универсальный кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением), Кабельный ввод, прямой, M 40, 16 mm, Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой, 0.1 - 2 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID min. 23.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь никелированная
Заказ № 1136990000
Тип KDSU M40 BS O NI 1 G40
GTIN (EAN) 4032248972623
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до 2023-07-30
Альтернативный продукт 1184710000

Размеры и массы

Высота 113 мм
Высота (в дюймах) 4,449 inch
Длина 113 мм
Длина (в дюймах) 4,449 inch
Масса нетто 1 150 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...180 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Обозначение ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (ATEX) SIRA05ATEX1285X
Сертификат № (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Броня кабеля, макс. 2 мм
Броня кабеля, мин. 0,1 мм
Вид защиты IP66, IP68 — 2,5 бара
Вид защиты с GWDR IP66, IP68 — 2,5 бара
Внутренний диаметр кабеля, макс. 32,2 мм
Внутренний диаметр кабеля, мин. 23 мм
Галогены Нет
Глубина воды 25 m (30 Min.)
Длина резьбы 16 мм
Кабельные вводы метрический, латунь никелированная
Материал Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс. 36,2 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 28,6 мм
Размер защитного колпачка EL55
Размер под ключ 1 55 мм
Размер под ключ 2 55 мм
Резьба (наружная) M 40
Температурный диапазон, макс.. 180 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Тип армирования, краткосроч. SWA, STA, SWB
Тип брони Бронирование проволокой, Бронирование металлической фольгой, Бронирование оплеткой
Указания по установке См инструкции по сборке
Уплотнение Силикон
Уплотненная вставка Силикон
Уплотнительное кольцо Силикон
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
CADENAS eCATALOG CAX data
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Сертификаты

Сертификаты IECEXSIR SIRAATEX
Сертификаты EAC; ATEX; IECEX