KSG (prensaestopas Ex estándar Klippon), Prensaestopas, recto, M 75, 19 mm, OD min. 58 - OD max. 68 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón
Código
1136770000
Tipo
KSG M75 BS O SC 2 G75
GTIN (EAN)
4032248968060
Cantidad
1 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-07-30
Dimensiones y pesos
Altura
37 mm
Altura (pulgadas)
1,457 inch
Longitud
37 mm
Longitud (pulgadas)
1,457 inch
Peso neto
867 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...180 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
Datos generales
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
90 mm
Calibre de llave 2
90 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
68 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
58 mm
Diámetro del cable interior, máx.
68 mm
Diámetro del cable interior, mín.
58 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
180 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-60 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Junta tórica
Silicona
Longitud de rosca
19 mm
Material
Latón
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
métrico, latón
Profundidad
25 m (30 Min.)
Tamaño de capuchón protector
L90
Tipo de protección
IP66, IP68 - 2,5 bar
Tipo de protección con GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Tipo de protección contra el fuego
Blindaje resistente a la presión Ex d, Seguridad elevada Ex e
Tuerca (externa)
M 75
Números de certificación de prensaestopas
Condiciones de aprobación
ATEX, IECEX
Identificación
ATEX: II 2GD, Ex db IIC Gb, Ex ta IIIC Da and/or II 2 GD, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
KSG (prensaestopas Ex estándar Klippon), Prensaestopas, recto, M 75, 19 mm, OD min. 58 - OD max. 68 mm, ID min. 58.00 - ID max. 68.00 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.