Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KDSW M63 BS O SC 1 G63S
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия KDSW (кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением SWA), Кабельный ввод, прямой, M 63, 19 mm, Бронирование проволокой, 2.5 - OD min. 47.5 - OD max. 54.8 mm, ID min. 42.50 - ID max. 50.10 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь
Заказ № 1136330000
Тип KDSW M63 BS O SC 1 G63S
GTIN (EAN) 4032248968756
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-07-30
Альтернативный продукт 1184740000

Размеры и массы

Высота 76 мм
Высота (в дюймах) 2,992 inch
Длина 76 мм
Длина (в дюймах) 2,992 inch
Масса нетто 1 410 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...180 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Обозначение ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (ATEX) SIRA05ATEX1286X
Сертификат № (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Броня кабеля, мин. 2,5 мм
Вид защиты IP54
Вид защиты с GWDR IP66, IP68 — 2,5 бара
Внутренний диаметр кабеля, макс. 50,1 мм
Внутренний диаметр кабеля, мин. 42,5 мм
Галогены Нет
Глубина воды 25 m (30 Min.)
Длина резьбы 19 мм
Кабельные вводы метрический, латунь
Материал Латунь
Наружный диаметр кабеля, макс. 54,8 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 47,5 мм
Размер защитного колпачка L80
Размер под ключ 1 80 мм
Размер под ключ 2 80 мм
Резьба (наружная) M 63
Температурный диапазон, макс.. 180 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Тип армирования, краткосроч. SWA
Тип брони Бронирование проволокой
Указания по установке См инструкции по сборке
Уплотнение Силикон
Уплотненная вставка Силикон
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Сертификаты

Сертификаты IECEXSIR SIRAATEX
Сертификаты EAC; ATEX; IECEX