Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Русский
Deutsch
English
Français
Italiano
Японский
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
KDSX M75 BS O NI 1 G75S
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия KDSX (кабельный ввод Ex Klippon с двойным уплотнением SWB/STA), Кабельный ввод, прямой, M 75, 19 mm, Бронирование оплеткой, 0.5 - 1 mm, OD min. 60.2 - OD max. 68 mm, ID min. 54.50 - ID max. 62.00 mm, IP66, IP68 — 2,5 бара, Латунь никелированная
Заказ № 1136120000
Тип KDSX M75 BS O NI 1 G75S
GTIN (EAN) 4032248968503
Кол. 1 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2023-07-30

Размеры и массы

Высота 82 мм
Высота (в дюймах) 3,228 inch
Длина 82 мм
Длина (в дюймах) 3,228 inch
Масса нетто 1 745 g

Температуры

Рабочая температура -60 °C...180 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691

Номер сертификата кабельного ввода

Номер сертификата кабельного ввода (IECEx) IECEx CML 19.0109X
Обозначение ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Сертификат № (ATEX) SIRA05ATEX1286X
Сертификат № (IECEX) IECEXSIR05.0067X
Условия утверждения ATEX, IECEX

Общие данные

Броня кабеля, макс. 1 мм
Броня кабеля, мин. 0,5 мм
Вид взрывозащиты Взрывозащита Ex e, Взрывозащита Ex d
Вид защиты IP54
Вид защиты с GWDR IP66, IP68 — 2,5 бара
Внутренний диаметр кабеля, макс. 62 мм
Внутренний диаметр кабеля, мин. 54,5 мм
Галогены Нет
Глубина воды 25 m (30 Min.)
Длина резьбы 19 мм
Кабельные вводы метрический, латунь никелированная
Материал Латунь никелированная
Наружный диаметр кабеля, макс. 68 мм
Наружный диаметр кабеля, мин. 60,2 мм
Размер защитного колпачка L90
Размер под ключ 1 90 мм
Размер под ключ 2 90 мм
Резьба (наружная) M 75
Температурный диапазон, макс.. 180 °C
Температурный диапазон, мин. -60 °C
Тип армирования, краткосроч. SWB
Тип брони Бронирование оплеткой
Указания по установке См инструкции по сборке
Уплотнение Силикон
Уплотненная вставка Силикон
Шаг резьбы 1,5 мм

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии
Технические данные
Пользовательская документация
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC000441
ETIM 7.0 EC000441
ETIM 8.0 EC000441
ETIM 9.0 EC000441
ECLASS 9.0 27-14-44-32
ECLASS 9.1 27-14-44-34
ECLASS 10.0 27-14-44-32
ECLASS 11.0 27-14-44-32
ECLASS 12.0 27-14-08-04
ECLASS 13.0 27-14-08-04
ECLASS 14.0 27-14-08-04

Сертификаты

Сертификаты IECEXSIR SIRAATEX
Сертификаты EAC; ATEX; IECEX