Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces PLC y soluciones de migración
Interfaces de servicio
Distribuidores
Prensaestopas
Sistema de paso de cable: Cabtite
Prensaestopas para uso industrial estándar: IND
Prensaestopas con compatibilidad electromagnética: EMC
Prensaestopas para zonas peligrosas: atmósferas explosivas
Accesorios adicionales
Prensaestopas de latón Ex e
Prensaestopas de latón Ex e/d - Klippon® KDSX
Prensaestopas Ex e/d - A2L
Prensaestopas Ex e/d - A2LC
Prensaestopas Ex e/d - E1W
Prensaestopas Ex e/d - E1XZ
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex e con 7 julios de descarga
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex e con 4 julios de descarga
Prensaestopas de plástico: atmósferas explosivas Ex i con 7 julios de descarga
Prensaestopas de plástico para atmósferas explosivas Ex i con 4 julios de descarga
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - A2LS
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - A2LCS
Prensaestopas de acero inoxidable, Ex e/d - E1WS
Prensaestopas de acero inoxidable Ex e/d - E1XZS
KDSX BS O SC – Diseño sin revestir con junta de silicona
Datos generales para pedido
Versión
KDSX (prensaestopas Ex SWB/STA con sellado doble Klippon), Prensaestopas, recto, M 40, 16 mm, Blindaje trenzada, 0.2 - 0.6 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón
Código
1135760000
Tipo
KDSX M40 BS O SC 1 G40
GTIN (EAN)
4032248968381
Cantidad
10 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-07-30
Producto alternativo
1185020000
Dimensiones y pesos
Altura
72 mm
Altura (pulgadas)
2,835 inch
Longitud
72 mm
Longitud (pulgadas)
2,835 inch
Peso neto
672 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-60 °C...180 °C
Conformidad medioambiental del producto
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Datos generales
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
55 mm
Calibre de llave 2
55 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
36,2 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
28,6 mm
Diámetro del cable interior, máx.
32,2 mm
Diámetro del cable interior, mín.
25 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
180 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-60 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Longitud de rosca
16 mm
Material
Latón
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
métrico, latón
Profundidad
25 m (30 Min.)
Refuerzo, max.
0,6 mm
Refuerzo, min.
0,2 mm
Tamaño de capuchón protector
L55
Tipo de blindaje
Blindaje trenzada
Tipo de blindaje, corto plazo
SWB
Tipo de protección
IP54
Tipo de protección con GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Tipo de protección contra el fuego
Seguridad elevada Ex e, Blindaje resistente a la presión Ex d
Tuerca (externa)
M 40
Números de certificación de prensaestopas
Condiciones de aprobación
ATEX, IECEX
Identificación
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (ATEX)
SIRA05ATEX1286X
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Homologaciones
Homologaciones
Homologaciones
EAC; ATEX; IECEX
ROHS
Conformidad
Versión
KDSX (prensaestopas Ex SWB/STA con sellado doble Klippon), Prensaestopas, recto, M 40, 16 mm, Blindaje trenzada, 0.2 - 0.6 mm, OD min. 28.6 - OD max. 36.2 mm, ID min. 25.00 - ID max. 32.20 mm, IP66, IP68 - 2,5 bar, Latón
Código
1135760000
Tipo
KDSX M40 BS O SC 1 G40
GTIN (EAN)
4032248968381
Cantidad
10 Pieza
Estado de entrega
Retirado
Disponible hasta
2023-07-30
Producto alternativo
1185020000
Altura
72 mm
Altura (pulgadas)
2,835 inch
Longitud
72 mm
Longitud (pulgadas)
2,835 inch
Peso neto
672 g
Temperatura de servicio
-60 °C...180 °C
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691
Aplicación del cierre
Silicona
Calibre de llave 1
55 mm
Calibre de llave 2
55 mm
Diámetro del cable exterior, máx.
36,2 mm
Diámetro del cable exterior, mín.
28,6 mm
Diámetro del cable interior, máx.
32,2 mm
Diámetro del cable interior, mín.
25 mm
Gama de temperaturas de servicio, max.
180 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.
-60 °C
Halógenos
No
Junta
Silicona
Longitud de rosca
16 mm
Material
Latón
Normas de instalación
Consulta las instrucciones de montaje
Paso de rosca
1,5 mm
Prensaestopas
métrico, latón
Profundidad
25 m (30 Min.)
Refuerzo, max.
0,6 mm
Refuerzo, min.
0,2 mm
Tamaño de capuchón protector
L55
Tipo de blindaje
Blindaje trenzada
Tipo de blindaje, corto plazo
SWB
Tipo de protección
IP54
Tipo de protección con GWDR
IP66, IP68 - 2,5 bar
Tipo de protección contra el fuego
Seguridad elevada Ex e, Blindaje resistente a la presión Ex d
Tuerca (externa)
M 40
Condiciones de aprobación
ATEX, IECEX
Identificación
ATEX: II 2G, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, II 1D, Ex ta IIIC Da, IECEx: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da
Núm. de certificación (ATEX)
SIRA05ATEX1286X
Núm. de certificación (IECEX)
IECEXSIR05.0067X
Núm. de certificación de prensaestopas (IECEx)
IECEx CML 19.0109X
ETIM 6.0
EC000441
ETIM 7.0
EC000441
ETIM 8.0
EC000441
ETIM 9.0
EC000441
ECLASS 9.0
27-14-44-32
ECLASS 9.1
27-14-44-34
ECLASS 10.0
27-14-44-32
ECLASS 11.0
27-14-44-32
ECLASS 12.0
27-14-08-04
ECLASS 13.0
27-14-08-04
Homologaciones
Homologaciones
EAC; ATEX; IECEX
ROHS
Conformidad
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.