Мастер выбора продукта 
 Веб-сайт 
Россия
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Čeština
Magyar
  
0
0
Быстрый доступ
Руководство по выбору в зависимости от применения
Руководство по выбору в зависимости от конкретных нагрузок
DRL370730L
         

Icon
Icon
Icon
 

Основные данные для заказа

Версия D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgCdO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
Заказ № 1133930000
Тип DRL370730L
GTIN (EAN) 4032248953431
Кол. 10 Шт.
Статус поставки Снято с производства
Доступно до 2021-04-30
Альтернативный продукт 2765450000

Размеры и массы

Глубина 36 мм
Глубина (дюймов) 1,417 inch
Высота 28 мм
Высота (в дюймах) 1,102 inch
Ширина 31,5 мм
Ширина (в дюймах) 1,24 inch
Масса нетто 55,9 g

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C
Рабочая температура -25 °C...55 °C
Влажность 35 % - 85 % отн. влажность воздуха

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Cadmiumoxid 1306-19-0
SCIP d639b09c-1311-4897-9d28-417da254eb99

Расчетные данные UL

Сертификат № (cURus) E312083

сторона управления

Номинальное напряжение 230 В AC
Номинальный ток, AC 10 мА
Мощность удержания 2 ВА
Сопротивление катушки 8600 Ω ± 10 %
Допуск на катушку 10 %
Индикация состояния Красный светодиод

Сторона нагрузки

Номинальное напряжение переключения 250 V AC
Непрерывный ток 10 A
Макс. частота коммутации при номинальной нагрузке 0,1 Hz
Пусковой ток 50 A / 50 ms
Переключающая способность перем. напряжения (резистивная), макс. 2500 VA
Переключающая способность пост. напряжения (резистивная), макс. 240 W @ 24 V
Задержка включения < 20 мс
Задержка выключения < 20 ms
Тип контакта 3 Переключающий контакт (AgCdO)
Срок службы 10*106 коммутаций
Мин. коммутационная способность 100 mA @ 12 V

Общие данные

Кнопка проверки доступна Нет
Механический индикатор положения переключателя Да
Цветовой код прозрачный
Компонент с классом горючести UL94
Компонент Крышка реле
Класс горючести UL94 V-2
Компонент Опорная пластина реле
Класс горючести UL94 V-0
Компонент Индикатор состояние реле
Класс горючести UL94 HB

Координация изоляции

Номинальное напряжение 250 V
Степень загрязнения 3
Категория перенапряжения III
Группа изоляционного материала IIIa
Геометрический зазор (вход-выход) ≥ 4 мм
Электрическая прочность вход-выход 2 кВэфф. / 1 мин
Диэлектрическая прочность смежных контактов 1,2 кВдейств. / 1 мин.
Диэлектрическая прочность открытого контакта 1,2 кВдейств. / 1 мин.
Импульсное перенапряжение, до 5 кВ (1,2/50 мкс)
Вид защиты IP20

Дополнительные сведения о сертификатах / стандартах

Сертификат № (cURus) E312083

Размеры

Метод проводного соединения Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм)

Важное примечание

Сведения об изделии В этой статье используется исключение, упомянутое в Приложении III Директивы RoHS 2011/65/EU «8b - Cadmium and cadmium compounds in electrical contacts» (8b - Кадмий и кадмиевые соединения в электрических контактах), которое действует только до 21.07.2021 г. в зависимости от категории продуктов. Проверьте, можете ли вы использовать эту статью в зависимости от места маркетинговой деятельности и задействованной категории продуктов. Альтернативный продукт с измененным материалом контактов: 2765450000

Загрузки

Технические данные
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
WSCAD Universe WSCAD data
Уведомление об изменении продукта
Каталог Catalogues in PDF-format
Брошюры

Классификации

ETIM 6.0 EC001437
ETIM 7.0 EC001437
ETIM 8.0 EC001437
ETIM 9.0 EC001437
ECLASS 9.0 27-37-16-01
ECLASS 9.1 27-37-16-01
ECLASS 10.0 27-37-16-01
ECLASS 11.0 27-37-16-01
ECLASS 12.0 27-37-16-01
ECLASS 13.0 27-37-16-01

Сертификаты

Сертификаты CURUS
UL File Number Search Сайт UL
Сертификат № (cURus) E312083

Связанные изделия

Заказ №: 2765210000
Тип: DRL373012L
Версия:
D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 12 В DC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2765220000
Тип: DRL373024L
Версия:
D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В DC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2765230000
Тип: DRL373048L
Версия:
D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 48 В DC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2765240000
Тип: DRL373110L
Версия:
D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 110 В DC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2765250000
Тип: DRL373220L
Версия:
D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 220 В DC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2765430000
Тип: DRL373524L
Версия:
D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 24 В AC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2765440000
Тип: DRL373615L
Версия:
D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 115 В AC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет
 
Заказ №: 2765450000
Тип: DRL373730L
Версия:
D-SERIES DRL, Реле, Количество контактов: 3, Переключающий контакт AgSnO, Номинальное напряжение: 230 В AC, Ток: 10 A, Соединения под шлицевую отвертку (4,8 x 0,5 мм), Кнопка проверки доступна: Нет