TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Rated switching voltage: 24-240 V AC, Trvalý proud: 1 A, Zásuvné připojení Plug-in
Objednací číslo
1132260000
Typ
SSS RELAIS 5V/230V 1AAC
GTIN (EAN)
4050118049374
Množství
20 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
15 mm
Hloubka (v palcích)
0,591 inch
Výška
28 mm
Výška (v palcích)
1,102 inch
Šířka
5 mm
Šířka (v palcích)
0,197 inch
Čistá hmotnost
5,2 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...70 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost
Rel. vlhkost 40 °C / 93 %, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
MTTF
1 162 a
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
2.5 V DC...5 V DC...6 V DC
Jmenovitý řídicí proud
15 mA DC (±10%)
Jmenovité výkonové údaje
80 mW
Ukazatel stavu
Ne
Strana zátěže
Rated switching voltage
24-240 V AC
Trvalý proud
1 A
Rated switching current
1 A
Špičkový proud
15 A / 10 ms
Odložení zapnutí
<11 ms
Odložení vypnutí
<11 ms
Pokles napětí při max. zátěži
≤ 1 V
Svodový proud
<1.5 mA
Min. spínací proud
20 mA
Odolnost proti zkratu
Ne
Ochranný obvod, strana zátěže
RC prvek
Typ kontaktu
1 Spínací kontakt (Triak (průchod nulou))
Výstupní napětí, rozsah kmitočtu
50 / 60 Hz
Obecné údaje
Barevný
černá
Koordinace izolace
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 5,5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Rated switching voltage: 24-240 V AC, Trvalý proud: 1 A, Zásuvné připojení Plug-in
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Rated switching voltage: 24-240 V AC, Trvalý proud: 1 A, Zásuvné připojení Plug-in
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 2.5 V DC...5 V DC...6 V DC , Rated switching voltage: 24-240 V AC, Trvalý proud: 1 A, Zásuvné připojení Plug-in
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 18 V DC...24 V DC...30 V DC , Rated switching voltage: 24-240 V AC, Trvalý proud: 1 A, Zásuvné připojení Plug-in
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 52 V DC…60 V DC…72 V DC , Rated switching voltage: 24-240 V AC, Trvalý proud: 1 A, Zásuvné připojení Plug-in
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.