Technique de raccordement
Électronique
Automatisation et logiciels
Produits et accessoires d'atelier
Montage
Blocs de jonction
Connecteurs
Terminaux et connecteurs pour circuits imprimés
Composants et systèmes de boîtiers
Technique de raccordement sans contact
Composants et systèmes d'entrée de câbles
Interfaces API et solutions de migration
Cordons, cordons de raccordement et câbles
Interfaces de service
Boîtiers de distribution
Connecteurs industriels étanches
Connecteurs Ethernet industriel
Connecteurs ronds
Puissance
Connecteur d'électrovanne enfichable
Signal Converter
Connecteur de batterie
Connecteurs BUS
Kits d'échantillons Ethernet simple paire
Connecteurs RJ45, hybrides et USB
Connecteurs SPE (Ethernet à paire unique)
CONNECTEURS FO (fibre optique)
Prises pour rail DIN
Prises de raccordement / connecteurs
Composants actifs
Connecteur de câble
Accessoires
IP20
IP67
RJ45 sans outil
RJ45 sans outil, droit et coudé
RJ45 à sertir
Module / prolongateur RJ45
Informations générales de commande
Version
Fiche RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 brins, EIA/TIA T568 B
Référence
1132050000
Type
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
GTIN (EAN)
4032248912148
Qté.
10 pièce(s)
Dimensions et poids
Poids net
19,6 g
Températures
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
Classifications
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Caractéristiques générales
Charge d'incendie
77 kJ
Extracteur
PA UL94-V0
Halogène
Non
Levier de verrouillage
PA UL94-V0
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Circuit
8 brins, EIA/TIA T568 B
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, min.
0,85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Matériau des contacts
Bronze phosphoreux
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide
0.41...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Section du conducteur, rigide
0.13...0.32 mm²
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,141 mm²
Section du conducteur, flexible
0.14...0.35 mm²
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple
, Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple (AWG)
, Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Note, ligne de raccordement très souple
Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Classification MICE M
M1
Classification MICE I
I1
Classification MICE C
C1
Classification MICE E
E3
Diamètre de la gaine, min.
5,5 mm
Diamètre de la gaine, max.
8,5 mm
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP20
Force d'insertion
≤ 30 N
Cycles d'enfichage
750
Matériau du corps isolant
PA UL94-V0
Capacité de nouveau raccordement
≥ 10 cycles (pour une section identique ou supérieure)
Normes générales
Degrés de protection IP
IEC 60529
Installations de câblage de communication spécifiques à l'application
Manuel d'installation PROFINET
Norme UL pour les accessoires de communication
UL 1863
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Nº de certificat (cULus)
E316369
Propriétés électriques
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
≥ 500 MΩ
Agréments
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
1963600000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Version:
Fiche RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 brins, 4 brins , EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Référence:
2703730000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Référence:
1132040000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Version:
Fiche RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 brins, EIA/TIA T568 A
Référence:
1132060000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Version:
Fiche RJ45 IDC, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 brins , PROFINET
Version
Fiche RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 brins, EIA/TIA T568 B
Référence
1132050000
Type
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
GTIN (EAN)
4032248912148
Qté.
10 pièce(s)
Température de fonctionnement
-40 °C...70 °C
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Charge d'incendie
77 kJ
Extracteur
PA UL94-V0
Halogène
Non
Levier de verrouillage
PA UL94-V0
Raccordement 1
RJ45
Raccordement 2
IDC
Circuit
8 brins, EIA/TIA T568 B
Matériau de base du boîtier
Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, min.
0,85 mm
Diamètre de l#92isolation, max.
1,6 mm
Catégorie
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Matériau des contacts
Bronze phosphoreux
Surface du contact
Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide
0.41...0.64 mm
Section du conducteur, rigide (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Section du conducteur, rigide
0.13...0.32 mm²
Diamètre du raccordement, flexible
0.48...0.76 mm
Section du conducteur, flexible (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Section de raccordement du conducteur, souple, min.
0,141 mm²
Section du conducteur, flexible
0.14...0.35 mm²
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple
, Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Section de raccordement du conducteur, extrêmement souple (AWG)
, Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Note, ligne de raccordement très souple
Agrément nécessaire du câble par Weidmüller
Classification MICE M
M1
Classification MICE I
I1
Classification MICE C
C1
Classification MICE E
E3
Diamètre de la gaine, min.
5,5 mm
Diamètre de la gaine, max.
8,5 mm
Blindage
Boîtier complet 360°
Degré de protection
IP20
Force d'insertion
≤ 30 N
Cycles d'enfichage
750
Matériau du corps isolant
PA UL94-V0
Capacité de nouveau raccordement
≥ 10 cycles (pour une section identique ou supérieure)
Degrés de protection IP
IEC 60529
Installations de câblage de communication spécifiques à l'application
Manuel d'installation PROFINET
Norme UL pour les accessoires de communication
UL 1863
Norme de connecteur
CEI 60603-7-51
Nº de certificat (cULus)
E316369
Courant admissible à 50 °C
1 A
PoE / PoE+
selon IEEE 802.3at
Rigidité diélectrique, contact - blindage
≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact
≥ 1000 V AC/DC
Résistance de contact
≤ 20 mΩ
Tenue d’isolation
≥ 500 MΩ
Agréments
ROHS
Conforme
UL File Number Search
Site Web UL
Nº de certificat (cULus)
E316369
Référence:
1963600000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Version:
Fiche RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 brins, 4 brins , EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Référence:
2703730000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Référence:
1132040000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Version:
Fiche RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 brins, EIA/TIA T568 A
Référence:
1132060000
Type:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Version:
Fiche RJ45 IDC, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 brins , PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.