Conectividad
Electrónica
Automatización y software
Entorno de trabajo y accesorios
Equipamiento
Bornes
Conectores
Terminales y conectores de placas de circuitos impresos
Sistemas de cajas y componentes
Conectividad sin contactos
Sistemas de paso de cables y componentes
Interfaces PLC y soluciones de migración
Juegos de cables, cables de conexión y cables
Interfaces de servicio
Distribuidores
Conectores industriales
Conectores para Ethernet industrial
Conectores circulares
Alimentación
Conector de válvula
Signal Converter
Conector de batería
Conectores BUS
Kits de muestra Single Pair Ethernet
Conectores RJ45, híbridos y USB
Conectores SPE (Ethernet de par único)
Conectores de Fibra óptica (fibra óptica)
Salidas de carril DIN
Tomas de enchufe / conectores
Componentes activos
Conector de cable
Accesorios
IP20
IP67
RJ45 sin herramientas
RJ45 sin herramientas, recto y acodado
Crimpado RJ45
Acoplamiento RJ45 / módulo
Datos generales para pedido
Versión
Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 núcleos, EIA/TIA T568 B
Código
1132050000
Tipo
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
GTIN (EAN)
4032248912148
Cantidad
10 Pieza
Dimensiones y pesos
Peso neto
19,6 g
Temperaturas
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Datos generales
Carga de fuego
77 kJ
Halógenos
No
Palanca antiencastre de material
PA UL94-V0
Protector antitracción de material
PA UL94-V0
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Modo de conexión
8 núcleos, EIA/TIA T568 B
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Fósforo, bronce
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.41...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Sección de conexión del conductor, sólido
0.13...0.32 mm²
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,141 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible
0.14...0.35 mm²
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible
, Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible (AWG)
, Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Indicación: línea de conexión semirrígido
Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Clasificación MICE M
M1
Clasificación MICE I
I1
Clasificación MICE C
C1
Clasificación MICE E
E3
Diámetro de la funda, min.
5,5 mm
Diámetro de la funda, max.
8,5 mm
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP20
Fuerza de inserción
≤ 30 N
Ciclos de enchufado
750
Material para cuerpos aislantes
PA UL94-V0
Posibilidad de nueva conexión
≥ 10 ciclos (para sección igual o superior)
Normas generales
Conector norma
IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
Instrucciones de instalación PROFINET
N.º de certificado (cULus)
E316369
Norma UL para accesorios de comunicación
UL 1863
Tipos de protección IP
IEC 60529
Propiedades eléctricas
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
≥ 500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
Clasificaciones
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1963600000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Versión:
Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 núcleos, 4 núcleos, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Código:
2703730000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Versión:
Conector macho IDC RJ45
Código:
1132040000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Versión:
Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 núcleos, EIA/TIA T568 A
Código:
1132060000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Versión:
Conector macho IDC RJ45, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 núcleos, PROFINET
Versión
Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 núcleos, EIA/TIA T568 B
Código
1132050000
Tipo
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
GTIN (EAN)
4032248912148
Cantidad
10 Pieza
Temperatura de servicio
-40 °C...70 °C
Carga de fuego
77 kJ
Halógenos
No
Palanca antiencastre de material
PA UL94-V0
Protector antitracción de material
PA UL94-V0
Conexión 1
RJ45
Conexión 2
IDC
Modo de conexión
8 núcleos, EIA/TIA T568 B
Material capotas
Fundición inyectada de zinc
Diámetro del aislante, min.
0,85 mm
Diámetro del aislante, max.
1,6 mm
Categoría
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Material de contacto
Fósforo, bronce
Superficie de contacto
Oro sobre níquel
Diámetro del cable, rígido
0.41...0.64 mm
Sección de conexión del conductor, sólido (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Sección de conexión del conductor, sólido
0.13...0.32 mm²
Diámetro del cable, flexible
0.48...0.76 mm
Sección de conexión del conductor, flexible (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.
0,141 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible
0.14...0.35 mm²
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible
, Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Sección de conexión del conductor, extremadamente flexible (AWG)
, Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Indicación: línea de conexión semirrígido
Se requiere la aprobación del cable por parte de Weidmüller
Clasificación MICE M
M1
Clasificación MICE I
I1
Clasificación MICE C
C1
Clasificación MICE E
E3
Diámetro de la funda, min.
5,5 mm
Diámetro de la funda, max.
8,5 mm
Apantallamiento
Caja envolvente de 360°
Tipo de protección
IP20
Fuerza de inserción
≤ 30 N
Ciclos de enchufado
750
Material para cuerpos aislantes
PA UL94-V0
Posibilidad de nueva conexión
≥ 10 ciclos (para sección igual o superior)
Conector norma
IEC 60603-7-51
Instalaciones de cables de comunicación específicas de la aplicación
Instrucciones de instalación PROFINET
N.º de certificado (cULus)
E316369
Norma UL para accesorios de comunicación
UL 1863
Tipos de protección IP
IEC 60529
Capacidad de carga a 50 °C
1 A
PoE / PoE+
conforme a IEEE 802.3af
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/apantallado
≥ 1500 V AC/DC
Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto
≥ 1000 V AC/DC
Resistencia de aislamiento
≥ 500 MΩ
Resistencia de contacto
≤ 20 mΩ
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
Homologaciones
ROHS
Conformidad
UL File Number Search
Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)
E316369
Código:
1963600000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Versión:
Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 núcleos, 4 núcleos, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Código:
2703730000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Versión:
Conector macho IDC RJ45
Código:
1132040000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Versión:
Conector macho IDC RJ45, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8 núcleos, EIA/TIA T568 A
Código:
1132060000
Tipo:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Versión:
Conector macho IDC RJ45, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4 núcleos, PROFINET
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.