Produktový pomocník 
 Webová stránka 
Čeština
Deutsch
English
Français
Italiano
Japanese
Español
Svenska
Россия
繁體中文
简体中文
Polska
한국어
Magyar
  
0
0
Rychlý přístup
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
         

Icon
Icon
 

Všeobecné objednací údaje

Verze Zástrčka RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8jádrový, EIA/TIA T568 B
Číslo objednávky 1132050000
Typ IE-PS-RJ45-FH-BK-B
GTIN (EAN) 4032248912148
Množství 10 ks

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 19,6 g

Teploty

Provozní teplota -40 °C...70 °C

Shoda produktu s prostředím

Stav souladu se směrnicí RoHS V souladu bez výjimky
REACH SVHC No SVHC above 0.1 wt%

Všeobecné údaje

Halogen Ne
Odlehčení tahu materiálu PA UL94-V0
Požární zatížení 77 kJ
Zamykací páčka materiálu PA UL94-V0
Připojení 1 RJ45
Připojení 2 IDC
Propojení 8jádrový, EIA/TIA T568 B
Hlavní materiál krytu Tlakově litý zinek
Průřez izolace, min. 0,85 mm
Průřez izolace, max. 1,6 mm
Kategorie Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Materiál kontaktu Fosforový bronz
Povrch kontaktu Pozlacený nikl
Průměr připojení, pevný vodič 0.41...0.64 mm
Průřez připojení vodiče, pevný (AWG) AWG 26/1...AWG 22/1
Průřez připojení vodiče, pevný 0.13...0.32 mm²
Průměr připojení, pružný vodič 0.48...0.76 mm
Průřez připojení vodiče, pružný vodič (AWG) AWG 26/7...AWG 22/7
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. 0,141 mm²
Průřez připojení vodiče, pružný 0.14...0.35 mm²
Průřez připojení vodiče, extrémně pružný vodič , Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Průřez připojení vodiče, extrémně pružný vodič (AWG) , Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Poznámka, velmi jemně splétané připojení Schválení kabelu společností Weidmüller nutné
Klasifikace MICE M M1
Klasifikace MICE I I1
Klasifikace MICE C C1
Klasifikace MICE E E3
Průměr pláště, min. 5,5 mm
Průměr pláště, max. 8,5 mm
Stínění 360&deg, celkový kryt
Stupeň krytí IP20
Síla při zapojování ≤ 30 N
Cykly zapojování 750
Materiál izolátoru PA UL94-V0
Možnost znovu se připojit ≥ 10 cyklů (pro stejné nebo větší průřezy)

Elektrické vlastnosti

Dielektrická pevnost, kontakt / kontakt ≥ 1000 V AC/DC
Dielektrická pevnost, kontakt / stínění ≥ 1500 V AC/DC
Izolační síla ≥ 500 MΩ
Odpor kontaktu ≤ 20 mΩ
PoE / PoE+ odpovídá IEEE 802.3at
Proudová zatížitelnost při 50 °C 1 A

Obecné standardy

Příslušenství komunikačního kabelu specificky podle aplikací Návod k instalaci sítě PROFINET
Standardní konektor IEC 60603-7-51
Třídy krytí IP IEC 60529
UL norma pro komunikační příslušenství UL 1863
Č. osvědčení (cULus) E316369

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě
Technické údaje
Eplan Data Portal Eplan data
CADENAS eCATALOG CAX data
Uživatelská dokumentace
Katalogy Catalogues in PDF-format
Brožury

Klasifikace

ETIM 6.0 EC001121
ETIM 7.0 EC001121
ETIM 8.0 EC001121
ETIM 9.0 EC001121
ECLASS 9.0 27-44-03-90
ECLASS 9.1 27-44-03-90
ECLASS 10.0 27-44-03-90
ECLASS 11.0 27-44-03-90
ECLASS 12.0 27-44-03-90
ECLASS 13.0 27-44-03-90
ECLASS 14.0 27-44-03-90

Osvědčení

Schválení CCLINK CULUS
ROHS Shoda
UL File Number Search Web UL
Č. osvědčení (cULus) E316369

Související produkty

Číslo objednávky: 1963600000
Typ: IE-PS-RJ45-FH-BK
Verze:
Zástrčka RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8jádrový, 4jádrový, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
 
Číslo objednávky: 2703730000
Typ: IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Verze:
Zástrčka RJ45 IDC
 
Číslo objednávky: 1132040000
Typ: IE-PS-RJ45-FH-BK-A
Verze:
Zástrčka RJ45 IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8jádrový, EIA/TIA T568 A
 
Číslo objednávky: 1132060000
Typ: IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Verze:
Zástrčka RJ45 IDC, Kat.5 (ISO/IEC 11801), 4jádrový, PROFINET
 
Kontakt
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 
+49 5231 14-0
+49 5231 14-292083
Podrobné informace
Decentralizovaná automatizační řešení
Řešení řízení energie
Průmyslová analytika
Průmyslová řešení IoT
Podrobné informace
Koncepty mobility
Fotovoltaika
Větrná řešení
Řešení pracoviště
Podrobné informace
Jednopárový Ethernet
Konfigurátor společnosti Weidmüller
Podpora & servis
Kontakt
Pokyny k likvidaci
Technické údaje
Opravy a náhradní díly