Anslutningsteknik
Elektronik
Automation och programvara
Arbetsplats och tillbehör
Bestyckning
Plintar
Kontaktdon
PCB-plintar och -kontaktdon
Kapslingssystem och komponenter
Kabelinföringssystem och -komponenter
Sladdsatser, patch-kablar och kablar
PLC-gränssnitt och migreringslösningar
Servicegränssnitt
Fördelarboxar
Mångpoliga kontakdon
Industrial Ethernet-Anslutningar
Rundstickanslutningar
Effekt
Ventilkontakt
Signal Converter
Batteriets anslutning
BUS-kontaktdon
Provkit med Single Pair Ethernet
RJ45-, hybrid- och USB-kontaktdon
SPE-kontaktdon (Single Pair Ethernet)
FO-kontaktdon (Fiber-Optic)
DIN-skenauttag
Anslutningsdosor/-kopplingar
Aktiva komponenter
Kabelanslutning
Tillbehör
IP20
IP67
RJ45 verktygslös
RJ45 verktygsfri, rak och vinklad
RJ45 Crimp
RJ45-koppling/modul
Allmänna beställningsdata
Utförande
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, EIA/TIA T568 A
Art.nr.
1132040000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
GTIN (EAN)
4032248912155
Förp.
10 pc(s).
Mått och vikter
Nettovikt
19,8 g
Temperaturer
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Allmänna data
Brandbelastning
77 kJ
Halogener
Nej
Material dragavlastning
PA UL94-V0
Material låsspak
PA UL94-V0
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Koppling
8-trådig, EIA/TIA T568 A
Kapslingsmaterial
Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Fosforbrons
Kontaktyta
Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig
0.41...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Ledarens anslutningsarea, entrådig
0.13...0.32 mm²
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Ledararea, fintrådig, min.
0,141 mm²
Ledarens anslutningsarea, fintrådig
0.14...0.35 mm²
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig
, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig (AGW)
, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
OBS! Anslutning för extra fintrådiga ledare
Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
MICE-Klassificering M
M1
MICE-Klassificering I
I1
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
5,5 mm
Manteldiameter, max.
8,5 mm
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Instickskraft
≤ 30 N
Stickcykler
750
Material isolerdel
PA UL94-V0
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler (för lika eller större area)
Allmänna standarder
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar
PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
IP-skyddsklasser
IEC 60529
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
UL-norm för kommunikationstillbehör
UL 1863
Elektriska egenskaper
Isolationshållfasthet
≥ 500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
Klassificeringar
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ETIM 10.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
ECLASS 15.0
27-44-03-90
Godkännanden
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
1963600000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Utförande:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, 4-trådig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Art.nr.:
2703730000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Utförande:
RJ45 IDC-kontakt
Art.nr.:
1132050000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Utförande:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, EIA/TIA T568 B
Art.nr.:
1132060000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Utförande:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-trådig, PROFINET
Utförande
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, EIA/TIA T568 A
Art.nr.
1132040000
Typ
IE-PS-RJ45-FH-BK-A
GTIN (EAN)
4032248912155
Förp.
10 pc(s).
Drifttemperatur
-40 °C...70 °C
RoHS-kompatibilitetsstatus
Kompatibel utan undantag
REACH SVHC
No SVHC above 0.1 wt%
Brandbelastning
77 kJ
Halogener
Nej
Material dragavlastning
PA UL94-V0
Material låsspak
PA UL94-V0
Anslutning 1
RJ45
Anslutning 2
IDC
Koppling
8-trådig, EIA/TIA T568 A
Kapslingsmaterial
Zinkpressgjutning
Isoleringsdiameter, min.
0,85 mm
Isoleringsdiameter, max.
1,6 mm
Kategori
Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
Kontaktmaterial
Fosforbrons
Kontaktyta
Guld över nickel
Anslutningsdiameter, entrådig
0.41...0.64 mm
Ledarens anslutningsarea, entrådig (AWG)
AWG 26/1...AWG 22/1
Ledarens anslutningsarea, entrådig
0.13...0.32 mm²
Anslutningsdiameter, fintrådig
0.48...0.76 mm
Ledarens anslutningsarea, fintrådig (AWG)
AWG 26/7...AWG 22/7
Ledararea, fintrådig, min.
0,141 mm²
Ledarens anslutningsarea, fintrådig
0.14...0.35 mm²
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig
, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
Ledarens anslutningsarea, extremt fintrådig (AGW)
, Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
OBS! Anslutning för extra fintrådiga ledare
Godkännande av kabeln från Weidmüller nödvändigt
MICE-Klassificering M
M1
MICE-Klassificering I
I1
MICE-Klassificering C
C1
MICE-Klassificering E
E3
Manteldiameter, min.
5,5 mm
Manteldiameter, max.
8,5 mm
Avskärmning
360° heltäckande kapsling
Skyddsklass
IP20
Instickskraft
≤ 30 N
Stickcykler
750
Material isolerdel
PA UL94-V0
Återanslutningsbarhet
≥ 10 cykler (för lika eller större area)
Användningsspecifika kommunikationskabelanläggningar
PROFINET installationsanvisning
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
IP-skyddsklasser
IEC 60529
Kontaktdon Norm
IEC 60603-7-51
UL-norm för kommunikationstillbehör
UL 1863
Isolationshållfasthet
≥ 500 MΩ
Kontaktmotstånd
≤ 20 mΩ
Ledningsförmåga vid 50 °C
1 A
PoE / PoE+
enligt IEEE 802.3at
Spänningstålighet kontakt/kontakt
≥ 1000 V AC/DC
Spänningstålighet kontakt/skärm
≥ 1500 V AC/DC
ETIM 6.0
EC001121
ETIM 7.0
EC001121
ETIM 8.0
EC001121
ETIM 9.0
EC001121
ETIM 10.0
EC001121
ECLASS 9.0
27-44-03-90
ECLASS 9.1
27-44-03-90
ECLASS 10.0
27-44-03-90
ECLASS 11.0
27-44-03-90
ECLASS 12.0
27-44-03-90
ECLASS 13.0
27-44-03-90
ECLASS 14.0
27-44-03-90
ECLASS 15.0
27-44-03-90
Godkännanden
ROHS
Uppfyllelse
UL File Number Search
UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus)
E316369
Art.nr.:
1963600000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK
Utförande:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, 4-trådig, EIA/TIA T568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Art.nr.:
2703730000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-120
Utförande:
RJ45 IDC-kontakt
Art.nr.:
1132050000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-B
Utförande:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), 8-trådig, EIA/TIA T568 B
Art.nr.:
1132060000
Typ:
IE-PS-RJ45-FH-BK-P
Utförande:
RJ45 IDC-kontakt, Cat.5 (ISO/IEC 11801), 4-trådig, PROFINET
Den här funktionen tillhandahålls via den externa tjänsteleverantören https://supplyframe.com. Om du klickar på "Fortsätt" omdirigeras du till den här sidan. Detta leder till ett dataöverföring av personuppgifter till utomeuropeiska länder. Kontrollera dataskyddspolicyn för den externa webbplats, för vilken Weidmüller inte tar på sig något ansvaret och ansvarsskyldighet.