TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 1 A, Připojení s kotevní svorkou
Objednací číslo
1127700000
Typ
TOZ 24VDC 230VAC1A
GTIN (EAN)
4032248909391
Množství
10 ks
Rozměry a hmotnosti
Hloubka
87,8 mm
Hloubka (v palcích)
3,457 inch
Výška
90,5 mm
Výška (v palcích)
3,563 inch
Šířka
12,8 mm
Šířka (v palcích)
0,504 inch
Čistá hmotnost
51,8 g
Teploty
Skladovací teplota
-40 °C...85 °C
Provozní teplota
-20 °C...60 °C
Vlhkost
5–95% rel. vlhkost, TU = 40 °C, bez kondenzace
Pravděpodobnost selhání
MTTF
1 109 a
Shoda produktu s prostředím
REACH SVHC
Lead 7439-92-1
SCIP
9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9
Řídící strana
Jmenovité řídicí napětí
24 V DC ±20 %
Jmenovitý řídicí proud
10 mA DC ±20 %
Jmenovité výkonové údaje
240 mW
Ukazatel stavu
Zelená LED
Ochranný obvod
Nulová dioda, Ochrana před záměnou polarity
Vstupní frekvence
3 Hz
Napětí cívky náhradního relé se liší od jmenovitého řídicího napětí
Ne
Napětí cívky náhradního relé
24 V DC
Strana zátěže
Rated switching voltage
12-275 V AC
Trvalý proud
1 A
Rated switching current
1 A
Max. spínací napětí, AC
250 V
Špičkový proud
15 A / 10 ms
Odložení zapnutí
≤ 12 ms
Odložení vypnutí
≤ 12 ms
Pokles napětí při max. zátěži
≤ 1,1 V
Svodový proud
<1.5 mA
Min. spínací proud
50 mA
Odolnost proti zkratu
Ne
Ochranný obvod, strana zátěže
RC prvek
Typ kontaktu
1 Spínací kontakt (Triak (průchod nulou))
Výstupní napětí, rozsah kmitočtu
50 / 60 Hz
max. spínací výkon (DC ovládací napětí)
3 Hz
Obecné údaje
Lišta
TS 35
Testovací tlačítko k dispozici
No
Barevný
černá
Komponent s klasifikací hořlavosti UL 94
Komponent
Kryt
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Komponent
Příchytka
Klasifikace hořlavosti UL 94
V-0
Koordinace izolace
Jmenovité napětí
300 V
Závažnost znečištění
2
Kategorie rázového napětí
III
Uvolnění a povrchové vzdálenosti, kontrolní strana - strana zátěže
≥ 5,5 mm
Dielektrická pevnost, kontrolní strana - strana zátěže
2,5 kVeff
Dielektrická pevnost k montážní liště
4 kVeff / 1 min.
Impulse withstand voltage
6 kV (1,2/50 µs)
Stupeň krytí
IP20
Další detaily o certifikacích / normách
Č. osvědčení (DNV)
TAA00001E5
Data připojení
Metoda připojení vodiče
Připojení s kotevní svorkou
Délka odizolování, jmenovité připojení
8 mm
Rozsah sevření, jmenovité připojení
1,5 mm²
Upínací rozsah, min.
0,14 mm²
Upínací rozsah, max.
2,5 mm²
Průřez propojení AWG, min.
AWG 26
Průřez propojení AWG, max.
AWG 14
Průřez vodiče, pevný, min.
0,14 mm²
Průřez vodiče, pevný, max.
2,5 mm²
Průřez vodiče, pevným, min. (AWG)
AWG 26
Průřez vodiče, pevným, max. (AWG)
AWG 14
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.
2,5 mm²
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. (AWG)
AWG 26
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. (AWG)
AWG 14
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min.
0,14 mm²
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max.
TERMSERIES, Polovodičové relé, Jmenovité řídicí napětí: 24 V DC ±20 % , Rated switching voltage: 12-275 V AC, Trvalý proud: 1 A, Připojení s kotevní svorkou
This function is provided via the external service provider https://supplyframe.com. By clicking on "Continue" you will be redirected to this page. This leads to a data transfer of personal data to non-European countries. Please check the data protection policy of the external website, for which Weidmüller assumes no responsibility and liability.